検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Xシリーズ信号発生器(MXG、EXG)

R&Dではゴールデンリファレンス、製造では基本的な信号を用いて、最高のデザインをテスト可能

  • 最高の性能を提供できるように純度/精度が微調整されているため、デバイスの性能を極限にまで高めることが可能
  • コストパフォーマンスの高い基本的な信号の作成により、スループットの高速化& アップタイムの拡大を実現
  • サイズ、速度、価格の面で度量衡グレードのPSGの代わりに用いるのに最適で、最先端のマイクロ波システムをドライブ可能’s
  • Signal Studioソフトウェアにより、信号の作成時間を短縮
  • 3年間の校正周期、メンテナンス用の包括的なソリューションにより、維持コストを低減

 

¥ 1,247,449 参考スタート価格*

warranty

必要なRF/マイクロ波信号の作成:単純な信号から複雑な信号、クリーンな信号から劣化した信号まで

  • 業界最高のACPRおよび出力パワーにより、パワーアンプの干渉を最小化
  • 160 MHzの帯域幅と最小0.4 %のEVMにより、LTE-Advancedおよび802.11ac無線LANで、最新のデータスループットに対応
  • 最高の位相雑音とスプリアス性能を備えているため、高度なレーダーシステムのレシーバー感度が向上
     

製品の比較

製品 周波数オプション 性能レベル 位相雑音(1 GHz、20 kHzオフセット) 周波数スイッチング IQ変調帯域幅(内部/外部) 参考価格*
N5183B MXG Xシリーズ マイクロ波アナログ信号発生器、9 kHz~40 GHz
13、20、31.8、40 GHz ◆◆◆◆◇◇ -146 dBc/Hz ≤ 600 µs n/a ¥ 3,351,486
N5182B MXG Xシリーズ RFベクトル信号発生器、9 kHz~6 GHz
n/a ◆◆◆◆◇◇ -146 dBc/Hz ≦800 μs 160 MHz200 MHz ¥ 3,563,158
N5181B MXG Xシリーズ RFアナログ信号発生器、9 kHz~6 GHz
n/a ◆◆◆◆◇◇ -146 dBc/Hz ≦800 μs n/a ¥ 2,115,574
N5173B EXG Xシリーズ マイクロ波アナログ信号発生器、9 kHz~40 GHz
n/a ◆◆◆◇◇◇ -122 dBc/Hz ≤ 600 µs n/a ¥ 2,514,920
N5172B EXG Xシリーズ RFベクトル信号発生器、9 kHz~6 GHz
n/a ◆◆◆◇◇◇ -122 dBc/Hz ≦800 μs 120 MHz200 MHz ¥ 2,329,247
N5171B EXG Xシリーズ RFアナログ信号発生器、9 kHz~6 GHz
n/a ◆◆◆◇◇◇ -122 dBc/Hz ≦800 μs n/a ¥ 1,247,449

ご利用できるソフトウェア

 Signal Studioおよび内蔵ソフトウェア
Signal Studioおよび内蔵ソフトウェア
  • 35種類以上のソフトウェア製品
  • 信号発生器/ベースバンド・ジェネレータ/任意波形発生器/ロジック・アナライザ/ワンボックス・テスタ用
  • コンポーネント/レシーバ・テスト
  • 携帯電話、無線接続、オーディオ/ビデオ、検出、位置特定、汎用RF/MW
 SystemVue ESLソフトウェア
SystemVue ESLソフトウェア
  • ベースバンド/PHY環境用でクラス最高のRF忠実度 
  • テストアクセサリとの統合により、実環境での成熟を加速し、モデルベースのデザインフローを簡素化 
  • デザインを最大限に再利用して、ベースバンド/RFの相乗効果を活用するためのネットワーク化されたワークグループ向けの価格設定
     
 ユーティリティ・ソフトウェア
ユーティリティ・ソフトウェア
  • 測定器を接続して使いやすいソフトウェアで制御
  • 単一および複数の測定器の制御およびシーケンス設定
  • ライセンスのインストール/移行/管理
  • 校正/調整機能 

ご利用できるアクセサリ

 パワー・メータとパワー・センサ
パワー・メータとパワー・センサ
  • パワーメータ/パワーセンサ 
  • RF/マイクロ波信号のパワーを正確に測定 
  • ピーク/アベレージ測定用の高性能ソリューション
 高性能任意波形発生器
高性能任意波形発生器
  • 優れた信号品質(プリディストーション)
  • 広い帯域幅
  • 高ビット数
  • PSGを備えた完全なシステム
  • 波形作成用の高性能ソフトウェア
     
 信号発生器用のミリ波アクセサリ
信号発生器用のミリ波アクセサリ
  • PSGの周波数レンジの拡張
  • 50~1.1 THz
  • ダイレクトRFドライブ、周波数の直接制御/表示、入力パワー保護

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です