何をお探しですか?
PSG信号発生器
信号発生器をすでにお使いですか。
お使いの信号発生器あるいは競合のモデルを下取りに出すと、最大35 %お得に新しい信号発生器をご購入いただけます。
ハイライト
計測測定器で先を行く
キーサイトPSG信号発生器は、度量衡グレードの性能を備え、リアルな広帯域レーダー、電子戦、衛星通信信号の生成に役立ちます。
- 信頼性のあるマイクロ波信号を生成:優れた歪み特性とスプリアス特性を備えた度量衡グレードの周波数とレベル確度
- 1 Wパワーの高純度のCWトーンから、4 GHz帯域幅の複雑なベクトル変調信号まで、最高品質の信号に対応
- PathWave信号生成ソフトウェアを使用して信号作成に費やす時間を削減
- 従来のソースをコード互換性のあるPSGマイクロ波信号発生器に置き換えて、性能、柔軟性、速度を向上
測定器を支えるカスタムパワー
技術の限界を押し上げるには、基本的な測定を上回る瞬時帯域幅、スプリアスフリー・ダイナミック・レンジ、および信号忠実度が必要です。 キーサイトは、独自のリン化インジウム(InP)およびガリウム砒素(GaAs)ファブで製造された自社設計のカスタムMMICにカスタムASICシグナルプロセッサを搭載することで、すべての性能製品を強化し、業界最速で最も信頼性の高い測定を確保しています。 お客様の次のイノベーションを加速させるには、キーサイトにお任せください。 キーサイトの E8257D PSGアナログ信号発生器は、カスタムASICにより、優れたパルス変調機能を発揮し、またカスタムMMICにより、高出力とパワー確度を実現しています。 E8267D PSGベクトル信号発生器は、キーサイトのカスタム技術により、最先端のEVM性能を実現します。
Key Specifications
Frequency
100 kHz – 70 GHz
Phase Noise @ 1 GHz (20 kHz offset)
-143 dBc/Hz
Frequency Switching
< 7 ms
IQ Modulation BW (Internal/External)
Up to 4 GHz
Modulation Types Available
AM, FM, PM, Pulse
その他の詳細仕様もご覧ください。
お客様に最適なモデルを検索
PathWave信号生成ソフトウェア
PathWave信号生成ソフトウェアは信号シミュレーションに費やす時間を短縮する柔軟な信号作成ツールのスイートです。 キーサイトによって検証されパフォーマンスを最適化された参照信号は、デバイスの特性評価と検証を強化します。
- 最適化された性能の基準信号の作成
- コンポーネント、送信機、およびレシーバのテストを検証する
- 設計が最新の基準を満たしていることを確認する
- 迅速な信号作成とシミュレーション時間の短縮
信頼性の高い信号源を使用してテスト結果から不確実性を排除する
より速く市場に参入するためのレースでは、信頼できるテスト結果が必要です。 目的に適した信頼性の高い機器を選択することにより、差別化することが可能になります。
キーサイトのテストエキスパートは、以下のホワイト ペーパーで信号発生器の基礎について説明しています。 情報に基づいた、次の信号源の選択に役立ちます。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。