検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

オシロスコープ

多くのエンジニアにキーサイトのオシロスコープをお選び頂いています:
  • 業界最高速の更新レート、業界最長のメモリ、静電式タッチパネル、業界最多のオシロスコープ・ソフトウェア・オプションを備えた、受賞に輝いたオシロスコープにより、製品をより早く市場に投入
  • 業界最高のシグナルインテグリティと豊富なオシロスコーププローブにより、信頼できる測定で高性能製品を製造
  • 1台で何役も。さらに後日アップグレードが可能で、維持コストを抑え将来の投資を保護
デジタルストレージオシロスコープとミックスドシグナルオシロスコープにより、最も困難な測定上の問題を解決


Keysight InfiniiVision 3000T X-シリーズ タッチスクリーン・オシロスコープのデモビデオ

業界最高の帯域幅のオシロスコープと業界最小ノイズのスコープ/プローブによる、パワーインテグリティのテスト
業界最高の帯域幅のオシロスコープと業界最小ノイズのスコープ/プローブによる、パワーインテグリティのテスト

オプションをまとめてお得に購入できる「アプリケーションバンドル」でオシロスコープを最大限活用
オプションをまとめてお得に購入できる「アプリケーションバンドル」でオシロスコープを最大限活用

シリーズ/製品の比較

シリーズ/製品 帯域幅 最大メモリ長 最大サンプルレート オペレーティングシステム 参考価格*
デジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)オシロスコープ
デジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)オシロスコープ
包括的な光/電気/TDRソリューション
30 GHz> 100 GHz n/a n/a Windows 7 ¥ 2,490,496
N1090A 光波形解析用DCA-M高確度、低価格ソリューション 9 and 20 GHz n/a n/a Windows 7 ¥ 5,977,766
N1092A DCA-Mサンプリングオシロスコープ(1chの光チャネル) 30 GHz n/a n/a Windows 7 n/a
N1092C DCA-Mサンプリングオシロスコープ(光チャネル1chと電気チャネル2ch) 30 GHz (optical), 50 GHz (elec n/a n/a Windows 7 n/a
N1094B DCA-Mサンプリングオシロスコープ(電気チャネル4ch) 20/33 GHz, 20/33/40/50 GHz n/a n/a Windows 7 n/a
86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム > 100 GHz n/a n/a Windows 7 ¥ 3,453,865
この製品シリーズには、さらに製品がございます。
このシリーズの製品を見る: 5 製品

ソフトウェア

 オシロスコープ・ソフトウェア
オシロスコープ・ソフトウェア
  • 最も豊富なオシロスコープ・アプリケーション・ソフトウェア
  • コンプライアンスアプリケーション:DisplayPort、DDR、PCI Express、USBなど
  • デバッグ/解析アプリケーション:CAN/LIN、I²C/SPI、FPGA、MILSTD1553、JTAG、RS-232Cなど

アクセサリ

 オシロスコープ・プローブおよびアクセサリ
オシロスコープ・プローブおよびアクセサリ
  • パッシブプローブ
  • シングルエンド・アクティブ・プローブ
  • 差動アクティブプローブ
  • 電流プローブ
 オシロスコープ・アクセサリ
オシロスコープ・アクセサリ
  • オシロスコープのアクセサリ
  • キャリングケース、ラックマウントキットなど
     

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です