Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
対象の信号発生器が20 %割引
ゴールデントランスミッターとして最大6 GHzの周波数カバレージの信号発生器を使用して、レシーバーテストを実行します。
高純度かつ高確度な信号発生器 キーサイトM9384B VXGベクトル信号発生器
汎用アプリケーション以外にも、5G、自動車、航空宇宙や防衛などの業界特有のアプリケーションを取り扱う場合にも、キーサイトの信号発生器プラットフォームでは以下を実現することができます。
- 必要不可欠な信号生成からトレーサブルな度量衡グレードのソリューションまで、幅広い信号発生器でお客様のテスト要件に対応
- 優れたシグナルインテグリティにより、現実的な信号をデバイスやシステムに印加
- 長いキャリブレーションサイクルとセルフメンテナンスのための最も包括的なソリューションで、所有コストを削減
信号発生器製品ラインナップ
キーサイト では、ベースバンドから110G Hzまで、また周波数拡張により1.1T Hzまで対応できる幅広い信号発生器を取り揃えております。基本機能から高度な機能まで、高い性能を発揮します。
PathWave信号生成ソフトウェア
PathWave信号生成ソフトウェアは、信号シミュレーションに費やす時間短縮を実現する、柔軟な信号作成ツールです。 パフォーマンスを最適化された参照信号は、デバイスの特性評価と検証を強化します。
- 最適化された性能の基準信号の作成
- コンポーネント、送信機、およびレシーバのテストの検証
- デザインが最新の規格を満たすことを確認
- 迅速な信号作成とシミュレーション時間の短縮
テスト結果の確実性を高める
市場への早期参入には、信頼できるテスト結果が重要です。目的に応じた 信頼性の高い信号発生器 を選択することで差別化が可能です。
信号発生器の基礎については、以下のホワイトペーパーを参照ください。RF信号源を選定する際に役立つ情報をご覧いただけます。
最適なツールで機能を拡張
キーサイトの信号発生器や信号源を最大限に活用するためのソフトウェアとアクセサリです。
注目のリソース
信号発生器に関するよくある質問
信号発生器は、システムや個々のコンポーネントの設計、テスト、製造のために繰り返し波形を作成するツールです。信号発生器は、さまざまな種類の測定器を表す一般的用語であり、信号源と呼ばれる場合もあります。
信号発生器の仕様については、以下を参照ください。信号発生器の基礎知識はこちら
信号発生器にはさまざまな種類があります。
- アナログ信号発生器
- ベクトル信号発生器
- 任意波形発生器
- 無線周波数(RF) 信号発生器
- ファンクションジェネレータ
- パルスジェネレータ
- デジタルパターンジェネレータ
RF信号発生器(無線周波数信号発生器 )は、無線周波数を使用するアプリケーションのテストに必要な波形を作成します。RF信号発生器の種類の1つとして、アナログ信号発生器(ASG) があります。これは、振幅変調(AM)、周波数変調(FM)、位相変調、パルス変調された信号を作成します。信号変調がさらに複雑な場合には、ベクトル信号発生器(VSG)を使用して複雑なデジタル信号を作成する必要があります。ベクトル信号発生器で用いられる一般的な変調方式としては、直交位相シフトキーイング(QPSK)、直交振幅変調(QAM)、バイナリー位相シフトキーイング(BPSK)が挙げられます。
RF 信号発生器(無線周波数信号発生器) は、無線周波数で動作する回路や機器を評価するために最適な測定器です。一般的な例 としては、グローバルナビゲーション衛星システム(GNSS) 、5G、航空電子機器、レーダーなどがあります。信号発生器には、実環境の障害やレシーバーフェージングのテストを行える柔軟性も備わっています。
ご要望、ご質問はございませんか。