検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

信号発生器(信号源)

優れた純度/精度によりデバイスをリミット内/外でテスト可能
  • トレーサブルな度量衡グレードのソリューションが必要な場合も、コストパフォーマンスの高い信号発生器が必要な場合も、各クラスで最高性能を備えた豊富な信号発生器の中からテスト要件を満たすものを選択可能
  • 現実的な信号シミュレーションを使用して、最高のシグナルインテグリティでデバイスに信号を印加
  • 3年間の校正周期とセルフメンテナンス対応の包括的なソリューションにより維持コストを低減
世界中で数百のプログラムで数千台配備されている、信頼性の高いマイクロ波信号発生器


電子戦テスト用の高速スイッチング信号発生器


PXI信号発生器により最新のマルチアンテナ手法を発生/解析可能


PSGの優れた位相雑音性能によるシステム感度の最大化

シリーズ/製品の比較

シリーズ/製品 周波数 出力パワー(1 GHz) 位相雑音(1 GHz、20 kHzオフセット) 周波数スイッチング 高調波(1 GHz) 参考価格*
Xシリーズ アジャイル信号発生器(UXG)
Xシリーズ アジャイル信号発生器(UXG)
高速スイッチングにより、マルチエミッターシナリオに対応
10 MHz40 GHz -130 dBm+10 dBm -143 dBc/Hz-135 dBc/Hz n/a <-50 dBc ¥ 11,662,624
N5193A UXG Xシリーズ アジャイル信号発生器、10 MHz~40 GHz n/a -130 dBm+10 dBm -143 dBc/Hz n/a <-50 dBc ¥ 11,694,538
N5191A UXG Xシリーズ アジャイル信号発生器、修正バージョン 10 MHz40 GHz -130 dBm+10 dBm -135 dBc/Hz n/a <-50 dBc ¥ 11,662,624
このシリーズの製品を見る: 2 製品
Xシリーズ信号発生器(MXG、EXG)
Xシリーズ信号発生器(MXG、EXG)
デバイス/コンポーネントテストのための純度と確度
9 kHz40 GHz -144 dBm+26 dBm -146 dBc/Hz-122 dBc/Hz ≤ 600 µs≦800 μs <-40 dBc<-35 dBc ¥ 1,247,449
N5183B MXG Xシリーズ マイクロ波アナログ信号発生器、9 kHz~40 GHz 9 kHz40 GHz -130 dBm+23 dBm -146 dBc/Hz ≤ 600 µs <-40 dBc ¥ 3,351,486
N5182B MXG Xシリーズ RFベクトル信号発生器、9 kHz~6 GHz 9 kHz6 GHz -144 dBm26 dBm -146 dBc/Hz ≦800 μs <-35 dBc ¥ 3,563,158
N5181B MXG Xシリーズ RFアナログ信号発生器、9 kHz~6 GHz 9 kHz6 GHz -144 dBm26 dBm -146 dBc/Hz ≦800 μs <-35 dBc ¥ 2,115,574
N5173B EXG Xシリーズ マイクロ波アナログ信号発生器、9 kHz~40 GHz 9 kHz40 GHz -130 dBm+23 dBm -122 dBc/Hz ≤ 600 µs <-40 dBc ¥ 2,514,920
N5172B EXG Xシリーズ RFベクトル信号発生器、9 kHz~6 GHz 9 kHz6 GHz -144 dBm+26 dBm -122 dBc/Hz ≦800 μs -35 dBc ¥ 2,329,247
N5171B EXG Xシリーズ RFアナログ信号発生器、9 kHz~6 GHz 9 kHz6 GHz -144 dBm+26 dBm -122 dBc/Hz ≦800 μs <-35 dBc ¥ 1,247,449
このシリーズの製品を見る: 6 製品
PSG信号発生器
PSG信号発生器
高度な測定システムの度量衡グレード
100 kHz67 GHz -135 dBm+21 dBm -143 dBc/Hz < 7 ms< 16 ms ≦-55 dBc ¥ 2,975,677
E8257D PSGアナログ信号発生器、100 kHz~67 GHz 100 kHz67 GHz -135 dBm+21 dBm -143 dBc/Hz < 7 ms ≤-55 dBc ¥ 4,156,464
E8267D PSGベクトル信号発生器、100 kHz~44 GHz 100 kHz44 GHz -130 dBm+21 dBm -143 dBc/Hz < 16 ms ≤ -55 dBc  ¥ 7,574,710
E8663D PSG RFアナログ信号発生器、100 kHz~9 GHz 100 kHz9 GHz -135 dBm+21 dBm -143 dBc/Hz < 7 ms ≦-55 dBc ¥ 2,975,677
このシリーズの製品を見る: 3 製品
PXI信号発生器(信号源)
PXI信号発生器(信号源)
モジュラー形状で高速自動テストを実現
1 MHz6 GHz +25 dBm -122 dBc/Hz 400 μs~2 ms5 ms <-40 dBc<-29 dBc ¥ 3,202,965
M9383A PXIeマイクロ波信号発生器、1 MHz~44 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
M9421A VXT PXIeベクトルトランシーバー 60 MHz6 GHz -120 dBm+25 dBm -113 dBc/Hz 400 µs to 2 ms <-40 dBc ¥ 5,108,663
M9420A VXT PXIeベクトルトランシーバー n/a n/a n/a 400 μs~2 ms <-40 dBc ¥ 5,108,663
M9381A PXIeベクトル信号発生器:1 MHz~3 GHzまたは6 GHz n/a -130 dBm+20 dBm -122 dBc/Hz 10 µs~2 ms <-34 dBc n/a
M9380A PXIe CW信号源、1 MHz~3 GHzまたは6 GHz 1 MHz6 GHz -130 dBm+20 dBm -122 dBc/Hz 5 ms <-29 dBc ¥ 3,202,965
このシリーズの製品を見る: 5 製品
RF信号発生器(信号源)
RF信号発生器(信号源)
フル機能の低価格RF信号発生器
9 kHz3 GHz -127 dBm+13 dBm -95 dBc/Hz <10 ms ≦-30 dBc ¥ 1,003,762
N9310A RF信号発生器、9 kHz~3 GHz 9 kHz3 GHz -127 dBm+13 dBm -95 dBc/Hz <10 ms ≦-30 dBc ¥ 1,003,762
このシリーズの製品を見る: 1 製品

ソフトウェア

 Signal Studioソフトウェア
Signal Studioソフトウェア
  • 波形再生機能とリアルタイム信号作成機能を備えた信号作成ソフトウェア
  • 進化する無線システムの幅広いアプリケーションに対応する、コンポーネント/レシーバーのテスト
  • スケーラブルな機能および性能
 SystemVue ESLソフトウェア
SystemVue ESLソフトウェア
  • ベースバンド/PHY環境用でクラス最高のRF忠実度 
  • テストアクセサリとの統合により、実環境での成熟を加速し、モデルベースのデザインフローを簡素化 
  • デザインを最大限に再利用して、ベースバンド/RFの相乗効果を活用するためのネットワーク化されたワークグループ向けの価格設定
     
 ユーティリティ・ソフトウェア
ユーティリティ・ソフトウェア
  • 測定器を接続して使いやすいソフトウェアで制御
  • 単一および複数の測定器の制御およびシーケンス設定
  • ライセンスのインストール/移行/管理
  • 校正/調整機能 

アクセサリ

 高性能任意波形発生器
高性能任意波形発生器
  • 優れた信号品質(プリディストーション)
  • 広い帯域幅
  • 高ビット数
  • PSGを備えた完全なシステム
  • 波形作成用の高性能ソフトウェア
     
 PSG信号発生器用分配回路
PSG信号発生器用分配回路
  • 10モデル
  • 250 kHz~67 GHz
  • 2台/4台/8台/16台のPSGを、共通の単一周波数のフェーズ・ロック・コヒーレント・モードで動作可能
  • 内蔵/外部ベースバンド・ジェネレータをPSGと併用して、各信号源の位相を制御/調整可能
 ‎信号発生器のその他のアクセサリ
‎信号発生器のその他のアクセサリ
テストセットアップの簡素化と最高の測定結果の取得
  • 携帯パワーメータにピーク/平均パワーの測定機能を追加
  • フェーズ・ロック・コヒーレント・モードで動作する複数の信号発生器
  • マイクロ波システムの範囲の拡張など

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です