検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ネットワーク・アナライザ

以下の特長により、世界中で70 %以上のエンジニアリングチームがキーサイトのアナライザを選択。
  • PNA-X/PNA/PNA-L(最高1.1 THz)により優れた性能を実現
  • ENA(最高20 GHz)によりテストコストを削減
  • FieldFoxハンドヘルド・アナライザ(最大50 GHz)で高精度測定を実現
  • PXI VNA(最高26.5 GHz、32ポート)により、テスト規模を最大66 %削減
ベンチ、ラック、屋外いずれでも、より正確な測定を実現可能


Keysightネットワーク・アナライザ(5 Hz~110 GHz)のポートフォリオ


業界初の50 GHzハンドヘルド・アナライザとFieldFoxファミリーの紹介


Keysight E5080A ENAベクトル・ネットワーク・アナライザの紹介

シリーズ/製品の比較

シリーズ/製品 最大周波数 ダイナミックレンジ 出力パワー トレースノイズ 内蔵ポート数 参考価格*
PNAネットワーク・アナライザ、300 kHz~1.1 THz
PNAネットワーク・アナライザ、300 kHz~1.1 THz
最も優れた測定とデザインの実現
13 GHz120 GHz >110 dB134 dB 6 dBm10 dBm at 50 GHz 0.002 dBrms0.004 dBrms 選択可 ¥ 9,180,471
N5247B PNA-X Microwave Network Analyzer, 67 GHz
NEW!
67 GHz 129 dB 13 dBm 0.002 dBrms 2 or 4 ports n/a
N5245B PNA-X Microwave Network Analyzer, 50 GHz
NEW!
50 GHz 124 dB 13 dBm 0.002 dBrms 2 or 4 ports n/a
N5244B PNA-X Microwave Network Analyzer, 43.5 GHz
NEW!
43.5 GHz 124 dB 13 dBm 0.002 dBrms 2 or 4 ports n/a
N5242B PNA-X Microwave Network Analyzer, 26.5 GHz
NEW!
26.5 GHz 127 dB 13 dBm 0.002 dBrms 2 or 4 ports n/a
N5241B PNA-X Microwave Network Analyzer, 13.5 GHz
NEW!
13.5 GHz 127 dB 13 dBm 0.002 dBrms 2 or 4 ports n/a
N5249B PNA-X Microwave Network Analyzer, 8.5 GHz
NEW!
8.5 GHz 127 dB 13 dBm 0.002 dBrms 2 or 4 ports n/a
N5227B PNA Microwave Network Analyzer, 67 GHz
NEW!
67 GHz 128 dB 13 dBm 0.002 dBrms 2 or 4 ports n/a
N5225B PNA Microwave Network Analyzer, 50 GHz
NEW!
50 GHz 127 dB 13 dBm 0.003 dBrms 2 or 4 ports n/a
N5222B PNA Microwave Network Analyzer, 26.5 GHz
NEW!
26.5 GHz 127 dB 13 dBm 0.002 dBrms 2 or 4 ports n/a
N5221B PNA Microwave Network Analyzer, 13.5 GHz
NEW!
13.5 GHz 127 dB 13 dBm 0.002 dBrms 2 or 4 ports n/a
N5235B PNA-L Microwave Network Analyzer, 50 GHz
NEW!
50 GHz 122 dB 6 dBm 0.003 dBrms 2 ports n/a
N5234B PNA-L Microwave Network Analyzer, 43.5 GHz
NEW!
43.5 GHz 122 dB 6 dBm 0.003 dBrms 2 ports n/a
N5232B PNA-L Microwave Network Analyzer, 20 GHz
NEW!
20 GHz 133 dB 13 dBm 0.004 dBrms 2 or 4 ports n/a
N5231B PNA-L Microwave Network Analyzer, 13.5 GHz
NEW!
13.5 GHz 133 dB 13 dBm 0.004 dBrms 2 or 4 ports n/a
N5239B PNA-L Microwave Network Analyzer, 8.5 GHz
NEW!
8.5 GHz 133 dB 13 dBm 0.004 dBrms 2 ports n/a
N5291A 900 Hz to 120 GHz PNA MM-Wave System
NEW!
120 GHz >110 dB 10 dBm at 50 GHz 0.004 dBrms 2 or 4 ports n/a
N5290A 900 Hz to 110 GHz PNA MM-Wave System
NEW!
110 GHz >110 dB 10 dBm at 50 GHz n/a 2 or 4 ports n/a
N5264B PNA-X Measurement Receiver for Antenna Test
NEW!
13 GHz 127 n/a n/a 2 or 4 ports n/a
N5247A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、 67 GHz 67 GHz 129 dB 13 dBm 0.002 dBrms 2または4ポート ¥ 27,382,406
N5245A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、50 GHz 50 GHz 124 dB 13 dBm 0.002 dBrms 2または4ポート ¥ 21,289,560
N5244A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、 43.5 GHz 43.5 GHz 124 dB 13 dBm 0.002 dBrms 2または4ポート n/a
N5242A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、26.5 GHz 26.5 GHz 127 dB 13 dBm 0.002 dBrms 2または4ポート ¥ 15,375,186
N5241A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、 13.5 GHz 13.5 GHz 127 dB 13 dBm 0.002 dBrms 2または4ポート ¥ 12,428,147
N5249A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、8.5 GHz 8.5 GHz 127 dB 13 dBm 0.002 dBrms 2または4ポート ¥ 9,180,471
N5227A PNAマイクロ波ネットワーク・アナライザ、67 GHz 67 GHz 128 dB 13 dBm 0.002 dBrms 2または4ポート ¥ 22,297,700
N5225A PNAマイクロ波ネットワーク・アナライザ、50 GHz 50 GHz 127 dB 13 dBm 0.003 dBrms 2または4ポート ¥ 17,460,448
N5224A PNAマイクロ波ネットワーク・アナライザ、43.5 GHz 43.5 GHz 127 dB 13 dBm 0.003 dBrms 2または4ポート ¥ 15,812,685
N5222A PNAマイクロ波ネットワーク・アナライザ、26.5 GHz 26.5 GHz 127 dB 13 dBm 0.002 dBrms 2または4ポート ¥ 12,835,470
N5221A PNAマイクロ波ネットワーク・アナライザ、13.5 GHz 13 GHz 127 dB 13 dBm 0.002 dBrms 2または4ポート ¥ 10,397,245
N5235A PNA-Lマイクロ波ネットワーク・アナライザ、50 GHz 50 GHz 122 dB 6 dBm 0.003 dBrms 2または4ポート ¥ 17,490,865
N5234A PNA-Lマイクロ波ネットワーク・アナライザ、43.5 GHz 43.5 GHz 122 dB 6 dBm 0.003 dBrms 2または4ポート ¥ 15,619,508
N5232A PNA-Lマイクロ波ネットワーク・アナライザ、20 GHz 20 GHz 133 dB 13 dBm 0.004 dBrms 2または4ポート ¥ 14,450,033
N5231A PNA-Lマイクロ波ネットワーク・アナライザ、13.5 GHz 13.5 GHz 133 dB 13 dBm 0.004 dBrms 2または4ポート ¥ 10,751,383
N5239A PNA-Lマイクロ波ネットワーク・アナライザ、8.5 GHz 8.5 GHz 133 dB 13 dBm 0.004 dBrms 2または4ポート ¥ 9,500,977
N5251A ミリ波ネットワーク・アナライザ 110 GHz 128 dB 13 dBm n/a 2または4ポート n/a
N5264A アンテナテスト用PNA-X測定レシーバー 26.5 GHz 134 dB n/a n/a 2または4ポート ¥ 9,662,565
このシリーズの製品を見る: 36 製品
ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ、5 Hz~20 GHz
ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ、5 Hz~20 GHz
テストコストの削減
3 GHz20 GHz 117 dB135 dB 0 dBm16 dBm 0.0015 dBrms0.015 dBrms 選択可 ¥ 1,502,373
E5080A ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ 9 GHz 135 dB 15 dBm 0.0015 dBrms 2または4ポート ¥ 5,235,700
E5072A ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ 8.5 GHz 123 dB 16 dBm 0.003 dBrms 2ポート ¥ 5,262,391
E5071C ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ 20 GHz 123 dB 10 dBm 0.003 dBrms 2または4ポート ¥ 4,057,228
E5063A ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ 18 GHz 117 dB 0 dBm 0.015 dBrms 2ポート ¥ 1,502,373
E5061B ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ 3 GHz 120 dB 10 dBm 0.005 dBrms 2ポート ¥ 3,427,423
このシリーズの製品を見る: 5 製品
FieldFoxハンドヘルドRF/マイクロ波アナライザ
FieldFoxハンドヘルドRF/マイクロ波アナライザ
高性能を手の中に
4または6 GHz50 GHz 49 dB105 dB -4 dBm<7 dBm 0.004 dBrms0.01 dBrms 2ポート ¥ 1,075,195
N9913A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、4 GHz 4 GHz 95 dB -1 dBm 0.004 dBrms 2ポート ¥ 1,419,568
N9914A FieldFoxハンドヘルドRFアナライザ、6.5 GHz 6.5 GHz 95 dB -1 dBm 0.004 dBrms 2ポート ¥ 1,698,950
N9915A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、9 GHz 9 GHz 91 dB -2 dBm 0.004 dBrms 2ポート ¥ 1,836,202
N9916A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、14 GHz 14 GHz 91 dB -4 dBm 0.004 dBrms 2ポート ¥ 2,125,317
N9917A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、18 GHz 18 GHz 91 dB -4 dBm 0.004 dBrms 2ポート ¥ 2,540,557
N9918A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、26.5 GHz 26.5 GHz 91 dB -4 dBm 0.004 dBrms 2ポート ¥ 3,094,732
N9950A FieldFoxハンドヘルド・マイクロ波アナライザ、32 GHz 32 GHz 100 dB 4 dBm 0.004 dBrms 2ポート ¥ 3,680,162
N9951A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、44 GHz 44 GHz 100 dB 4 dBm 0.004 dBrms 2ポート ¥ 4,591,353
N9952A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、50 GHz 50 GHz 100 dB 4 dBm 0.004 dBrms 2ポート ¥ 5,395,969
N9935A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、9 GHz 9 GHz 103 dB -2 dBm n/a 2ポート ¥ 2,024,287
N9936A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、14 GHz 14 GHz 103 dB -4 dBm n/a 2ポート ¥ 2,439,653
N9937A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、18 GHz 18 GHz 103 dB -4 dBm n/a 2ポート ¥ 2,940,512
N9938A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、26.5 GHz 26.5 GHz 103 dB -4 dBm n/a 2ポート ¥ 3,424,323
N9960A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、32 GHz 32 GHz 105 dB 4 dBm n/a 2ポート ¥ 4,119,379
N9961A FieldFoxハンドヘルド・マイクロ波スペクトラム・アナライザ、44 GHz 44 GHz 105 dB 4 dBm n/a 2ポート ¥ 5,529,652
N9962A FieldFoxハンドヘルド・マイクロ波スペクトラム・アナライザ、50 GHz 50 GHz 105 dB 4 dBm n/a 2ポート ¥ 7,068,210
N9923A FieldFoxハンドヘルドRFベクトル・ネットワーク・アナライザ、4 GHz/6 GHz 4または6 GHz 100 dB 5 dBm 0.01 dBrms 2ポート ¥ 1,421,991
N9925A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波ベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 GHz 9 GHz 91 dB -4 dBm 0.004 dBrms 2ポート ¥ 2,136,296
N9926A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波ベクトル・ネットワーク・アナライザ、14 GHz 14 GHz 91 dB -4 dBm 0.004 dBrms 2ポート ¥ 2,491,726
N9927A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波ベクトル・ネットワーク・アナライザ、18 GHz 18 GHz 91 dB -4 dBm 0.004 dBrms 2ポート ¥ 3,245,957
N9928A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波ベクトル・ネットワーク・アナライザ、26.5 GHz 26.5 GHz 91 dB -4 dBm 0.004 dBrms 2ポート ¥ 3,843,465
N9912A FieldFoxハンドヘルドRFアナライザ、4 GHz/6 GHz 4または6 GHz 49 dB <7 dBm n/a 2ポート ¥ 1,075,195
このシリーズの製品を見る: 22 製品
PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ
PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ
テスト機器の大きさの最小化
4 GHz26.5 GHz 115 dB160 dB 7 dBm17 dBm 0.003 dBrms 選択可 n/a
M9375A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~26.5 GHz 26.5 GHz 115 dB 7 dBm 0.003 dBrms 2ポート n/a
M9374A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~20 GHz 20 GHz 115 dB 7 dBm 0.003 dBrms 2ポート n/a
M9373A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~14 GHz 14 GHz 115 dB 7 dBm 0.003 dBrms 2ポート n/a
M9372A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~9 GHz 9 GHz 115 dB 7 dBm 0.003 dBrms 2ポート n/a
M9371A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~6.5 GHz 6.5 GHz 115 dB 7 dBm 0.003 dBrms 2ポート n/a
M9370A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~4 GHz 4 GHz 115 dB 7 dBm 0.003 dBrms 2ポート n/a
M9485A PXIeマルチポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ、1 MHz~9 GHz 9 GHz 160 dB 17 dBm 0.003 dBrms 2~24ポート n/a
このシリーズの製品を見る: 7 製品

ソフトウェア

 ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア
ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア
  • デザインの調査、評価、トラブルシューティング用のネットワーク・アナライザ・ソフトウェア・ツール 
  • 増幅器、フィルター、ミキサー、材料、高速シリアルインターコネクト解析機能など 
  • PNA/ENAネットワーク・アナライザ用です
 FieldFoxハンドヘルド・アナライザ・ソフトウェア
FieldFoxハンドヘルド・アナライザ・ソフトウェア
  • FieldFoxハンドヘルド・アナライザの測定機能 
  • FieldFoxはケーブル/アンテナ・アナライザ、VNA、スペクトラム・アナライザなど、さまざまなアナライザとして構成できます 
  • 機能は、FieldFoxの購入時のインストールだけでなく、ソフトウェア・ライセンス・キーによるアップグレードも可能です
     

アクセサリ

 ネットワーク・アナライザ・アクセサリ
ネットワーク・アナライザ・アクセサリ
  • 校正キット
  • 検証キット
  • テストセット
  • プローブとケーブル
  • その他
     
N9910X RF/マイクロ波ハンドヘルド・アナライザ・アクセサリ
N9910X RF/マイクロ波ハンドヘルド・アナライザ・アクセサリ
  • 既存のFieldFoxハンドヘルド・アナライザに高品質のアクセサリを接続できます 
  • ケーブル、アダプター、校正キット、アンテナ、RF/マイクロ波アクセサリ、その他の汎用FieldFoxアクセサリ
 RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ
RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ
  • スイッチ、ミキサー、アンプ、アッテネータ、アダプターなど
  • 正確で再現性の高い結果を保証します
  • 卓越した品質と信頼性を実現しています

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です