検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

パワー・アナライザ

タッチ式ダイナミックビューによるパワー測定の向上
  • 4つのチャネルでの電圧、電流、電力の測定:DC/1相AC/3相AC
  • パワー測定の確度の向上:0.05 %(50/60 Hz)
  • 電流の直接測定:内蔵シャント抵抗(最大50 Arms)、または外部プローブ/トランスデューサーを使用
  • アイソレートされた入力を備え、複数のテストシナリオに対応可能
 1台で、重要なパワー測定をすべて、より高速かつ容易に実行可能


Make 3 phase power measurements and analyze harmonics using the PA2203A


Make accurate power measurements with Keysight IntegraVision with easy


Make oscilloscope and power analyzer measurements with one instrument

シリーズ/製品の比較

シリーズ/製品 基本確度 (50/60 Hz) 最高パワー確度 参考価格*
PA2201A IntegraVisionパワー・アナライザ、2チャネル、1相AC n/a n/a ¥ 2,840,095
PA2203A IntegraVisionパワー・アナライザ、4チャネル、3相AC
NEW!
n/a n/a n/a

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です