検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

信号発生器、電源、信号源

注目のアプリケーション情報

  • 無料ウェブセミナー: 計測器の使いこなし、最新の通信規格、計測テクノロジー、シミュレーション環境の解説など、エンジニアの皆さんに役立つ情報をご提供します。
  • エンジニアリングソリューション:複雑化している最新テクノロジーに関して全世界に渡るキーサイト・テクノロジーのネットワークにより、いち早く専門知識を身につけた日本国内のエンジニアが開発したソフトウェア、ソリューションをご紹介します。
  • 信号発生器(信号源) 信号発生器(信号源) 

    信号発生器(信号源)

    Keysightは、さまざまなベースバンド/RF/マイクロ波信号発生器(信号源)製品を提供しています。Keysightの信号発生器には、基本的なものから高度なものまであります。ベースバンドから67 GHzまでサポートし、ミリ波信号源モジュールにより500 GHzまで周波数を拡張することができます。

  • ファンクション・ジェネレータ / 任意波形発生器 ファンクション・ジェネレータ / 任意波形発生器 

    ファンクション・ジェネレータ / 任意波形発生器

    ファンクション・ジェネレータ/任意波形発生器、10/15/20/30/80/120/500 MHz...

  • パルス・パターン・ジェネレータ パルス・パターン・ジェネレータ 

    パルス・パターン・ジェネレータ

    パルス・ジェネレータ、パターン・ジェネレータ、データ・ジェネレータ、遷移時間コンバータ

  • データ・ジェネレーター/アナライザ データ・ジェネレーター/アナライザ 

    データ・ジェネレーター/アナライザ

    Keysightのデータ・ジェネレーターは、機能/パラメトリックテスト向けのデジタル信号源です。

  • DC電源 DC電源 

    DC電源

    電源の概要: 単出力/マルチ出力DC電源、システム用電源、太陽電池アレイシミュレータ。キーサイトは、ニーズに応じたDC電源を提供します。

  • ソース/メジャー・ユニット(SMU) ソース/メジャー・ユニット(SMU) 

    ソース/メジャー・ユニット(SMU)

    SMUは、頭文字が同じソース/モニタ・ユニットと呼ばれることもあります。 SMUは、高精度に電圧/電流を供給すると同時に電圧/電流を測定できます。

  • DC電子負荷 DC電子負荷 

    DC電子負荷

    Keysight DC電子負荷は、電源テストからHID(高圧放電)ヘッドランプまで、さまざまなアプリケーションのテストが可能です。

  • AC電源 AC電源 

    AC電源

    キーサイトでは、基本性能から高性能なものまで、ACテスト上のさまざまな問題に対応する最大4000 VAの2つのAC電源ファミリーをご用意しています。