検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Keysight測定フレームワーク(KMF) KS9000

テストソフトウェアの開発の簡素化

KS9000 Keysight測定フレームワーク(KMF) 2017ソフトウェアは、使いやすいソフトウェアフレームワークにより、Microsoft社のVisual Studio .NET環境を使用したテストソリューションの開発期間を短縮することができます。KMFを使用すれば、並列処理マルチコアCPUをフル活用する、高性能でスケーラブルなテスト/測定ソリューションを開発できます。KMFは、コア・フレームワーク・ライブラリ、Visual Studio開発ツールと、信頼性の高いKeysight測定アルゴリズムを.dll形式のコンポーネントで提供する測定処理プラグインを備えています。

KMFの30日間試用版を今すぐダウンロードする。

製品の比較/一覧 (6)

  • KS9021A WDCMA UL/DL EVMプラグイン KS9021A WDCMA UL/DL EVMプラグイン (1) 

    KS9021A WDCMA UL/DL EVMプラグイン

    • WcdmaDownlinkEVMおよびWcdmaUplinkEVMプラグインでは、3GPP技術仕様に準拠したW-CDMA(3GPP)/HSPA信号を解析可能
    • ニーズに合わせた測定パラメータおよび出力結果のカスタマイズ
    • 高速測定を実現するために最適化
       

  • KS9045A LTE-A FDD UL/DL EVMプラグイン KS9045A LTE-A FDD UL/DL EVMプラグイン (1) 

    KS9045A LTE-A FDD UL/DL EVMプラグイン

    • LteAFddEvmプラグインは、3GPP技術仕様に準拠したLTE/LTE-A FDDダウンリンク/アップリンク信号用です。
    • ニーズに合わせた測定パラメータおよび出力結果のカスタマイズ
    • 高速測定を実現するために最適化
       

  • KS9065A LTE-A TDD UL/DL EVMプラグイン KS9065A LTE-A TDD UL/DL EVMプラグイン (1) 

    KS9065A LTE-A TDD UL/DL EVMプラグイン

    • LteATddEvmプラグインは、3GPP技術仕様に準拠したLTE/LTE-A TDDダウンリンク/アップリンク信号用です。
    • ニーズに合わせた測定パラメータおよび出力結果のカスタマイズ
    • 高速測定を実現するために最適化
       

  • KS9089A TD-SCDMA MS/BTS EVMプラグイン KS9089A TD-SCDMA MS/BTS EVMプラグイン (1) 

    KS9089A TD-SCDMA MS/BTS EVMプラグイン

    • TdscdmaEvmプラグインは、TD-SCDMA、3GPP N-TDD 1.28 Mcps準拠信号を処理
    • ニーズに合わせた測定パラメータおよび出力結果のカスタマイズ
    • 高速測定を実現するために最適化
       

  • KS9400A KMFコアライブラリ KS9400A KMFコアライブラリ (1) 

    KS9400A KMFコアライブラリ

    • Keysight測定フレームワークの重要な基本要素
    • すべてのKMFベースのソフトウェアのインストールに不可欠
    • DSPベクトル演算ユーティリティーや波形アレイ・リーダー・プラグインを内蔵
       

  • KS9600A KMF Visual Studio開発パック KS9600A KMF Visual Studio開発パック (1) 

    KS9600A KMF Visual Studio開発パック

    • Microsoft Visual Studioで使用するのに最適な開発ツール/デバッグツール
    • KMFベクトル・デバッガー・ビジュアライザーを内蔵
    • データのグラフィック表示を含め、KMFプラグイン間を流れるデータや設定をリアルタイムで解析可能

関連する業種&テクノロジー