検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

デバイス電流波形アナライザ

CX3300シリーズ デバイス電流波形アナライザは、これまで測定/検出することができなかった低レベル電流波形を正確に表示する業界初の測定器です。

専用の電流センサで100 pAレベルのダイナミック電流から最大10 Aまでを最大200 MHz帯域幅で測定することができます。 メインフレームは、最高1 GSa/sのサンプリングレート、14ビットおよび16ビットの広いダイナミックレンジでセンサからの信号を捕捉します。 このサンプリングレートとダイナミックレンジとの組み合わせにより、1回の測定で、スタンバイ/スリープステートとアクティブステートなどの非常に広いダイナミック電流を測定できます。 さらに、広帯域幅かつ高速捕捉のため、既存の測定器ではこれまで測定が非常に困難であった100 ns未満の高速パルス応答も測定できます。

マニュアルがなくても電流波形の測定を開始できます。 14.1インチの高度なタッチ・パネル・ベースのディスプレイと使い慣れたユーザーインタフェースにより、貴重な時間を浪費することはありません。

CX3300シリーズはこれらの優れた機能と性能により、テストおよび測定の効率を大幅に向上し、研究および開発のための詳細な解析を提供します。

  • デバイス電流波形アナライザのメインフレーム デバイス電流波形アナライザのメインフレーム 

    デバイス電流波形アナライザのメインフレーム

    • 小型の2チャネルモデルと4チャネルモデル
    • 14ビットまたは16ビットの広いダイナミックレンジ
    • 最大200 MHzの広い帯域幅と1 GSa/sの高速サンプリングレート
    • 使いやすい14.1インチの高度なマルチタッチGUI