お問い合わせ窓口

モジュール計測器用のXシリーズ測定アプリケーション

モジュール計測器用Xシリーズ測定アプリケーションは、PXIベクトル・シグナル・アナライザを規格に準拠したRF送信機テスタに変換します。高速RFコンフォーマンス測定を実行して、デバイスや機器を簡単に評価/製造できます。

  • 携帯電話や無線インタフェース規格をサポートする測定アプリケーションのライブラリ
  • 研究開発ベンチ測定器から、Xシリーズ 測定アプリケーションを使用したPXIベクトル・シグナル・アナライザまでの測定の一貫性の実現
  • 実証済みの測定による最短テスト開発時間の実現、リスクの低減、Xシリーズ シグナル・アナライザとPXIベクトル・シグナル・アナライザ間での既存のSCPIテスト・コードの活用
  • 独自のリソース・マネージャによる、最高速テスト時間と最大アプリケーション実行性能の実現

製品の比較/一覧 (12)

製品の検索

  • M9063A アナログ復調測定アプリケーション M9063A アナログ復調測定アプリケーション (1) 

    M9063A アナログ復調測定アプリケーション

    • 変調指標の表示:AM変調度、FM/ΦM偏移、THD、SINAD、FMステレオ
    • アナログ変調信号の解析に使用するディテクタを選択可能:ピーク+、ピーク-、(p-p)/2、RMS
    • M9391A PXI VSA/M9393A高性能PXI VSAのサポート

  • M9064A VXAベクトル信号解析測定アプリケーション M9064A VXAベクトル信号解析測定アプリケーション (1) 

    M9064A VXAベクトル信号解析測定アプリケーション

    • FFTベースのスペクトラム解析
    • バースト解析用タイム・ドメイン解析ツール
    • 汎用アナログ/デジタル変調解析
    • M9391A PXI VSA/M9393A高性能PXI VSAのサポート

  • M9071A GSM/EDGE/Evo測定アプリケーション M9071A GSM/EDGE/Evo測定アプリケーション (1) 

    M9071A GSM/EDGE/Evo測定アプリケーション

    • 3GPP GERAN規格に準拠したGSM/EDGE/EDGE Evo。VAMOS1およびマルチキャリアBTS(MCBTS)を含む
    • BTS/MS RFトランスミッタ測定
    • 規格に準拠したワンボタン合否判定測定
    • M9391A PXI VSAをサポート

  • M9080B LTE/LTE-Advanced FDD測定アプリケーション M9080B LTE/LTE-Advanced FDD測定アプリケーション (1) 

    M9080B LTE/LTE-Advanced FDD測定アプリケーション

    • 3GPP Release 8~11規格に準拠したLTE FDD
    • 1つのオプションでアップリンクとダウンリンクの両方に対応
    • 最大5本のコンポーネント・キャリアによるキャリア・アグレゲーション
    • 規格に準拠したワンボタン合否判定測定
    • M9391APXIe VSA/M9393A高性能PXIe VSAのサポート
       

  • M9082B LTE/LTE-Advanced TDD測定アプリケーション M9082B LTE/LTE-Advanced TDD測定アプリケーション (1) 

    M9082B LTE/LTE-Advanced TDD測定アプリケーション

    • 3GPP Release 8~11規格に準拠したLTE TDD
    • 1つのオプションでアップリンクとダウンリンクの両方に対応
    • 最大5本のコンポーネント・キャリアによるキャリア・アグレゲーション
    • 規格に準拠したワンボタン合否判定測定
    • M9391APXIe VSA/M9393A高性能PXIe VSAのサポート
       

  • M9073A W-CDMA/HSPA+測定アプリケーション M9073A W-CDMA/HSPA+測定アプリケーション (1) 

    M9073A W-CDMA/HSPA+測定アプリケーション

    • 3GPPリリース99-8に準拠した、W-CDMA/HSPA/HSPA+信号の解析
    • アップリンクとダウンリンクのRFトランスミッタ測定
    • 規格に準拠したワンボタン合否判定測定
    • M9391A PXI VSAをサポート

  • M9081A <i>Bluetooth</i>® 測定アプリケーション M9081A Bluetooth® 測定アプリケーション (1) 

    M9081A Bluetooth® 測定アプリケーション

    • Bluetooth®コア仕様バージョン2.1+ EDRおよびLow Energyに準拠
    • 規格に基づいた合否判定機能付きワンボタン測定
    • M9391A PXI VSA/M9393A高性能PXI VSAのサポート

  • M9077A 無線LAN 802.11a/b/g/n/ac測定アプリケーション M9077A 無線LAN 802.11a/b/g/n/ac測定アプリケーション (1) 

    M9077A 無線LAN 802.11a/b/g/n/ac測定アプリケーション

    • 802.11a/b/g/j/p、802.11n、802.11ac IEEEシリーズの規格に準拠し、無線LANデザイン/製造テストに対応
    • 最高160 MHzの帯域幅で802.11ac測定が可能
    • 規格に準拠したワンボタン合否判定測定

  • M9072A cdma2000測定アプリケーション M9072A cdma2000測定アプリケーション (1) 

    M9072A cdma2000測定アプリケーション

    • 3GPP2 Release A(IS-95、cdmaOne、cdma2000)
    • フォワード/リバース・リンクのRFトランスミッタ測定
    • 規格に準拠したワンボタン合否判定測定
    • M9391A PXI VSAをサポート

  • M9076A 1xEV-DO測定アプリケーション M9076A 1xEV-DO測定アプリケーション (1) 

    M9076A 1xEV-DO測定アプリケーション

    • 3GPP2規格(C.S0024)
    • フォワード/リバース・リンクのRFトランスミッタ測定
    • 規格に準拠したワンボタン合否判定測定
    • M9391A PXI VSAをサポート