何をお探しですか?
測定器ソフトウェア
テストの課題を予測し、設計を検証するために必要なソフトウェア測定の知見を得る
強力な測定器ソフトウェア
スペクトラム・アナライザ、オシロスコープ、ネットワーク・アナライザ、その他多くの測定器向けに特別に設計された測定ソフトウェアで、デバイスのテスト時間を短縮し、素早い知見を得ることができます。
デジタル測定器ソフトウェア
強力な機械学習を備えたエッジ・ツー・クラウド型コンピューティングアプリケーションソフトウェアを使用して、プレシリコンにおける電圧や電流スパイク
、I/Oグリッチ、タイムシフトをデバッグします。
パワフルな解析ソフトウェアで測定値を視覚化し、解析します。 複数のフォーマットでテストデータを捕捉および保存し、結果にリアルタイムでアクセスできます。
RF測定器ソフトウェア
ソフトウェア/ファームウェアを使用して、FieldFoxアナライザをケーブル/アンテナ・アナライザ、ネットワーク・アナライザ、スペクトラム・アナライザ、パワーメータなどに設定できます。
周波数ドメイン、タイムドメインのより深い解析が可能です。 5G、IoT、レーダーを含む幅広い信号用のシグナル・アナライザおよびネットワーク・アナライザに対応します。
シグナル・ソース・アナライザ・ソフトウェアを使用して、信号源と位相雑音アプリケーションを評価、解析し、位相雑音、AM雑音、ベースバンド雑音測定を実行します。
Wireless HD、WiGig、IEEE 802.11adなどのフォーマットをサポートする単一の信号発生アナライザアプリケーションで、無線デバイスのテストを簡素化できます。
電源ソフトウェア
Scienlab Charging Discovery Systemの操作、測定値の可視化、テストシーケンスの記録、信頼できる知見のためのレポート作成。
最大4入力のインバータを評価し、最大12のMPPTアルゴリズムを同時にテストできます。 独立したI-V曲線で各チャネルを最大2000 Vで駆動。
最大8入力のインバータを評価し、最大12のMPPTアルゴリズムを同時にテストできます。 独立したI-V曲線で各チャネルを最大2000 Vで駆動。
最大12入力のインバータを評価し、最大12のMPPTアルゴリズムを同時にテストできます。 独立したI-V曲線で各チャネルを最大2000 Vで駆動。
インサーキット・テスト・ソフトウェア
インダストリー4.0データ解析ソリューションで製造改善を推進し、歩留まりを向上させ、再検査とハンドリングを減らし、品質不良のコストを削減します。
量子制御ソフトウェア
光学テストソフトウェア
測定器のサポート
ご要望、ご質問はございませんか。