検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

アプリケーション・ソフトウェア

キーサイトは、複雑なアプリケーションの解析を高速化することにより、測定器の機能を拡張するための測定アプリケーションを豊富に取り揃えています。多くのソフトウェア製品は、すぐにダウンロードできる無料の試用版を提供しています。キーサイトのソフトウェアは、デジタル・コンプライアンス・テスト、無線/デジタル接続、デバッグ、解析に対応します。キーサイトの測定器と測定アプリケーションを組み合わせて使用すれば、以下を実現できます。

  • 測定アプリケーションを使用すれば、変化する技術規格をこれまでより早い段階ですばやく容易にテストできるので、製品化を加速できます。
  • 箱から出したらすぐに使用できるので、時間を節約できます。Keysightの測定器には解析機能が内蔵されているので、問題をすぐに発見し、トラブルシューティングをすばやく行い、最初から適切に製品をデザインすることができます。
  • Keysightのエキスパートを信頼して任せることができます。Keysightはデジタル/RF標準化のための委員会に広く参画しているので、最新のテスト規格や技術に精通しています。
  • 測定器の価値を最大限に高めることができます。業界最高のハードウェア、革新的な測定アルゴリズム、最新のコンプライアンス・テスト・ソフトウェアを1台に統合した測定器を提供しているのは、Keysightだけです。プログラミングは不要です。

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

 

  • オシロスコープ・ソフトウェア オシロスコープ・ソフトウェア 

    オシロスコープ・ソフトウェア

    • 最も豊富なオシロスコープ・アプリケーション・ソフトウェア
    • コンプライアンス・アプリケーション:DisplayPort、DDR、PCI Express、USBなど
    • デバッグ/解析アプリケーション:CAN/LIN、I²C/SPI、FPGA、MILSTD1553、JTAG、RS-232Cなど

  • ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア 

    ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア

    • デザインの調査、評価、トラブルシューティング用のネットワーク・アナライザ・ソフトウェア・ツール 
    • 増幅器、フィルター、ミキサー、材料、高速シリアルインターコネクト解析機能など 
    • PNA/ENAネットワーク・アナライザ用です

  • FieldFoxハンドヘルド・アナライザ・ソフトウェア FieldFoxハンドヘルド・アナライザ・ソフトウェア 

    FieldFoxハンドヘルド・アナライザ・ソフトウェア

    • FieldFoxハンドヘルド・アナライザの測定機能 
    • FieldFoxはケーブル/アンテナ・アナライザ、VNA、スペクトラム・アナライザなど、さまざまなアナライザとして構成できます 
    • 機能は、FieldFoxの購入時のインストールだけでなく、ソフトウェア・ライセンス・キーによるアップグレードも可能です
       

  • Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用) Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用) 

    Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用)

    • 測定アプリケーションをアナライザ内で実行して、より上位の性能指標の結果をリアルタイムに得ることが可能
    • 新規の測定器と同時購入することも、既存の測定器のアップグレードとして購入することも可能
    • アナライザ内でMATLABおよび89600 VSAソフトウェアを実行可能
       

  • 89600 VSA/WLAソフトウェア 89600 VSA/WLAソフトウェア 

    89600 VSA/WLAソフトウェア

    • 包括的な復調/ベクトル信号解析
    • 複数の無線フレームにわたるMAC/RLC/RRC層のメッセージのデコード/検証
    • 携帯電話/無線接続/航空宇宙/防衛/汎用アプリケーション
       

  • Nemo無線ネットワークソリューション Nemo無線ネットワークソリューション 

    Nemo無線ネットワークソリューション

    • 無線ネットワークライフサイクルのすべての段階に対応するNemoネットワークRF測定ツール 
    • ネットワークのロールアウト、最適化、ネットワークベンチマーキング 
    • ネットワークの監視/制御 
    • ネットワークデータのポストプロセッシング/解析
       

  • 5G広帯域信号 最適化ソフトウェア 5G広帯域信号 最適化ソフトウェア 

    5G広帯域信号 最適化ソフトウェア

    • トランスミッターとレシーバーの両方で、ガイド付き手順により、今までより簡単にシステム校正を実行可能
    • レシーバー校正で正確な振幅/位相補正を行なうために、Keysight U9391コムジェネレーターを使用可能

  • Signal Studioおよび信号作成ソフトウェア Signal Studioおよび信号作成ソフトウェア 

    Signal Studioおよび信号作成ソフトウェア

    • 波形再生機能とリアルタイム信号作成機能を備えた信号作成ソフトウェア
    • 進化する無線システムの幅広いアプリケーションに対応する、コンポーネント/レシーバーのテスト
    • スケーラブルな機能および性能

  • 無線テスト・セット・ソフトウェア 無線テスト・セット・ソフトウェア 

    無線テスト・セット・ソフトウェア

    • 携帯電話および無線機器用測定ソリューション
    • 時間がかかり複雑な測定/解析作業を容易にする、テストの自動化
    • 研究開発および製造での機器のテストの簡素化
    • テクノロジー固有のソフトウェア
       

  • Keysightロジック・アナライザ・ソフトウェア Keysightロジック・アナライザ・ソフトウェア 

    Keysightロジック・アナライザ・ソフトウェア

    ロジック・アナライザ・ソフトウェアを使用すると、デジタル・システムを迅速に調べることができます。

  • 半導体デバイス・アナライザ・ソフトウェア 半導体デバイス・アナライザ・ソフトウェア 

    半導体デバイス・アナライザ・ソフトウェア

    • EasyEXPERT group+は、ユーザーのPCまたはB150xメインフレームに搭載されたPC上で動作
    • 迅速な測定のセットアップ、実行、解析を実現する各種測定モードおよび機能
    • 前世代のEasyEXPERT/デスクトップEasyEXPERTソフトウェアからアップグレード可能
       

  • Spectrum Monitoring Software Spectrum Monitoring Software 

    Spectrum Monitoring Software

    • Automated Spectrum Monitoring, Signal intercept, collection and classification using N6820ES Signal Surveyor 4D SW
    • Signal Capture and Analysis using 89601B Vector Signal Analyzer SW
    • Emitter location and RF Geo-Analytics using N6854A Geolocation Server SW

  • BenchVueソフトウェア BenchVueソフトウェア 

    BenchVueソフトウェア

    • 複数の測定を同時に表示可能
    • データ、画面イメージ、システムステートを簡単に記録可能
    • モバイル機器からベンチをモニタ/制御可能