Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
リファレンス・ソリューション
進化するテストの問題に対応するソリューションが必要な場合は、キーサイトの測定、PXIモジュール型測定システム、テストオートメーションに関する専門知識をご活用ください。
必要なソリューションの構築
進化するテストの問題に対応するソリューションが必要な場合、キーサイトのリファレンス・ソリューションは、サンプルプログラムを通して、特定のアプリケーション専用に最適なハードウェア、ソフトウェア、測定に関する専門知識を適切に組み合わせて提供します。 リファレンス・ソリューションにより、機器の能力を最大限に活用する方法がわかり、短時間で問題を解決できます。
キーサイトのリファレンス・ソリューション
- テストの問題の解決により信頼性が向上します。
- 特定のアプリケーションに対するテストソリューションの性能/機能を、迅速に検証できます。
- 新しいテストシステムをテスト環境に統合する時間を大幅に削減できます。
- 特定のアプリケーション要件に対してキーサイトの測定専門知識とソフトウェアを活用できます。
特殊なアプリケーションについては、キーサイトとソリューションパートナーがお客様と協力して、次世代のテストソリューションを定義/統合します。
以下に示すPXI/AXIeソリューションは、モジュールのスケーラビリティ、専有面積、性能を活用することにより、特定のアプリケーションに対応できます。 各リファレンスソリューションは、ユーザー独自のテストニーズに合わせて簡単にカスタマイズできます。
キーサイトのモジュール計測器にご注目ください。リファレンスソリューションによって短時間で問題を解決できます。
最適なシリーズを見つけましょう
5G空間電波伝搬特性(チャネルサウンディング)測定リファレンスソリューション
波形発生/解析用5Gテストベッド、リファレンスソリューション
6G研究用サブテラヘルツテストベッド
802.11adテストベッド、リファレンスソリューション
ビームフォーマーICテストソリューション
DDR4ファンクション/プロトコルのデバッグ/解析
全シリーズを表示
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。