お問い合わせ窓口

ハンドヘルド・オシロスコープ、アナライザ、測定器

Keysightのハンドヘルド/ポータブル・テスト・ツールの製品ファミリは拡大を続けています。デジタル・マルチメータ(DMM)、基本的なキャパシタンス・メータからオシロスコープ、スペクトラム/シグナル/ネットワーク・アナライザまで、Keysightのハンドヘルド/ポータブル・テスト・ツールはベンチやフィールドの作業で必要なテスト/測定機能を提供します。業種やアプリケーションが、電気、電子、設置/保守、無線通信、航空宇宙、防衛、工業プロセス・テストのいずれであっても、Keysightはお客様に最適なテスト・ツールをご用意できます。

  • FieldFox RFアナライザ、4/6 GHz FieldFox RFアナライザ、4/6 GHz 

    FieldFox RFアナライザ、4/6 GHz

    • ハンドヘルドRFアナライザ、N9912A、N9923A
    • 4、6 GHz
    • ケーブル/アンテナ・テスト、ライン掃引
    • スペクトラム解析、ネットワーク解析

  • ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ(HSA) ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ(HSA) 

    ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ(HSA)

    • 4モデル
    • 9 kHz~20 GHz
    • 厳しいフィールド環境に対応した性能および特長
    • ルーチン・タスクの自動化により、時間の節約、一貫性のある測定結果を実現

  • ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ/クランプ・メータ ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ/クランプ・メータ 

    ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ/クランプ・メータ

    ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ/クランプ・メータは、日常の作業を安全かつ容易にする機能を備えています。

  • 赤外線サーモグラフィ 赤外線サーモグラフィ 

    赤外線サーモグラフィ

    • 本体上で4倍解像度のファインレゾリューション機能を持ち、鮮明な画像で異常をすばやく検出可能
    • イメージロギング機能と温度トレンド機能により、温度変化をモニター可能
    • 10 cmの至近距離にある被写体にフォーカス可能

  • U1600シリーズ ハンドヘルド・オシロスコープ U1600シリーズ ハンドヘルド・オシロスコープ 

    U1600シリーズ ハンドヘルド・オシロスコープ

    期待を超えるKeysight U1600シリーズ ハンドヘルド・オシロスコープ

  • U1700シリーズ・ハンドヘルド・キャパシタンス/LCRメータ U1700シリーズ・ハンドヘルド・キャパシタンス/LCRメータ 

    U1700シリーズ・ハンドヘルド・キャパシタンス/LCRメータ

    U1731C/32C/33C LCRメータを使用すれば、最高100 kHzの周波数でコンポーネントを測定できます。このシリーズは、Keysightの優れたサービス/サポートが保証されています。

  • N9330B ハンドヘルド・ケーブル/アンテナ・テスタ N9330B ハンドヘルド・ケーブル/アンテナ・テスタ 

    N9330B ハンドヘルド・ケーブル/アンテナ・テスタ

    N9330Bは、バッテリ駆動の使いやすいハンドヘルド・ケーブル/アンテナ・テスタであり、フィールドでのインストールやメンテナンスに使用できます。

  • U1450A/60Aシリーズ ハンドヘルド絶縁抵抗計 U1450A/60Aシリーズ ハンドヘルド絶縁抵抗計 

    U1450A/60Aシリーズ ハンドヘルド絶縁抵抗計

    • PCまたはiOS/Androidデバイスを介して、無線でリモートに絶縁抵抗をテスト
    • テスト・レポートの自動生成
    • 最大260 GΩまで測定
    • 時間(Timed)/分極指数(PI)/誘電吸収率(DAR)のテスト
    • 10 V~1.1 kVで調整可能なテスト出力電圧
    • IP 67定格、3 mの落下試験に合格