検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

コヒーレント伝送テスト用測定器

コヒーレント伝送テスト向けに、キーサイトは複雑な光変調信号の発生/解析用の測定器を提供しています。 複雑な変調信号の作成には、通常マルチチャネル任意波形発生器が使用されます。通常、光変調アナライザを使用して、物理層の複雑な光変調信号を解析して、信号品質を決定したり、IQ変調/復調用のコンポーネントを評価します。キーサイトは、現在および将来のニーズを満たす、40/100Gテスト用の幅広い光変調信号の発生/解析用の測定器を提供しています。

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

  • N4391A 光変調アナライザ N4391A 光変調アナライザ 

    N4391A 光変調アナライザ

    40/100 G伝送市場向けの高度な変調方式に対応した、光変調アナライザ

  • N4392A 統合型光変調アナライザ N4392A 統合型光変調アナライザ 

    N4392A 統合型光変調アナライザ

    • 超小型、ポータブル、フル装備の光変調アナライザ 
    • シンボルレート:32 Gボー 
    • サンプリングレート:63 GSa/s 
    • レシーバー帯域幅:23 GHz 
    • 波長範囲:1527.6~1565.5 nm
       

  • N4391AU スタンドアロン・ソフトウェア N4391AU スタンドアロン・ソフトウェア 

    N4391AU スタンドアロン・ソフトウェア

    N4391A-450スタンドアロン・ソフトウェアは、N4391A光変調アナライザおよびN4392A統合型光変調アナライザで測定した生データを解析するために使用できます。

  • 81195A 光変調発生ソフトウェア 81195A 光変調発生ソフトウェア 

    81195A 光変調発生ソフトウェア

    • リアルタイムエミュレーション/シグナルコンディショニングとM8195A AWGの組み合わせ
    • 256 QAMまでのI/Q変調信号のエミュレート
    • 最高32.5 Gボーのシンボルレート

  • M8195A 65 GSa/s任意波形発生器 M8195A 65 GSa/s任意波形発生器 

    M8195A 65 GSa/s任意波形発生器

    • 最高の速度、帯域幅、チャネル密度を備えた、新しい任意波形発生器 
    • 最高32 Gボーの柔軟な信号発生機能 
    • クリーンな信号と歪み信号により、デバイスの限界までストレスを印加可能
       

  • M8195S Multichannel Arbitrary Waveform Generator System 65GSa/s M8195S Multichannel Arbitrary Waveform Generator System 65GSa/s 

    M8195S Multichannel Arbitrary Waveform Generator System 65GSa/s

    • Go where you have never been able to test before: in speed, in bandwidth, and in channel density
    • Flexible signal generation at up to 32 Gbaud
    • Clean and distorted signal to stress the device to the limits

  • M8196A 92 GSa/s 任意波形発生器(AWG) M8196A 92 GSa/s 任意波形発生器(AWG) 

    M8196A 92 GSa/s 任意波形発生器(AWG)

    • 業界最高のサンプリングレートを備えた新しい任意波形発生器
    • 最高64 Gボーの柔軟な信号発生機能
    • 高いチャネル密度: 1 AXIeモジュール当たり1、2、4チャネル(チャネル数はソフトウェアによるアップグレードが可能)

関連する業種&テクノロジー