検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PXIソフトウェア

Keysightモジュラ製品には、テスト機器にすばやくアクセスして測定するためのソフトウェア・ツールが付属します。Keysight IOライブラリ・スイートを使用すれば、LXI、VXI、PXI、AXIe、USBなどのシステム内のすべてのモジュールを表示/設定することができます。さらに、ソフトウェア・ドライバは、Visual Studio®、C、C++、Visual Basic、MATLAB®、LabVIEWなどの一般的なプログラミング環境をサポートしています。

PXIモジュラ・プラットフォームには、モジュールへの接続を容易に確認したり、すぐに測定するためのソフトウェア・フロント・パネルがあります。ソフトウェアの開発/デバッグや、1台以上のモジュラ機器を使用してベンチで測定する場合に、この機能は特に有用です。

Visual StudioおよびWindowsは、Microsoft Corporationの登録商標です。
MATLABは、The Math Works, Inc.の登録商標です。
LabViewは、National Instrumentsの商標です。

関連ソフトウェア製品

  • No image available M9099 Waveform Creatorアプリケーションソフトウェア 

    M9099 Waveform Creatorアプリケーションソフトウェア

    • 雑音や信号劣化を含む複雑な波形の簡単なドラッグ・アンド・ドロップ作成
    • Signal Studio、SystemVue、VSAなどの記録を元にしたカスタム波形の構築
    • アグリゲート波形をさまざまなベクトル信号発生器、任意波形発生器、ファイルフォーマットに出力可能
       

  • MATLAB Software MATLABソフトウェア 

    MATLABソフトウェア

    • 任意波形の作成 
    • 測定/データ解析ルーチン、測定器のアプリケーション/テスト・システムのカスタマイズ 
    • 測定、信号作成、レポート作成の自動化 
    • 対応する測定器と組み合わせて、Keysightから直接購入可能
       

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • コマンドの実行とコマンドシーケンスの作成/編集/再生 
    • コマンドシーケンスのコードを、C#、VB.NET、C/C++、MATLABで生成 
    • アドオンを使用して、Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEWで簡単に測定器を制御可能
       

  • No image available Keysight VEE 

    Keysight VEE

    • グラフィカル言語環境により、測定/解析に迅速かつ容易にアクセスできます 
    • 測定テスト用のプログラム開発が加速されます 
    • キーサイトまたは他社の測定器を、2ステップ以内の操作で高速かつ容易に接続できます

関連製品&ソリューション

  • No image available PXIシャーシとコントローラ 

    PXIシャーシとコントローラ

    Keysight PXIシャーシ/コントローラーをベースにして、高性能PXIテストシステムを構築することができます。