検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

校正サービス

利点

  • OEM校正の選択
    規格委員会を主導し測定の不確かさの計算を導出するキーサイトの計測技術者によって開発された、適切な校正を選択できます。
  • 全製品仕様のテスト
    間違った測定値や不完全な測定値に起因する欠陥製品の出荷のリスクを回避できます。
  • すべての調整が含まれる
    調整が含まれているので、修理のための時間の損失を回避できます。
  • 自動化された校正手順
    すべての校正は、自動校正手順を開発したエンジニアや計測技術者が実行しているかのように、同じ速度、信頼性、確度で行われます。
  • 貴重な追加機能
    クリーニング、潤滑、最新のサービスノートおよびファームウェアアップデートがあり、機器の不具合および許容範囲外の状態を低減します。

校正のスケジュールは立てましたか?

 

トピックス                                                                            
  • Onsite Calibration Onsite Calibration 

    Onsite Calibration

    Minimize downtime: We’ll come to your site and sync with your schedule

  • Onsite Resident Professional Onsite Resident Professional 

    Onsite Resident Professional

    Get maximum responsiveness and maximum uptime with an onsite professional

  • Return-to-Keysight Return-to-Keysight 

    Return-to-Keysight

    Send your equipment to us for top-quality calibration and repair services with predictable turnaround times

  • Local Pick Up Local Pick Up 

    Local Pick Up

    Get the convenience of pickup and courier-based return delivery

  • 標準ラボ校正 標準ラボ校正 

    標準ラボ校正

    • 測定の不確かさが非常に小さい正確な測定による校正 
    • 高速かつ予測可能な信頼できるターンアラウンドタイム 
    • 校正コストの削減 
    • ANSI/NCSL Z540.3-2006およびISO/IEC 17025:2005に準拠したドキュメントの提供