お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
AXIeオシロスコープおよびデジタイザ
AXIe形状の高速デジタイザ。AXIeプラットフォームは、優れた測定忠実度とチャネル密度を実現する、サイズ、パワー、冷却機能を提供します。
Keysight AXIeデジタイザ製品は、高いチャネル密度、測定忠実度、スループットを兼ね備え、コンパクトな形状で高速かつ正確な多チャネル測定が可能なスケーラブルな収集システムを構築することができます。
Keysight AXIe高速デジタイザは、高速データ・インタフェースを活用して、AXIeおよびAdvancedTCA(ATCA)シャーシ・スロットで使用することができます。AXIe規格は、ATCAをベースとして計測/テスト向けに拡張したもので、優れた手法を使って強力なタイミング機能が追加されています。
マルチチャネル測定の場合、AXIeの高度なバックプレーン・タイミング・インタフェースによって、正確な位置でトリガをかけたり複数のモジュールを同期することができます。
Find the Model that's Right for You
前
M9709Aデジタイザはマルチモジュール処理同期を提供します。 M9505A 5スロットAXIeシャーシ管理システムでは、最大3つまでのM9709Aデジタイザを組み合わせることが可能です。
The M9703B, an AXIe wideband digital receiver and digitizer, offers 8 acquisition channels in a single-slot card with great channel density and scalability.
M9710Aは、4つの同期チャネルを備えたFPGAを使用した高速データ収集システムで、高度な物理学実験、航空宇宙/防衛などのアプリケーションに最適です。
次へ
Protect Your Innovation Investment
Featured Resources for the AXIeオシロスコープおよびデジタイザ
Want help or have questions?