何をお探しですか?
USB信号源/測定ユニット
3チャネルの20 V/120 mAのUSB信号源/測定ユニットは4象限動作が可能です。
U272xAは3チャネルのUSB SMUであり、4象限動作が可能です。 スタンドアロンモジュールとして機能するか、または他のUSBモジュラー測定器やDAQファミリと組み合わせることにより、コンパクトなソリューションを実現します。
U272XAには、Keysightメジャメントマネージャ(AMM)ソフトウェアが付属しているので迅速に設定できます。
設定コマンドは、AMMソフトウェアにバンドルされているコマンドロガーを使用すれば容易にキャプチャ/確認することができます。 コードコンバータを使用すれば、コマンド・ロガー・ファイルをVEE、VB、C++、C#コードに変換できるのでプログラミングが容易になります。
オプションのKeysight U2941Aパラメトリック・テスト・フィクスチャは、U2722A USBソース/測定ユニットの補助ツールとして、SMTおよびDIP ICなどの半導体コンポーネントのテストに使用できます。
Keysight U2700Aシリーズ USBモジュラー測定器は、Design News誌の2009ベスト・プロダクト・カテゴリでゴールデンマウストラップ賞を受賞しました。 Design News誌の賞は、20年以上にわたって製品デザインにおける技術革新と創造性を顕彰し続けています。
キーサイトのU2723A USB SMUは第20回Annual Electronic Design, Strategy News (EDN) Innovation AwardsをDCおよび低周波テストカテゴリで受賞しました。 この賞は優秀な技術者や画期的な製品に対して贈られます。同業者による選考委員会によって受賞者が選ばれます。
お客様に最適なモデルを検索
イノベーションへの投資を保護
ご要望、ご質問はございませんか。