検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

USB信号源/測定ユニット

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

U272xAは、4象限動作が可能な3チャネルのUSB SMUです。スタンドアロンのモジュールとしても、モジュール・デバイスとしても使用でき、USBモジュラ測定器やDAQファミリの他のモジュールと組み合わせることにより、拡張可能でコンパクトなソリューションを実現します。

U272XAには、Keysightメジャメント・マネージャ(AMM)ソフトウェアが付属しているので、迅速に設定できます。

設定コマンドは、AMMソフトウェアにバンドルされているコマンド・ロガーを使用すれば、容易にキャプチャ/確認することができます。コード・コンバータを使用すれば、コマンド・ロガー・ファイルをVEE、VB、C++、C#コードに変換できるので、プログラミングが容易になります。

オプションのKeysight U2941Aパラメトリック・テスト・フィクスチャは、U2722A USB信号源/測定ユニットの補助ツールとして、SMTおよびDIP ICなどの半導体コンポーネントのテストに使用できます。Keysight U2941Aパラメトリック・テスト・フィクスチャの詳細をご覧になれます。

Keysight U2700AシリーズUSBモジュラ測定器は、Design News誌の2009ベスト・プロダクト・カテゴリでゴールデン・マウストラップ賞を受賞しました。Design News誌の賞は、20年以上にわたって製品デザインにおける技術革新と創造性を顕彰し続けています。

Golden Mousetrap Award

KeysightのU2723A USB SMUは、Electronic Design, Strategy News(EDN)誌の第20回年間イノベーション賞を、DCおよび低周波テストのカテゴリで受賞しました。この賞は、優れたプロフェッショナル・エンジニアと革新的な製品を顕彰するもので、その分野のエンジニアが審査員として選ばれます。

Electronic Design Strategy News Innovation Award Winner Logo

  • U2722A USBモジュラ信号源/測定ユニット U2722A USBモジュラ信号源/測定ユニット 

    U2722A USBモジュラ信号源/測定ユニット

    U2722A USBモジュラ信号源/測定ユニットには3個のチャネルがあり、チャネルごとに±20 V/±120 mAの測定が可能です。チャネルを、直列または並列に接続して、最大60 V/360 mAを実現できます。U2722Aは、High-Speed USB 2.0インタフェースを使用して、容易にPCと接続できます。さらに、プラグアンドプレイ機能により、テストの設定も容易に行えます。

  • U2723A USBモジュラ信号源/測定ユニット U2723A USBモジュラ信号源/測定ユニット 

    U2723A USBモジュラ信号源/測定ユニット

    U2723A USBモジュラ信号源/測定ユニットは、標準的なU2722A USBモジュラ信号源/測定ユニットの拡張版です。

  • U2941A パラメトリック・テスト・フィクスチャ U2941A パラメトリック・テスト・フィクスチャ 

    U2941A パラメトリック・テスト・フィクスチャ

    パラメトリック・テスト・フィクスチャ