検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

VXI製品

VXIバスは、長年にわたる実績を持つ、確立された規格です。Keysightでは、フル装備の測定器品質のVXI測定モジュールを豊富に取り揃えているので、DC、アナログ、RF、マイクロ波など、幅広いアプリケーションや測定領域に対応するシステムをすばやく開発できます。

Keysightのオープンな工業用ソフトウェアおよびI/O規格は、テスト・コードの作成を容易にし、真のテスト・コストの削減を実現します。Keysightの測定に関する業界最高の専門知識とサポートにより、確度の高い測定結果を簡単に得ることができます。

測定器

  • 測定モジュール(デジタイザ、デジタル・マルチメータ(DMM)、カウンタ、パワー・メータ)
  • 信号入力モジュール(任意波形発生器(AWG)、D/Aコンバータ)
  • 最大3000チャネルに対応するスケーラブルで高密度のスイッチ

アプリケーション

  • データ収集(DAQ)
  • 自動テスト
  • 制御アプリケーション 

1-2 / 2

並べ替え
Consolidated Automated Support System (CASS) - Case Study
Electronic Functional Test of the Consolidated Automated Support System (CASS)

事例紹介 2004-07-29

PDF PDF 232 KB
Avionics Test System Means Small Space, Big Savings: Electronic Functional Test Case Study
A large avionics card manufacturer needed to test avionics cards in rigorous conditions in an environmental chamber.

事例紹介 2001-05-15