検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

VXI製品

VXIバスは、長年にわたる実績を持つ、確立された規格です。Keysightでは、フル装備の測定器品質のVXI測定モジュールを豊富に取り揃えているので、DC、アナログ、RF、マイクロ波など、幅広いアプリケーションや測定領域に対応するシステムをすばやく開発できます。

Keysightのオープンな工業用ソフトウェアおよびI/O規格は、テスト・コードの作成を容易にし、真のテスト・コストの削減を実現します。Keysightの測定に関する業界最高の専門知識とサポートにより、確度の高い測定結果を簡単に得ることができます。

測定器

  • 測定モジュール(デジタイザ、デジタル・マルチメータ(DMM)、カウンタ、パワー・メータ)
  • 信号入力モジュール(任意波形発生器(AWG)、D/Aコンバータ)
  • 最大3000チャネルに対応するスケーラブルで高密度のスイッチ

アプリケーション

  • データ収集(DAQ)
  • 自動テスト
  • 制御アプリケーション 

  • VXIデータ収集モジュール VXIデータ収集モジュール 

    VXIデータ収集モジュール

    KeysightのVXIデータ収集モジュールは、DCからマイクロ波までの、さまざまなスイッチ・トポロジーのスイッチング・ソリューションを提供します。

  • VXI周波数カウンタ VXI周波数カウンタ 

    VXI周波数カウンタ

    KeysightのVXIモジュラ・カウンタには、最大1 GHzのBサイズおよびCサイズのモジュールがあります。

  • VXIデジタル・マルチメータ VXIデジタル・マルチメータ 

    VXIデジタル・マルチメータ

    KeysightのVXIモジュラDMMには、5.5桁のBサイズおよびCサイズのモデルと、6.5桁のCサイズのモデルがあります。

  • VXI任意波形発生器 VXI任意波形発生器 

    VXI任意波形発生器

    Keysightのファンクション/任意波形発生器は、標準内蔵波形に加えて、複雑な任意波形を作成する機能を備えています。

  • VXIデジタルIO VXIデジタルIO 

    VXIデジタルIO

    VXIモジュール・デジタルI/Oモジュールには、16ビットから96ビットまでのモデルがあり、72チャネルのデジタル出力/リレー・ドライバも用意されています。

  • VXI D/Aコンバータ VXI D/Aコンバータ 

    VXI D/Aコンバータ

    KeysightのD/Aコンバータは、複数の電圧/電流出力チャネルを備えています。選択可能なカードには、BサイズとCサイズの2種類があります。

  • VXIメインフレーム/コントローラ VXIメインフレーム/コントローラ 

    VXIメインフレーム/コントローラ

    Keysight VXIメインフレームは、堅牢な筐体に革新的なエア分配システムを搭載し、きわめて静かで効率的な冷却を実現します。

  • VXI製品用アクセサリ/オプション VXI製品用アクセサリ/オプション 

    VXI製品用アクセサリ/オプション

    KeysightのVXIアダプタは、A/BサイズのモジュールをCサイズのVXIメインフレームにマウントするために使用します。