検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

USB製品

テスト・システムの調整/再調整が容易に

Keysightの小型USBモジュラ製品は、スタンドアロンで使用することもシャーシに接続してモジュラ・ユニットとして使用することも可能なモジュールです。基本的な測定は、ラップトップPCとこれらのモジュールを使って、USB high-speed 2.0インタフェース経由で実行できます。Keysightメジャメント・マネージャ(AMM)ソフトウェアを使用すれば、使い慣れたソフトウェア・フロント・パネル・インタフェースを使って、個々のウィンドウから各モジュラ製品にアクセスできます。このため、クイック設定や測定データの収集が行えるだけでなく、測定データの解析も柔軟に行うことができます。

  • ポータブルなコンパクト・モジュール
  • シンプルなUSBセットアップ
  • 使いやすいソフトウェア
  • 柔軟なチャネル拡張
  • 複数の同期

  • USBデータ収集モジュール USBデータ収集モジュール 

    USBデータ収集モジュール

    USBデータ収集(DAQ)モジュールは、ニーズに合わせて拡張できます。電気/機械/物理/音響学などの事象データを、迅速かつ容易に収集、測定、解析できます。

  • USBデジタル・マルチメータ USBデジタル・マルチメータ 

    USBデジタル・マルチメータ

    USBモジュール・デジタル・マルチメータは、温度、周波数などのさまざまな測定機能を備えています。

  • USBシグナル・コンディショニング製品 USBシグナル・コンディショニング製品 

    USBシグナル・コンディショニング製品

    熱電対入力シグナル・コンディショナ・デバイスであり、熱電対からの低電圧の入力信号をデータ収集デバイスに適した出力電圧範囲に変換します。

  • USB信号源/測定ユニット USB信号源/測定ユニット 

    USB信号源/測定ユニット

    4象限動作が可能な3チャネルのUSB SMUです。スタンドアロンのモジュールとしても、モジュール・デバイスとしても使用でき、USBモジュラ測定器やDAQファミリの他のモジュールと組み合わせることにより、拡張可能でコンパクトなソリューションを実現します。

  • USB任意波形発生器 USB任意波形発生器 

    USB任意波形発生器

    10種類の標準波形、パルスと任意波形の出力機能を備えています。

  • USBデジタルIO USBデジタルIO 

    USBデジタルIO

    64個の光電分離デジタル・ラインを備えたコストパフォーマンスの高いデバイスです。

  • USB D/Aコンバータ USB D/Aコンバータ 

    USB D/Aコンバータ

    USBファンクション・ジェネレータで、10種類の標準波形、パルスと任意波形の出力機能を備えています。

  • USBエコノミー・オシロスコープおよびデジタイザ USBエコノミー・オシロスコープおよびデジタイザ 

    USBエコノミー・オシロスコープおよびデジタイザ

    USBデジタイザは、マルチチャネル・データ収集用のベンチトップでのスタンドアロン・ソリューションを提供します。これにより、電気/機械/物理/音響学などのデータを、迅速かつ容易に収集、測定、解析できます。

  • USBメインフレーム/コントローラ USBメインフレーム/コントローラ 

    USBメインフレーム/コントローラ

    USBモジュール測定器用シャーシは、高さ4Uの高性能シャーシで、USBモジュール製品を最大6台搭載することができます。

  • USBモジュール製品用アクセサリ/オプション USBモジュール製品用アクセサリ/オプション 

    USBモジュール製品用アクセサリ/オプション

    USBモジュール製品には、製品を補完するためのオプションのアクセサリが用意されています。

USB Products [販売終了製品]
Product support information for your discontinued and obsolete USB products.