検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PXI製品

優れた性能、技術革新、測定の専門知識をPXI形状で提供

Keysightは、PXIの技術革新に取り組み続け、市場投入までの時間の短縮とテスト・コストの削減に貢献します。Keysightでは、PXI/PXIeモジュラ製品のラインナップを拡大することにより、高い品質、性能、測定に関する専門知識により、優れた機能を提供しています。Keysightでは、最適なソフトウェア・プラットフォームを搭載したテスト・システムをすばやく開発することができる、Microsoft® C/C++、C#、Visual Basic、MATLAB®、VEE、LabVIEW™、LabWindows/CVIソフトウェア・プラットフォームに対応した、測定器ドライバ、ドキュメント、サンプルを豊富に備えたPXIモジュールを提供しています。

LabViewはNational Instrumentsの登録商標です。

  • PXIオシロスコープおよびデジタイザ PXIオシロスコープおよびデジタイザ 

    PXIオシロスコープおよびデジタイザ

    キーサイトのデジタイザは、モジュラーアーキテクチャーをベースとするA/Dコンバーター汎用カードです。 キーサイトの提供するPXIデジタイザには、PXIe広帯域IFデジタイザとPXIeアイソレートデジタイザがあります。

  • PXIベクトル・シグナル・アナライザ PXIベクトル・シグナル・アナライザ 

    PXIベクトル・シグナル・アナライザ

    Keysight PXIベクトル・シグナル・アナライザ

  • PXIシグナル・アナライザ PXIシグナル・アナライザ 

    PXIシグナル・アナライザ

    • 最高26.5 GHzまでの仕様された性能
    • バンド外およびバンド内測定
    • すべてのXシリーズ シグナル・アナライザで、一貫性と再現性のある結果
    • Xシリーズ測定アプリケーション

  • PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ 

    PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ

    • 高速で正確な伝送/反射測定 
    • 2ポートまたはマルチポート 
    • 多くのデバイスの特性を同時に評価可能
       

  • PXI信号発生器(信号源) PXI信号発生器(信号源) 

    PXI信号発生器(信号源)

    • 1 MHz~3 GHzまたは6 GHz
    • CW信号源とベクトル信号発生器
    • 最高10 μsの周波数/振幅切り替え速度

  • PXIデータ収集-DAQ PXIデータ収集-DAQ 

    PXIデータ収集-DAQ

    PXIデータ収集モジュールは、モジュール型の高性能マルチチャネル信号測定機能を備えた標準のPXIプラットフォームで、1 mV~100 Vの電圧範囲に対応します。

  • PXIスイッチ PXIスイッチ 

    PXIスイッチ

    DC~26.5 GHzの信頼性の高い高速スイッチングをさまざまな構成(マルチプレクサ/汎用/マトリクス・スイッチ構成)で提供します。

  • PXIデジタル・マルチメータDMM PXIデジタル・マルチメータDMM 

    PXIデジタル・マルチメータDMM

    Keysight M9182AおよびM9183A 6 1/2桁PXI DMMは、DCV、DCI、ACV、ACI、2端子および4端子抵抗などの一般的な測定に加えて、温度も測定できます。

  • PXIソース/メジャメントユニット PXIソース/メジャメントユニット 

    PXIソース/メジャメントユニット

    • 出力定格: 13 V、±1 Aまたは6 V、±3 A、18 W
    • 高速な出力回復、小さい電圧ドループ
    • 短いセトリング時間で高速な電圧変更が可能
    • 高速で正確なμAのリーク電流測定
       

  • PXIシグナル・コンディショニング PXIシグナル・コンディショニング 

    PXIシグナル・コンディショニング

    Keysight PXIシグナル・コンディショニング・モジュールは、信号処理の次のステージの要件に合わせて、アナログ信号を調整します。

  • PXI任意波形発生器 PXI任意波形発生器 

    PXI任意波形発生器

    Keysightのモジュラ任意波形発生器は、優れた性能を備え、複雑な広帯域波形を作成できます。

  • PXI デジタルI/O PXI デジタルI/O 

    PXI デジタルI/O

    • 32ビットのデジタルI/O
    • PPMUを搭載した16チャネルのデジタル・スティミュラス/レスポンス・モジュール
    • 250 MHzのパターンレート、1チャネル当たり125 Mベクターのメモリ
    • 1 nsのベクターごとのエッジ配置分解能
    • チャネルごとにプログラム可能な補正遅延
       

  • PXI D/Aコンバータ PXI D/Aコンバータ 

    PXI D/Aコンバータ

    KeysightのPXI D/AコンバータおよびV/I信号源は、複数の電圧/電流出力チャネルを備えています。

  • PXIシャーシとコントローラ PXIシャーシとコントローラ 

    PXIシャーシとコントローラ

    Keysight PXIシャーシ/コントローラーをベースにして、高性能PXIテストシステムを構築することができます。

  • PXIソフトウェア PXIソフトウェア 

    PXIソフトウェア

    PXIテストシステムソフトウェアツール

  • PXIアッテネータ PXIアッテネータ 

    PXIアッテネータ

    • RF信号経路の減衰シミュレーション
    • エンジニアリング検証
    • RFレシーバの感度テスト
    • 隣接チャネル干渉

  • PXI測定システム用光エクステンダ PXI測定システム用光エクステンダ 

    PXI測定システム用光エクステンダ

    • 300 kHz~26.5 GHz/50 GHz
    • 最長1.5 km以上
    • 30 dB RF増幅器
    • リモート制御のためのUSB延長

  • PXI FPGAおよび測定アクセラレータ PXI FPGAおよび測定アクセラレータ 

    PXI FPGAおよび測定アクセラレータ

    Keysight PXI FPGAおよび測定アクセラレータにより、高性能FPGAカードによる、デジタルプリディストーション(DPD)測定機能とエンベロープトラッキング(ET)測定機能が得られます。

  • PXI製品用のアクセサリとオプション PXI製品用のアクセサリとオプション 

    PXI製品用のアクセサリとオプション

    • PXIモジュール製品用の高品質アクセサリ

PXI Products [販売終了製品]
Product support information for your discontinued and obsolete PXI products.