ハイライト

優れた性能、技術革新、測定の専門知識をモジュラーデザインのPXI形状で提供

キーサイトは、PXIの技術革新に取り組み続け、市場投入までの時間の短縮とテストコストの削減に貢献します。 キーサイトでは、PXI/PXIeモジュラー製品のラインナップを拡大することにより、高い品質、性能、測定に関する専門知識により、優れた機能を提供しています。 キーサイトでは、最適なソフトウェアプラットフォームを搭載したテストシステムをすばやく開発することができる、Microsoft® C/C++、C#、Visual Basic、MATLAB、VEE、LabVIEW、LabWindows/CVIソフトウェアプラットフォームに対応した、測定器ドライバー、ドキュメント、サンプルを豊富に備えたPXIモジュールを提供しています。

ご要望、ご質問はございませんか。