検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PCIeデジタイザと関連製品

キーサイトのPCIe高速デジタイザは、高度な開発に欠かせない信頼性の高いソリューションです。キーサイトの専門知識を活用すれば、信号の収集に最適なソリューションを選択して、システムにすぐに統合することができます。

キーサイトでは、デジタイザに内蔵されたADCやFPGAを最大限に活用できるように、独自のICを使用して独自のテクノロジーを開発しています。FPGAのオンボード・リアルタイム・アルゴリズムにより、さまざまなドメインの信号特性をすばやく検出できます。

キーサイトでは、幅広いファームウェア/アプリケーションオプションを取り揃えています。

  • ファームウェアオプション: アベレージング機能やデジタルダウンコンバート機能など、システム全体の応答時間を短縮する固有のリアルタイム機能。
  • アプリケーションオプション: バンドルには、ストリーミング/記録、波長掃引光源OCTなど、特定のニーズに合わせた構成のソフトウェアやファームウェアが含まれています。

さらに、独自のリアルタイムIPアルゴリズムを組み入れる必要がある場合は、FPGA開発キット(ソフトウェアバンドル)を追加できます。

高速デジタイザは、OEMコンポーネントとして自社製品に組み込むことができます。代表的なアプリケーションとして、質量分析装置の飛行時間、医療イメージング、環境モニター、土木工事、非破壊検査、半導体テスト、機械加工用のツールがあります。

アプリケーションの要件が明確な場合でも、選択の早い段階でも、キーサイトのスペシャリストがアプリケーションに最適なソリューションを決定できるようにお手伝いします。詳細については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

進化する高速デジタイザテクノロジーの詳細については、キーサイトのブログでもご紹介しています。

  • U5303A PCIe 12ビット高速デジタイザ/ADCカード、12ビット、4 GSa/s、FPGA信号処理 U5303A PCIe 12ビット高速デジタイザ/ADCカード、12ビット、4 GSa/s、FPGA信号処理 

    U5303A PCIe 12ビット高速デジタイザ/ADCカード、12ビット、4 GSa/s、FPGA信号処理

    • 最高4 GSa/sのサンプリングレート
    • 1~2チャネル、12ビット分解能、DC~2 GHzの周波数レンジ
    • カスタムリアルタイム処理をサポート
    • OCT、MS-TOF、環境モニターなどのアプリケーションに最適
       

  • U5310A オンボード処理機能搭載のPCIe 10ビット高速デジタイザ U5310A オンボード処理機能搭載のPCIe 10ビット高速デジタイザ 

    U5310A オンボード処理機能搭載のPCIe 10ビット高速デジタイザ

    • 最高10 GSa/sのサンプリングレート
    • 2チャネル、10ビット分解能、DC~2.5 GHzの周波数レンジ
    • フル・サンプリング・レートでのオンボードアベレージング/データ処理
    • 医学研究、MS-TOF、LiDAR、NDT、半導体、DSTSなどのアプリケーションに最適

  • U5309A PCIe高速デジタイザ/ADCカード、8ビット、2 GSa/s、最大8チャネル、FPGA信号処理 U5309A PCIe高速デジタイザ/ADCカード、8ビット、2 GSa/s、最大8チャネル、FPGA信号処理 

    U5309A PCIe高速デジタイザ/ADCカード、8ビット、2 GSa/s、最大8チャネル、FPGA信号処理

    • 最高2 GSa/sのサンプリングレート
    • 2または8チャネル、8ビット分解能、DC~500 MHzの周波数レンジ
    • カスタムリアルタイム処理をサポート
    • 質量分析装置の飛行時間、レーザー測距、超音波医療イメージングなどのアプリケーションに最適
       

  • U1084A Acqiris 8ビット高速PCIeデジタイザ(オンボード・プロセッサ内蔵) U1084A Acqiris 8ビット高速PCIeデジタイザ(オンボード・プロセッサ内蔵) 

    U1084A Acqiris 8ビット高速PCIeデジタイザ(オンボード・プロセッサ内蔵)

    • FPGA搭載の8ビット高速PCIeデジタイザ
    • 最高4 Gサンプル/sのサンプリング・レート、最大1.5 GHzの帯域幅、512 MBのオンボード・メモリ
    • 飛行時間、ライダ、電子スピン共鳴顕微鏡アプリケーションに最適

  • U5340A 高速デジタイザ用FPGA開発キット U5340A 高速デジタイザ用FPGA開発キット 

    U5340A 高速デジタイザ用FPGA開発キット

    • 高度なリアルタイム信号処理アルゴリズムを高速デジタイザに統合。
    • すぐに使用できる使いやすい開発フローとデバッグにより、市場投入までの時間を短縮。
    • 自社のIPを使用して数Gサンプル/sのリアルタイム処理を実現。

  • cPCI/PCI 製品 cPCI/PCI 製品 

    cPCI/PCI 製品

    • PCIデジタイザ1~2チャネル、最高2 GS/s、最高1 GHz
    • cPCIデジタイザ1~4チャネル、最高8 GS/s、最高3 GHz、高分解能TDC
    • VME記録/再生モジュール2~8チャネル、最高2 GS/sのADCおよび1~2チャネル、1.2 GS/sの14ビットDAC
    • マルチチャネルシステム用の制御ソフトウェア