検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ESAシリーズ スペクトラム・アナライザが販売完了

販売完了したESAシリーズ スペクトラム・アナライザの製品サポート情報。

  • E4401B ESA-Eシリーズ ポータブル・スペクトラム・アナライザ、9kHz - 1.5GHz [販売・サポート終了製品] E4401B ESA-Eシリーズ ポータブル・スペクトラム・アナライザ、9kHz - 1.5GHz [販売・サポート終了製品] 

    E4401B ESA-Eシリーズ ポータブル・スペクトラム・アナライザ、9kHz - 1.5GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight ESA-Eシリーズ汎用ポータブル・スペクトラム・アナライザは、研究開発、製造、フィールド・サービスのエンジニアに、同価格帯の他のスペクトラム・アナライザを凌ぐ高速測定...

  • E4403B ESA-Lベーシック・スペクトラム・アナライザ、9 kHz~3.0 GHz [販売終了製品] E4403B ESA-Lベーシック・スペクトラム・アナライザ、9 kHz~3.0 GHz [販売終了製品] 

    E4403B ESA-Lベーシック・スペクトラム・アナライザ、9 kHz~3.0 GHz [販売終了製品]

    E4403B ESA-Lベーシック・アナライザは、基本的な汎用スペクトラム解析機能を備え、ベンチトップ、製造、サービスなどの環境で、必要な速度と確度を提供します。

  • E4408B ESA-Lベーシック・スペクトラム・アナライザ、9 kHz~26.5 GHz [販売終了製品] E4408B ESA-Lベーシック・スペクトラム・アナライザ、9 kHz~26.5 GHz [販売終了製品] 

    E4408B ESA-Lベーシック・スペクトラム・アナライザ、9 kHz~26.5 GHz [販売終了製品]

    E4408B ESA-Lベーシック・アナライザは、基本的な汎用スペクトラム解析機能を備え、ベンチトップ、製造、サービスなどの環境で、必要な速度と確度を提供します。

  • E4411A ESA-L1500A ポータブル・スペクトラム・アナライザ [販売・サポート終了製品] E4411A ESA-L1500A ポータブル・スペクトラム・アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    E4411A ESA-L1500A ポータブル・スペクトラム・アナライザ [販売・サポート終了製品]

    Keysight ESA-L1500A(E4411A)ポータブル・スペクトラム・アナライザは、販売終了になりました。この製品の代替品として...

  • E4411B ESA-Lスペクトラム・アナライザ、1 MHz~1.5 GHz(75 Ω) [販売終了製品] E4411B ESA-Lスペクトラム・アナライザ、1 MHz~1.5 GHz(75 Ω) [販売終了製品] 

    E4411B ESA-Lスペクトラム・アナライザ、1 MHz~1.5 GHz(75 Ω) [販売終了製品]

    E4411B 1.5 GHz ESA-Lスペクトラム・アナライザを、75 Ω RF入力ポートとオプションの75 Ωトラッキング・ジェネレータでカスタマイズできます。

  • E4411B-BAS ESA-Lベーシック・スペクトラム・アナライザ、9 kHz~1.5 GHz(50 Ω) [販売終了製品] E4411B-BAS ESA-Lベーシック・スペクトラム・アナライザ、9 kHz~1.5 GHz(50 Ω) [販売終了製品] 

    E4411B-BAS ESA-Lベーシック・スペクトラム・アナライザ、9 kHz~1.5 GHz(50 Ω) [販売終了製品]

    ESA-Lベーシック・アナライザは、基本的な汎用スペクトラム解析機能を備え、ベンチトップ、製造、サービスなどの環境で、必要な速度と確度を提供します。

  • E4411-60066 DC電源ケーブル、12V [販売・サポート終了製品] E4411-60066 DC電源ケーブル、12V [販売・サポート終了製品] 

    E4411-60066 DC電源ケーブル、12V [販売・サポート終了製品]

    Keysight E4401-60066は、Keysight E4411Aスペクトラム・アナライザ(別名ESA-L1500Aスペクトラム・アナライザ)用の電源ケーブルです。

  • Bluetooth(TM)測定パーソナリティ [販売終了製品] Bluetooth(TM)測定パーソナリティ [販売終了製品] 

    Bluetooth(TM)測定パーソナリティ [販売終了製品]

    Bluetooth測定パーソナリティでは、信号の捕捉から結果の表示までのテストを自動化することにより、時間を短縮して複雑さを低減できます。必要なのは、測定結果を求めるためにボタンを1つ押すことだけです。

  • ESA/PSAオプション230:BenchLink Webリモート制御ソフトウェア [販売終了製品] ESA/PSAオプション230:BenchLink Webリモート制御ソフトウェア [販売終了製品] 

    ESA/PSAオプション230:BenchLink Webリモート制御ソフトウェア [販売終了製品]

    ESA/PSAアナライザ用のKeysight BenchLink Webリモート制御ソフトウェア・オプション230を使用すれば、インターネットまたはイントラネット経由で測定器をリモート制御できます。

  • GSM/GPRS(オプションBAH)測定パーソナリティのアップグレード [販売終了製品] GSM/GPRS(オプションBAH)測定パーソナリティのアップグレード [販売終了製品] 

    GSM/GPRS(オプションBAH)測定パーソナリティのアップグレード [販売終了製品]

    ESA-Eシリーズ・スペクトラム・アナライザのEDGEアップグレード(オプション252)は、GSM測定パーソナリティ(オプションBAH)のアップグレードで、ワン・ボタン操作による規格に準拠したGSM/GPRS/EDGE測定が可能です。

  • cdmaOne測定パーソナリティ [販売終了製品] cdmaOne測定パーソナリティ [販売終了製品] 

    cdmaOne測定パーソナリティ [販売終了製品]

    cdmaOne測定パーソナリティは、ESA-Eシリーズ・スペクトラム・アナライザに常駐するソフトウェアで、cdmaOneの仕様をテストするために必要な測定と演算をワンボタンで実行する専用の機能を提供します。

  • ケーブルTV測定パーソナリティ [販売終了製品] ケーブルTV測定パーソナリティ [販売終了製品] 

    ケーブルTV測定パーソナリティ [販売終了製品]

    業界標準の8591Cをご存知であれば、オプション227の測定画面とメニューを容易に理解することができます。8591Cを超える10dBのダイナミック・レンジ、キャリア対雑音およびCSO/CTB...

  • ケーブル障害位置パーソナリティ [販売終了製品] ケーブル障害位置パーソナリティ [販売終了製品] 

    ケーブル障害位置パーソナリティ [販売終了製品]

    ケーブル障害位置パーソナリティとトラッキング・ジェネレータ (オプション1DNまたは1DQ) を追加することにより、汎用のESA-Eシリーズ・スペクトラム・アナライザをケーブル障害検出ツールとして使用することができます。

  • 位相ノイズ測定パーソナリティ [販売終了製品] 位相ノイズ測定パーソナリティ [販売終了製品] 

    位相ノイズ測定パーソナリティ [販売終了製品]

    位相ノイズ・パーソナリティを使用すると、位相ノイズ・プロットを手で描かなくて済みます。発振器の位相ノイズ測定を行う場合、複数の周波数オフセットに対して手動で調整する必要はありません。

  • 変調解析測定パーソナリティ [販売終了製品] 変調解析測定パーソナリティ [販売終了製品] 

    変調解析測定パーソナリティ [販売終了製品]

    QPSK、OQPSK、π/4 DQPSKまたはEDGE (8PSK) ベースバンド変調フォーマットを使用する任意の信号に対してベクトル変調解析を行うことができます。

  • 雑音指数測定パーソナリティ [販売終了製品] 雑音指数測定パーソナリティ [販売終了製品] 

    雑音指数測定パーソナリティ [販売終了製品]

    ESA-Eシリーズ スペクトラム・アナライザは雑音指数測定パーソナリティ(オプション219)を搭載すればワンボタン測定による雑音指数測定が可能になります。

  • : 8566/68Bプログラミング・コード互換機能 [販売終了製品] : 8566/68Bプログラミング・コード互換機能 [販売終了製品] 

    : 8566/68Bプログラミング・コード互換機能 [販売終了製品]

    ESA-Eシリーズ・ポータブル・スペクトラム・アナライザは、多くのユーザにご使用いただいてきた8566/68Bスペクトラム・アナライザとのプログラミング・コード互換機能を提供しています。

  • E4402B ESA-Eスペクトラム・アナライザ、100 Hz~3.0 GHz [販売終了製品] E4402B ESA-Eスペクトラム・アナライザ、100 Hz~3.0 GHz [販売終了製品] 

    E4402B ESA-Eスペクトラム・アナライザ、100 Hz~3.0 GHz [販売終了製品]

    E4402B ESA-Eシリーズ・スペクトラム・アナライザは、100 Hz~3.0 GHzのミッドパフォーマンス・スペクトラム・アナライザです。

  • E4402B-COM ESA-Eコミュニケーション・スペクトラム・アナライザ、9 kHz~3.0 GHz E4402B-COM ESA-Eコミュニケーション・スペクトラム・アナライザ、9 kHz~3.0 GHz 

    E4402B-COM ESA-Eコミュニケーション・スペクトラム・アナライザ、9 kHz~3.0 GHz

    ESA-Eコミュニケーション・テスト・アナライザは、ESAスタンダード・アナライザに内蔵復調ハードウェアを追加することにより、性能と機能を拡張したものです。

  • E4404B ESA-Eスペクトラム・アナライザ、100 Hz~6.7 GHz [販売終了製品] E4404B ESA-Eスペクトラム・アナライザ、100 Hz~6.7 GHz [販売終了製品] 

    E4404B ESA-Eスペクトラム・アナライザ、100 Hz~6.7 GHz [販売終了製品]

    E4404B ESA-Eシリーズ・スペクトラム・アナライザは、100 Hz~6.7 GHz ミッドパフォーマンス・スペクトラム・アナライザです。

  • E4405B ESA-Eスペクトラム・アナライザ、100 Hz~13.2 GHz [販売終了製品] E4405B ESA-Eスペクトラム・アナライザ、100 Hz~13.2 GHz [販売終了製品] 

    E4405B ESA-Eスペクトラム・アナライザ、100 Hz~13.2 GHz [販売終了製品]

    E4405B ESA-Eシリーズ・スペクトラム・アナライザは、100 Hz~13.2 GHzミッドパフォーマンス・スペクトラム・アナライザです。

  • E4405B-COM ESA-Eコミュニケーション・テスト・アナライザ、9 kHz - 13.2 GHz E4405B-COM ESA-Eコミュニケーション・テスト・アナライザ、9 kHz - 13.2 GHz 

    E4405B-COM ESA-Eコミュニケーション・テスト・アナライザ、9 kHz - 13.2 GHz

    ESA-Eコミュニケーション・テスト・アナライザは、内蔵復調ハードウェアを追加して、スタンダード・アナライザの最先端の性能と機能を拡張したものです。

  • E4407B ESA-Eスペクトラム・アナライザ、100 Hz~26.5 GHz [販売終了製品] E4407B ESA-Eスペクトラム・アナライザ、100 Hz~26.5 GHz [販売終了製品] 

    E4407B ESA-Eスペクトラム・アナライザ、100 Hz~26.5 GHz [販売終了製品]

    E4407B ESA-Eシリーズ・スペクトラム・アナライザは、100 Hz~26.5 GHzミッドパフォーマンス・スペクトラム・アナライザであり、オプションで325 GHzまでの外部ミキシングが用意されています。