検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ソース/メジャー・ユニット(SMU)

SMU(ソース/メジャー・ユニット)は、高確度、高分解能、測定の柔軟性が必要なテスト・アプリケーションに適した測定器です。 SMUは、頭文字が同じソース/モニタ・ユニットと呼ばれることもあります。 SMUは、高精度に電圧/電流を供給すると同時に電圧/電流を測定できます。

Keysight Technologiesは、ソース/メジャー・ユニットおよびソース/モニタ・ユニットの市場をリードし、 高精度SMU、アプリケーション特化SMU、汎用SMUの3つのカテゴリに分類される さまざまなSMUを提供しています。

  • B1500A 半導体デバイス・パラメータ・アナライザおよび測定モジュール B1500A 半導体デバイス・パラメータ・アナライザおよび測定モジュール 

    B1500A 半導体デバイス・パラメータ・アナライザおよび測定モジュール

    • さまざまなデバイスのIV/CVからパルスド/トランジェントIV測定までの特性評価のあらゆる側面に対応する、オールインワンソリューション
    • 内蔵のWindows 7で動作するGUIベースのEasyEXPERT group+ソフトウェアによる効率的な特性評価
    • 最大10スロットまで拡張可能でスケーラブル
       

  • B2900Aシリーズ プレシジョン・ソース/メジャー・ユニット(SMU) B2900Aシリーズ プレシジョン・ソース/メジャー・ユニット(SMU) 

    B2900Aシリーズ プレシジョン・ソース/メジャー・ユニット(SMU)

    B2900Aシリーズ(B2901A、B2902A、B2911A、B2912A)は、ナノ、カーボン、有機、ポリマー、半導体など、IV曲線の特性を評価する必要のある多くの材料/デバイスアプリケーションに対応しています。 DC/DCコンバーターなどの回路アプリケーションにも適しています。

  • N6785A バッテリドレイン解析用ソース/メジャメントユニット N6785A バッテリドレイン解析用ソース/メジャメントユニット 

    N6785A バッテリドレイン解析用ソース/メジャメントユニット

    Keysight N6785Aは、最大20 V、最大8 A、最大80 Wの大型のバッテリ駆動移動機のバッテリドレイン解析専用のソース/メジャメントユニット(SMU)です。

  • N6786A ファンクションテスト用ソース/メジャメントユニット N6786A ファンクションテスト用ソース/メジャメントユニット 

    N6786A ファンクションテスト用ソース/メジャメントユニット

    Keysight N6786Aは、最大20 V、最大8 A、最大80 Wの大型のバッテリ駆動移動機の内部コンポーネントのファンクションテスト専用のソース/メジャメントユニット(SMU)です。

  • モジュラ・ソース・モニタ・ユニット・シリーズ(E5270B、E5260A、E5262A、E5263A) モジュラ・ソース・モニタ・ユニット・シリーズ(E5270B、E5260A、E5262A、E5263A) 

    モジュラ・ソース・モニタ・ユニット・シリーズ(E5270B、E5260A、E5262A、E5263A)

    デバイスの高精度パラメトリック計測、そして個別部品の高速測定を実現するフレキシブルな製品ファミリーです。

  • N6781A バッテリ・ドレイン解析向け2象限ソース/メジャメント・ユニット N6781A バッテリ・ドレイン解析向け2象限ソース/メジャメント・ユニット 

    N6781A バッテリ・ドレイン解析向け2象限ソース/メジャメント・ユニット

    バッテリ・ドレイン解析向け2象限ソース/メジャメント・ユニット、20 V/±1 Aまたは6 V/±3 A、20 W Keysight N6781Aは、バッテリ・ドレイン解析向けのソース/メジャメント・ユニット(SMU)です。

  • N6782A ファンクション・テスト向け2象限ソース/メジャメント・ユニット N6782A ファンクション・テスト向け2象限ソース/メジャメント・ユニット 

    N6782A ファンクション・テスト向け2象限ソース/メジャメント・ユニット

    ファンクション・テスト向け2象限ソース/メジャメント・ユニット、20 V/±1 Aまたは6 V/±3 A、20 W Keysight N6782Aは、デバイスの高度なファンクション・テスト向けのソース/メジャメント・ユニット(SMU)です。

  • N6784A 4象限汎用ソース/メジャメント・ユニット N6784A 4象限汎用ソース/メジャメント・ユニット 

    N6784A 4象限汎用ソース/メジャメント・ユニット

    4象限汎用ソース/メジャメント・ユニット、±20 V、±1 Aまたは±6 V、±3 A、20 W Keysight N6784Aは、一般的な高精度の電源供給/測定を実現するために設計されたソース/メジャメント・ユニット(SMU)です。

  • N6705B DC電源/アナライザ、モジュラ、600 W、4スロット [販売終了製品] N6705B DC電源/アナライザ、モジュラ、600 W、4スロット [販売終了製品] 

    N6705B DC電源/アナライザ、モジュラ、600 W、4スロット [販売終了製品]

    N6705B DC電源/アナライザは、DUTへのDC電圧/電流の供給および測定の生産性を大幅に高めます。

  • N6705C DC電源/アナライザ、モジュラー、600 W、4スロット N6705C DC電源/アナライザ、モジュラー、600 W、4スロット 

    N6705C DC電源/アナライザ、モジュラー、600 W、4スロット

    N6705C DC電源/アナライザは、DUTに対するDC電圧/電流の供給/測定の生産性を大幅に高めます。

  • N6715B ベース・モデル・カスタム構成DC電源/アナライザ、600 W、モジュラ、4スロット [販売終了製品] N6715B ベース・モデル・カスタム構成DC電源/アナライザ、600 W、モジュラ、4スロット [販売終了製品] 

    N6715B ベース・モデル・カスタム構成DC電源/アナライザ、600 W、モジュラ、4スロット [販売終了製品]

    N6715B DC電源/アナライザは、注文生産のDC電源/アナライザ・システムで、テストと組み立てが完了した状態で出荷されます。N6715Bは、N6705Bメインフレーム1台と、1~4台のDC電源モジュールから構成されています。N6715Bのオプションとしてモジュールをご注文ください。

  • N6715C ベース・モデル・カスタム構成DC電源/アナライザ N6715C ベース・モデル・カスタム構成DC電源/アナライザ 

    N6715C ベース・モデル・カスタム構成DC電源/アナライザ

    N6715Cは、注文生産のDC電源/アナライザで、テストと組み立てが完了した状態で出荷されます。各N6715Cは、1台のN6705Cメインフレームと1個~4個のモジュールで構成され、モジュールはN6715Cのオプションとして注文します。

  • B1505A パワー・デバイス・アナライザ/カーブトレーサ B1505A パワー・デバイス・アナライザ/カーブトレーサ 

    B1505A パワー・デバイス・アナライザ/カーブトレーサ

    • 広範囲の条件(1500 A、10 kV、サブpA、10 μs、μΩ、-50 ℃~+250 ℃)にわたる正確なテスト
    • さまざまなデバイス評価機能(Qg、Rg、Ciss、Coss、Crss)
    • 効率の向上(自動テスト、安全環境、パッケージDUTとオンウエハー)
    • アップグレード可能でスケーラブルなアーキテクチャー
       

  • E5260A IVアナライザ/8スロット高精度測定メインフレーム E5260A IVアナライザ/8スロット高精度測定メインフレーム 

    E5260A IVアナライザ/8スロット高精度測定メインフレーム

    • IV特性評価用のオールインワンソリューション
    • 5 pAの低電流測定性能
    • 最大8スロットまで拡張/アップグレード可能なモジュラーアーキテクチャー
    • ご使用のPCで使用可能な、GUIベースのEasyEXPERT group+特性評価ソフトウェア
       

  • E5262A 2チャネルIVアナライザ(2台のミディアムパワーSMU) E5262A 2チャネルIVアナライザ(2台のミディアムパワーSMU) 

    E5262A 2チャネルIVアナライザ(2台のミディアムパワーSMU)

    • IV特性評価用の低価格のソリューション
    • 5 pAの低電流測定性能
    • 2台のミディアムパワーSMUによる固定校正
    • ご使用のPCで使用可能な、GUIベースのEasyEXPERT group+特性評価ソフトウェア

  • E5270B プレシジョンIVアナライザ/8スロット高精度測定メインフレーム E5270B プレシジョンIVアナライザ/8スロット高精度測定メインフレーム 

    E5270B プレシジョンIVアナライザ/8スロット高精度測定メインフレーム

    • IV特性評価用のオールインワンソリューション
    • 0.1 fAの低電流測定性能
    • 最大8スロットまで拡張/アップグレード可能なモジュラーアーキテクチャー
    • ご使用のPCで使用可能な、GUIベースのEasyEXPERT group+特性評価ソフトウェア

  • E5263A 2チャネルIVアナライザ(ハイパワーSMUおよびミディアムパワーSMU) E5263A 2チャネルIVアナライザ(ハイパワーSMUおよびミディアムパワーSMU) 

    E5263A 2チャネルIVアナライザ(ハイパワーSMUおよびミディアムパワーSMU)

    • IV特性評価用の低価格のソリューション
    • 5 pAの低電流測定性能
    • ハイパワーSMUとミディアムパワーSMUによる固定構成
    • ご使用のPCで使用可能な、GUIベースのEasyEXPERT group+特性評価ソフトウェア

  • U2722A USBモジュラ信号源/測定ユニット U2722A USBモジュラ信号源/測定ユニット 

    U2722A USBモジュラ信号源/測定ユニット

    U2722A USBモジュラ信号源/測定ユニットには3個のチャネルがあり、チャネルごとに±20 V/±120 mAの測定が可能です。チャネルを、直列または並列に接続して、最大60 V/360 mAを実現できます。U2722Aは、High-Speed USB 2.0インタフェースを使用して、容易にPCと接続できます。さらに、プラグアンドプレイ機能により、テストの設定も容易に行えます。

  • U2723A USBモジュラ信号源/測定ユニット U2723A USBモジュラ信号源/測定ユニット 

    U2723A USBモジュラ信号源/測定ユニット

    U2723A USBモジュラ信号源/測定ユニットは、標準的なU2722A USBモジュラ信号源/測定ユニットの拡張版です。