お問い合わせ窓口

FieldFoxおよびHSAハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ

ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ:精度または価格、RFまたはマイクロ波のどちらかを選択

FieldFoxハンドヘルド・アナライザ
期待に応えること、作業キット内で特別な地位を確立することが、KeysightのFieldFoxポータブル・アナライザ(最高26.5 GHz)の意図です。弊社のマイクロ波モデルの精度を備え、Keysight品質の測定を、必要な場所で提供します。RFユニットは即応性が向上していて、すべての動作モードが柔軟で、初心者のニーズにも熟練者のニーズにも対応し、また、過酷な作業条件でも使用できるようにハンドヘルド・アナライザの耐久性も考慮されています。FieldFoxのブローシャ(英語)をご覧ください。

HSAハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ
Keysight HSAシリーズを使用すれば、基本的なスペクトラム・アナライザ測定をフィールドで容易に実行できます。HSAシリーズは、最高20 GHzの周波数をカバーし、厳しいフィールド環境での操作に必要な機能と、信頼性の高い測定性能を備えています。また、Keysight HSAポータブル・アナライザを使用すれば、ルーチン・タスクを自動化して、時間の節約、一貫性のある測定結果を実現できます。HSAのブローシャをご覧ください。

製品の比較/一覧 (15)

製品の検索

  • N9344C ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ(HSA)、20 GHz N9344C ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ(HSA)、20 GHz (1) 

    N9344C ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ(HSA)、20 GHz

    • 20 GHz
    • スペクトログラム表示、記録、再生機能
    • プリアンプ(最高20 GHz)、GPSレシーバ、GPSアンテナ、トラッキング・ジェネレータ
    • MIL-PRF-28800Fクラス2に準拠
    • 3.2 kg

  • N9343C ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ(HSA)、13.6 GHz N9343C ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ(HSA)、13.6 GHz (1) 

    N9343C ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ(HSA)、13.6 GHz

    • 13.6 GHz
    • スペクトログラム表示、記録、再生機能
    • プリアンプ(最高13.6 GHz)、GPSレシーバ、GPSアンテナ、トラッキング・ジェネレータ
    • MIL-PRF-28800Fクラス2に準拠
    • 3.2 kg

  • N9342C ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ(HSA)、7 GHz N9342C ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ(HSA)、7 GHz (1) 

    N9342C ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ(HSA)、7 GHz

    • 7 GHz
    • スペクトログラム表示、記録、再生機能
    • 内蔵GPSレシーバ、アンテナ、トラッキング・ジェネレータ、VSWRブリッジ
    • MIL-PRF-28800Fクラス2に準拠
    • 3.2 kg

  • N9340B ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ(HSA)、3 GHz N9340B ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ(HSA)、3 GHz (1) 

    N9340B ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ(HSA)、3 GHz

    N9340B HSA、3 GHzハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ(HSA)は、フィールド・アプリケーションに適した高度な機能、信頼性の高いフィールド・テストを実現する優れた性能、フィールドでの生産性を高める優れたユーザビリティを提供します。

  • N9935A FieldFoxハンドヘルド・マイクロ波スペクトラム・アナライザ、9 GHz N9935A FieldFoxハンドヘルド・マイクロ波スペクトラム・アナライザ、9 GHz (1) 

    N9935A FieldFoxハンドヘルド・マイクロ波スペクトラム・アナライザ、9 GHz

    • 9 GHz
    • スペクトラム・アナライザがベース
    • オプションのフル・バンド・トラッキング・ジェネレータ/プリアンプ、干渉アナライザ、内蔵パワー・メータ
    • MIL-PRF-28800Fクラス2に準拠
    • 3.0 kg

  • N9936A FieldFoxハンドヘルド・マイクロ波スペクトラム・アナライザ、14 GHz N9936A FieldFoxハンドヘルド・マイクロ波スペクトラム・アナライザ、14 GHz (1) 

    N9936A FieldFoxハンドヘルド・マイクロ波スペクトラム・アナライザ、14 GHz

    • 14 GHz
    • スペクトラム・アナライザがベース
    • オプションのフル・バンド・トラッキング・ジェネレータ/プリアンプ、干渉アナライザ、内蔵パワー・メータ
    • MIL-PRF-28800Fクラス2に準拠
    • 3.0 kg

  • N9937A FieldFoxハンドヘルド・マイクロ波スペクトラム・アナライザ、18 GHz N9937A FieldFoxハンドヘルド・マイクロ波スペクトラム・アナライザ、18 GHz (1) 

    N9937A FieldFoxハンドヘルド・マイクロ波スペクトラム・アナライザ、18 GHz

    • 18 GHz
    • スペクトラム・アナライザがベース
    • オプションのフル・バンド・トラッキング・ジェネレータ/プリアンプ、干渉アナライザ、内蔵パワー・メータ
    • MIL-PRF-28800Fクラス2に準拠
    • 3.0 kg

  • N9938A FieldFoxハンドヘルド・マイクロ波スペクトラム・アナライザ、26.5 GHz N9938A FieldFoxハンドヘルド・マイクロ波スペクトラム・アナライザ、26.5 GHz (1) 

    N9938A FieldFoxハンドヘルド・マイクロ波スペクトラム・アナライザ、26.5 GHz

    • 26.5 GHz
    • スペクトラム・アナライザがベース
    • オプションのフル・バンド・トラッキング・ジェネレータ/プリアンプ、干渉アナライザ、内蔵パワー・メータ
    • MIL-PRF-28800Fクラス2に準拠
    • 3.0 kg

  • N9912A FieldFoxハンドヘルドRFコンビネーション・アナライザ、4/6 GHz N9912A FieldFoxハンドヘルドRFコンビネーション・アナライザ、4/6 GHz (1) 

    N9912A FieldFoxハンドヘルドRFコンビネーション・アナライザ、4/6 GHz

    N9912Aは、ポータブルでバッテリ駆動のRFアナライザです。ケーブル/アンテナ・テスタ、障害位置検出テスタ、スペクトラム・アナライザ、パワー・メータ、1チャネル・ベクトル電圧計、伝送/反射ベクトル・ネットワーク・アナライザの機能を備えています。

  • N9913A FieldFoxハンドヘルドRFコンビネーション・アナライザ、4 GHz N9913A FieldFoxハンドヘルドRFコンビネーション・アナライザ、4 GHz (1) 

    N9913A FieldFoxハンドヘルドRFコンビネーション・アナライザ、4 GHz

    • 4 GHz
    • ケーブル/アンテナ・アナライザがベース
    • オプションのスペクトラム・アナライザ、ベクトル・ネットワーク・アナライザ、内蔵パワー・メータ、ベクトル電圧計
    • MIL-PRF-28800Fクラス2に準拠
    • 3.0 kg

スペクトラム・アナライザ 販売完了製品 [販売終了製品]
販売完了した スペクトラム・アナライザ の製品情報です。

関連する業種&テクノロジー