検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

電気的地上支援装置: EGSE

キーサイトは、衛星および衛星飛行ハードウェア用に、さまざまな拡張可能テストセットを提供しています。これには、ソーラー・アレイ・シミュレータ、バッテリーシミュレーション/コンディショニング、RF信号シミュレーション/解析、およびフル・カスタム・ソリューションが含まれます。

製品の比較/一覧 (7)

  • Z2090B シングル/マルチ・チャネル・コヒーレント信号シミュレータ Z2090B シングル/マルチ・チャネル・コヒーレント信号シミュレータ (1) 

    Z2090B シングル/マルチ・チャネル・コヒーレント信号シミュレータ

    Keysight Z2090B-3xx は、周波数 44GHz までのシングル・チャネルまたはマルチ・チャネルのコヒーレント信号を発生できます。

  • Z2090B-030 宇宙機器・地上装置連係テストシステム Z2090B-030 宇宙機器・地上装置連係テストシステム (1) 

    Z2090B-030 宇宙機器・地上装置連係テストシステム

    衛星テスト用のコマンドおよびテレメトリーの信号処理

  • Z2090B-031 RF信号解析システム Z2090B-031 RF信号解析システム (1) 

    Z2090B-031 RF信号解析システム

    FCSAは最大1.5 GHz帯域幅の4つの同時信号について信号解析機能を提供します。FSCAソリューションは、89601A VSAソフトウェアを活用して広帯域幅で高周波(最高26.5 GHz)測定を実現します。

  • Z2090B-032 シグナル・シミュレーション・テスト・システム Z2090B-032 シグナル・シミュレーション・テスト・システム (1) 

    Z2090B-032 シグナル・シミュレーション・テスト・システム

    衛星パネルおよびユニットテスト用のRF信号源。

  • Z2090B-033 パワーおよびデータ・バス・テスト・システム Z2090B-033 パワーおよびデータ・バス・テスト・システム (1) 

    Z2090B-033 パワーおよびデータ・バス・テスト・システム

    衛星テストアプリケーションのためのパワーおよびデータ・バス・インタフェース

  • Z2090B-038 ペイロードRFテストソリューション Z2090B-038 ペイロードRFテストソリューション (1) 

    Z2090B-038 ペイロードRFテストソリューション

    キーサイトのPTSは、最先端の測定機能を使用して、LバンドとQバンドの間のアップリンク/ダウンリンクテストのベース構成を提供します。

  • Z2094B-xxx キーサイトのソーラー・アレイ・シミュレーション(SAS)システム Z2094B-xxx キーサイトのソーラー・アレイ・シミュレーション(SAS)システム (1) 

    Z2094B-xxx キーサイトのソーラー・アレイ・シミュレーション(SAS)システム

    キーサイトのソーラー・アレイ・シミュレーション(SAS)システムは、正確、高速でコストパフォーマンスの高い、マルチセグメント・ソーラー・アレイの出力特性のシミュレーションを可能にします。