検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

AFM - 原子間力顕微鏡

HP/アジレントから受け継がれる原子間力顕微鏡、薄膜硬度計、走査型電子顕微鏡のラインナップをご覧ください。

キーサイトは、お客様独自の研究ニーズに対応できる、さまざまな高精度原子間力顕微鏡(AFM)を提供しています。 キーサイトの機器は非常に柔軟性が高いので、ニーズが発生したときにシステムの機能を拡張できます。 キーサイトの業界最先端の環境/温度システムと流体処理によって、電気化学/ポリマー/ライフサイエンスアプリケーションに対して、非常に優れた制御を行うことができます。 キーサイトは、水環境や過酷なイメージング環境による損傷から電気/圧電素子を保護できるトップ・ダウン・スキャン構造のスキャナーを1ミクロンから90ミクロンまで幅広く提供しています。 さらに、キーサイトの革新的なノーズコーンによって、イメージングの変更を迅速かつ容易に行えます。 キーサイトの熟練したAFMアプリケーション専門家と技術サービス担当者が非常に優れたサポートをワールドワイドでお届けして、研究に必要な支援を実現します。

AFMとは?

研究のリソース

Compare All Atomic Force Microscopes (7)

  • N9418S 9500原子間力顕微鏡 (AFM) N9418S 9500原子間力顕微鏡 (AFM) (1) 

    N9418S 9500原子間力顕微鏡 (AFM)

    Keysight 9500 AFMは、革新的な新しいNanoNavigatorソフトウェア、広帯域デジタルコントローラー、最先端のメカニカルデザインを統合することで、最大2 sec/frame(200×200ピクセル)のスキャンレートを実現しています。

  • N9417S 7500原子間力顕微鏡(AFM) N9417S 7500原子間力顕微鏡(AFM) (1) 

    N9417S 7500原子間力顕微鏡(AFM)

    • クローズドループスキャナーによる極めて高分解能のイメージング 
    • 優れた環境/温度制御 
    • クローズドループ90 μmスキャナーによる原子分解能のイメージング 
    • 液中/気体中での優れたスキャニング

  • N9417S/N9462B 7500 ILM原子間力顕微鏡 N9417S/N9462B 7500 ILM原子間力顕微鏡 (1) 

    N9417S/N9462B 7500 ILM原子間力顕微鏡

    Keysight 7500倒立光学顕微鏡(ILM)システムは、高分解能原子間力顕微鏡(AFM)の利点と、倒立光学顕微鏡のダイレクト光学表示機能の利点を組み合わせたものです。

  • 5500 原子間力顕微鏡 - 5500AFM (N9410S) 5500 原子間力顕微鏡 - 5500AFM (N9410S) (1) 

    5500 原子間力顕微鏡 - 5500AFM (N9410S)

    Keysight 5500 AFM/SPM顕微鏡は、トップダウン構造のスキャナー(特許取得済み)や優れた雰囲気/温度制御など、独特な機能を数多く備えているだけでなく、各機能のモジュール化によるシステムの柔軟性が最大限得られます。

  • N9613A 5500 AFM Controller Upgrade N9613A 5500 AFM Controller Upgrade (1) 

    N9613A 5500 AFM Controller Upgrade

    • New High bandwith controller for high-speed precision
    • New NanoNavigator software simplifies control, offers flexibility & the most popular modes
    • New Quick Sense for quantitative mapping of nanomechanical properties

  • 5600LS 原子間力顕微鏡(AFM)(N9480S) 5600LS 原子間力顕微鏡(AFM)(N9480S) (1) 

    5600LS 原子間力顕微鏡(AFM)(N9480S)

    サンプルサイズに関わりなく、5600LS 大ステージ AFMは、高分解の測定結果を提供します。

  • 5500ILM 原子間力顕微鏡 - 5500ILM AFM (N9435S) 5500ILM 原子間力顕微鏡 - 5500ILM AFM (N9435S) (1) 

    5500ILM 原子間力顕微鏡 - 5500ILM AFM (N9435S)

    Keysight 5500 ILMは単一分子、ポリマー、細胞膜、細胞全体などの研究に対応するために、AFMの有用性をさらに広げ、原子間力顕微鏡のデータと光学(蛍光)顕微鏡のデータが同時に得られます。