検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5300シリーズ ポータブルシャーシ

Keysight N2X Chassis

Keysightは、マルチサービスのネットワークやデバイスの極限性能を検証できる、コストパフォーマンスの高いマルチポート・テスト・システムを提供しています。マルチチャネルのシミュレーションや解析、ワイヤスピードのパケット生成が可能です。

Keysightは、2スロット・ポータブル・ユニットと4スロット・プラットフォームの2種類のシャーシを提供しています。標準的な19インチ・ラックにマウントしたり、ベンチ・トップで積み重ねて使用することができます。

シャーシのラックを最大3個デイジー・チェーン接続して、業界最高の密度のテスト・ポートを簡単に作成することもできます。持ち運び用、卓上でのテスト用に、小型軽量のシャーシも用意しています。シャーシ・モデルには以下のものがあります。

  • ポータブル2スロット・シャーシ(N5302A)
  • ポータブル4スロット・シャーシ(N5304A)
  • N5302A ポータブル・2スロット・シャーシ N5302A ポータブル・2スロット・シャーシ 

    N5302A ポータブル・2スロット・シャーシ

    N5302A 2スロット・ポータブル・シャーシは、可搬性や小型化が重要なテストに適したプラットフォームです。

  • N5304A ポータブル・4スロット・シャーシ N5304A ポータブル・4スロット・シャーシ 

    N5304A ポータブル・4スロット・シャーシ

    N5304Aは、小型で柔軟なプラットフォームを提供する4スロット・シャーシです。標準的な19ラックにマウントしたり、ベンチ・トップで積み重ねて使用することができます。最大4つのテスト・カードを収納でき、より柔軟にシステム構成できます。