キーサイト・テクノロジーは、NYSEに上場しました。 | 詳細はこちら

 

お問い合わせ窓口

1000シリーズ・オシロスコープ

高度な機能によってさまざまなアプリケーションに使用可能

ビデオを表示できない場合は、右クリックして、コピーをダウンロードし、保存するか、または ここをクリックして.wmvバージョンを表示してください。

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

その他の情報

製品の比較/一覧 (10)

製品の検索

  • DSO1052B オシロスコープ、50 MHz、2チャネル DSO1052B オシロスコープ、50 MHz、2チャネル (1) 

    DSO1052B オシロスコープ、50 MHz、2チャネル

    • 50 MHz
    • 2チャネル
    • 16 kポイントのメモリ
    • 1 Gサンプル/sのサンプリング・レート

  • DSO1072B オシロスコープ、70 MHz、2チャネル DSO1072B オシロスコープ、70 MHz、2チャネル (1) 

    DSO1072B オシロスコープ、70 MHz、2チャネル

    • 70 MHz
    • 2チャネル
    • 16 kポイントのメモリ
    • 1 Gサンプル/sのサンプリング・レート

  • DSO1102B オシロスコープ、100 MHz、2チャネル DSO1102B オシロスコープ、100 MHz、2チャネル (1) 

    DSO1102B オシロスコープ、100 MHz、2チャネル

    • 100 MHz
    • 2チャネル
    • 16 kポイントのメモリ
    • 1 Gサンプル/sのサンプリング・レート

  • DSO1152B オシロスコープ、150 MHz、2チャネル DSO1152B オシロスコープ、150 MHz、2チャネル (1) 

    DSO1152B オシロスコープ、150 MHz、2チャネル

    • 150 MHz
    • 2チャネル
    • 16 kポイントのメモリ
    • 1 Gサンプル/sのサンプリング・レート

  • DSO1002A オシロスコープ、60 MHz、2チャネル DSO1002A オシロスコープ、60 MHz、2チャネル (1) 

    DSO1002A オシロスコープ、60 MHz、2チャネル

    1000シリーズの60 MHzオシロスコープで、2個のアナログ・チャネル、20 kポイントのメモリ、2 Gサンプル/sのサンプリング・レートを備えています。

  • DSO1004A オシロスコープ、60 MHz、4チャネル DSO1004A オシロスコープ、60 MHz、4チャネル (1) 

    DSO1004A オシロスコープ、60 MHz、4チャネル

    1000シリーズの60 MHzオシロスコープで、4個のアナログ・チャネル、20 kポイントのメモリ、2 Gサンプル/sのサンプリング・レートを備えています。

  • DSO1012A オシロスコープ、100 MHz、2チャネル DSO1012A オシロスコープ、100 MHz、2チャネル (1) 

    DSO1012A オシロスコープ、100 MHz、2チャネル

    1000シリーズの60 MHzオシロスコープで、4個のアナログ・チャネル、20 kポイントのメモリ、2 Gサンプル/sのサンプリング・レートを備えています。

  • DSO1014A オシロスコープ、100 MHz、4チャネル DSO1014A オシロスコープ、100 MHz、4チャネル (1) 

    DSO1014A オシロスコープ、100 MHz、4チャネル

    1000シリーズの100 MHzオシロスコープで、4個のアナログ・チャネル、20 kポイントのメモリ、2 Gサンプル/sのサンプリング・レートを備えています。

  • DSO1022A オシロスコープ、200 MHz、2チャネル DSO1022A オシロスコープ、200 MHz、2チャネル (1) 

    DSO1022A オシロスコープ、200 MHz、2チャネル

    1000 シリーズの 200 MHz オシロスコープで、2個のアナログ・チャネル、20 kポイントのメモリ、2 G サンプル/s のサンプリング・レートを備えています。

  • DSO1024A オシロスコープ、200 MHz、4チャネル DSO1024A オシロスコープ、200 MHz、4チャネル (1) 

    DSO1024A オシロスコープ、200 MHz、4チャネル

    1000シリーズの200 MHzオシロスコープで、4個のアナログ・チャネル、20 kポイントのメモリ、2 Gサンプル/sのサンプリング・レートを備えています。