検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

無線テスト・セット・ソフトウェア

ソフトウェアでテストを自動化すれば、無線テスト・セットの機能を活用できるだけでなく、ソフトウェアのメンテナンスも容易になります。

Keysightの無線テスト・セットの機能をソフトウェア製品で拡張することにより、無線測定の簡素化やテストの自動化が容易になり、時間のかかる複雑な測定/解析が容易に行えます。ソフトウェア製品は、すべての無線通信テスト・セットに使用でき、セルラ移動機、WiMAX™、LTE、Bluetooth®/無線LAN機器などのテストを自動化できます。

製品の比較/一覧 (79)

製品の検索

  • UXMテスト/ラボ・アプリケーション UXMテスト/ラボ・アプリケーション (4) 

    UXMテスト/ラボ・アプリケーション

    • E7515A UXM無線テスト・セットにインストール
    • RFデザイン検証用のテスト・アプリケーション
    • 機能/RFデザイン検証用のラボ・アプリケーション
       

  • EXM用のXシリーズ 測定アプリケーション EXM用のXシリーズ 測定アプリケーション (25) 

    EXM用のXシリーズ 測定アプリケーション

    • EXM無線テスト・セットと組み合わせて使用 
    • 携帯電話/無線接続用の規格に準拠した測定を提供 
    • 短時間での立ち上げと量産の最適化を容易に実現可能 
    • マルチフォーマット機器の製造スループットの最大化 

  • EXT用Xシリーズ測定アプリケーション EXT用Xシリーズ測定アプリケーション (12) 

    EXT用Xシリーズ測定アプリケーション

    EXT用ソフトウェア・アプリケーションには、携帯電話、無線インタフェース、デジタル・ビデオ用などがあります。これらは、Keysight Xシリーズ シグナル・アナライザの実証済み測定アプリケーションをベースにしています。

  • 8960テスト/ラボ・アプリケーション 8960テスト/ラボ・アプリケーション (23) 

    8960テスト/ラボ・アプリケーション

    8960(E5515C/E5515E)無線テスト・セットにインストールできる、テスト・アプリケーション/ラボ・アプリケーション・ソフトウェア

  • ワイヤレス・テスト・マネージャ ワイヤレス・テスト・マネージャ (8) 

    ワイヤレス・テスト・マネージャ

    Agilenワイヤレス・テスト・マネージャ・ソフトウェアを使用すると、無線デバイスの校正やテストを容易に自動化、最適化できます

  • 対話型ファンクション・テスト(IFT)ソフトウェア 対話型ファンクション・テスト(IFT)ソフトウェア (2) 

    対話型ファンクション・テスト(IFT)ソフトウェア

    デザイン・ライフサイクルの早い段階で欠陥を検出するためのソリューション:IFTは、デバイスの生産コスト全体を削減するために、移動機の研究開発時にラボ環境で実環境のファンクション・テストが行えます。

  • E6584A ワイヤレス・プロトコル・アドバイザ・ソフトウェア E6584A ワイヤレス・プロトコル・アドバイザ・ソフトウェア (1) 

    E6584A ワイヤレス・プロトコル・アドバイザ・ソフトウェア

    Keysight E6584A ワイヤレス・プロトコル・アドバイザ・ソフトウェアは、新しい無線製品やアプリケーションを開発するために威力を発揮します。 送受ワイヤレス・プロトコルを素早く集めて読取り、その機能を検証し、問題があればそれを特定して解決する手助けをします。

  • E6965A SUPL A-GPSデバイス・テスト用ロケーション・サーバ・エミュレータ E6965A SUPL A-GPSデバイス・テスト用ロケーション・サーバ・エミュレータ (1) 

    E6965A SUPL A-GPSデバイス・テスト用ロケーション・サーバ・エミュレータ

    E6965A PCアプリケーションを使用すれば、セルラ・ネットワークに通常配備されているA-GPSコンポーネントをエミュレートできます。GSM/W-CDMA無線アクセス・テクノロジーによるSUPR (Secure User Plane for Location) 対応端末のテストに、システム・コンポーネントとして使用します。

  • E6966B IMS-SIPネットワーク・エミュレーター・ソフトウェア E6966B IMS-SIPネットワーク・エミュレーター・ソフトウェア (1) 

    E6966B IMS-SIPネットワーク・エミュレーター・ソフトウェア

    • 手動制御、または定義されたAPI経由による自動化 
    • 登録、認証、登録抹消、VoIP音声、E911、ビデオ、SMS 
    • PRACK、前提条件、IPSec 
    • EVS(Enhanced Voice Services)コーデック/会議用のオプション

  • N5121A E6610A RRHテスター用のLTE FDD信号作成/解析ソフトウェア N5121A E6610A RRHテスター用のLTE FDD信号作成/解析ソフトウェア (1) 

    N5121A E6610A RRHテスター用のLTE FDD信号作成/解析ソフトウェア

    • E6610A RRHテスターによるLTE FDDリモート・ラジオ・ヘッドの製造テストで使用可能
    • E6610AにオプションBR1がインストールされている場合は、CPRIレシーバーのビット・エラー・レート測定をサポート。
    • ライセンスキーでアップグレード可能
       

  • N5122A E6610A RRHテスター用LTE TDD信号作成/解析ソフトウェア N5122A E6610A RRHテスター用LTE TDD信号作成/解析ソフトウェア (1) 

    N5122A E6610A RRHテスター用LTE TDD信号作成/解析ソフトウェア

    N5122A E6610Aリモート・ラジオ・ヘッド・テスター用LTE TDD信号作成/解析ソフトウェアは、さまざまな主要測定用の信号作成/解析機能を提供します。

Wireless Solutions & Software [販売終了製品]
Support information for your discontinued lab applications, calibration applications, general purpose applications and software for wireless test