検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

高分解能LXIデジタイザ

Keysight High Resolution LXI Digitizers

高分解能LXIデジタイザは、自動車、航空宇宙防衛、通信、医療などの波形解析用にデザインされています。LXIデジタイザは、デジタル・マルチメータのサンプリング・レートが十分でない場合や、オシロスコープの分解能が十分でない場合にご検討ください。また、高いサンプリング・レートと高分解能を両立させることで、きわめて正確な波形解析機能を実現しています。これらのデジタイザはLXI class Cに準拠し、イーサネット接続、標準ソフトウェア・ドライバ、強力なWebインタフェースといった機能があります。

  • オンボード測定
  • 内蔵Webインタフェース
  • ギガビットLANおよびUSBインタフェース
  • 1U、フル・ラック・スタンドアロン測定器
  • LXI class C準拠

製品の比較/一覧 (2)

デジタイザを検索する

  • L4532A 20 Mサンプル/s、2チャネル LXI デジタイザ L4532A 20 Mサンプル/s、2チャネル LXI デジタイザ (1) 

    L4532A 20 Mサンプル/s、2チャネル LXI デジタイザ

    1U フル・ラック幅の 20 Mサンプル/s LXI デジタイザは、最大 ±250Vのアイソレートされた入力とオンボード測定機能を備え、高性能フロント・エンドとして使用することができます。

  • L4534A 20 Mサンプル/s、4チャネル LXI デジタイザ L4534A 20 Mサンプル/s、4チャネル LXI デジタイザ (1) 

    L4534A 20 Mサンプル/s、4チャネル LXI デジタイザ

    1U フル・ラック幅の 20 M サンプル/s LXI デジタイザは、最大 ±250V のアイソレートされた入力とオンボード測定機能を備え、高性能フロント・エンドとして使用できます