検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Infiniium オシロスコープ・アクセサリ

Infiniium 8000/80000/90000 シリーズ・オシロスコープのアクセサリと InfiniiMax プローブ

製品の比較/一覧 (25)

  • E2646B Signal Quality Inrush Droop/Drop (SQuIDD) for Low/Full Speed Testing E2646B Signal Quality Inrush Droop/Drop (SQuIDD) for Low/Full Speed Testing (1) 

    E2646B Signal Quality Inrush Droop/Drop (SQuIDD) for Low/Full Speed Testing

    • Full-speed signal quality testing
    • Low-speed signal quality testing
    • Inrush current testing
    • Host and Hub droop/drop testing (also requires the E2649-66405 Droop/Drop test fixture)

  • N2114A DDR4 BGAインタポーザ N2114A DDR4 BGAインタポーザ (1) 

    N2114A DDR4 BGAインタポーザ

    • DDR4 DRAM x4/x8パッケージ用の信号アクセス・ポイントを提供
    • オシロスコープへの出力にJEDEC規格の一般的なBGAフットプリントを使用
    • InfiniiSim波形変換ソフトウェアを使用して実効帯域幅を拡大可能

  • N2115A DDR4 BGAインタポーザ N2115A DDR4 BGAインタポーザ (1) 

    N2115A DDR4 BGAインタポーザ

    • DDR4 DRAM x16用の信号アクセス・ポイントを提供
    • オシロスコープへの出力にJEDEC規格の一般的なBGAフットプリントを使用
    • InfiniiSim波形変換ソフトウェアを使用して実効帯域幅を拡大可能
       

  • N7015A Type-C高速テストフィクスチャ N7015A Type-C高速テストフィクスチャ (1) 

    N7015A Type-C高速テストフィクスチャ

    • 最高30 GHzのディエンベディング可能帯域幅
    • トランスミッター測定用のテストポイントおよびプロービングアクセスを提供
    • USB 3.1、DisplayPort 1.3、Thunderbolt 2/3、MHL 3.3/SuperMHLの信号評価およびデバッグが可能

  • N7016A Type-C Low-Speed信号アクセス/制御フィクスチャ N7016A Type-C Low-Speed信号アクセス/制御フィクスチャ (1) 

    N7016A Type-C Low-Speed信号アクセス/制御フィクスチャ

    • 供給電源測定用のテストポイントおよびプロービングアクセスを提供
    • N7015A Type-C高速テストフィクスチャに専用Type-Cケーブルで接続し、CC1、CC2、Vbus、グランド信号を伝送
    • 端子制御、テスト設定、サードパーティの電源との接続が可能

  • N7017A Type-Cレセプタクル変換アダプター N7017A Type-Cレセプタクル変換アダプター (1) 

    N7017A Type-Cレセプタクル変換アダプター

    • Type-C レセプタクル-レセプタクルアダプター 
    • >15 GHzのディエンベディング可能帯域幅 
    • N7015A Type-Cフィクスチャをプラグコネクタ付きのUSB Type-Cデバイスに接続可能
       

  • U1880A パワー測定デスキュー・フィクスチャ U1880A パワー測定デスキュー・フィクスチャ (1) 

    U1880A パワー測定デスキュー・フィクスチャ

    電圧/電流プローブ用パワー測定デスキュー・フィクスチャ

  • W2637A LPDDR BGA Probes for Logic Analyzers and Oscilloscopes W2637A LPDDR BGA Probes for Logic Analyzers and Oscilloscopes (1) 

    W2637A LPDDR BGA Probes for Logic Analyzers and Oscilloscopes

    • Provides signal accessibility points for LPDDR SDRAM, LPDDR NVM and mobile-DDR DRAM ball grid array (BGA) package
    • Operating transfer rate of up to 400 Mb/s, 1.5 GHz bandwidth
    • Buried resistors provide signal isolation & minimize capacitive loading
       

  • E2697A 54850シリーズ用ハイ・インピーダンス・アダプタ E2697A 54850シリーズ用ハイ・インピーダンス・アダプタ (1) 

    E2697A 54850シリーズ用ハイ・インピーダンス・アダプタ

    Infiniium 54850シリーズ・オシロスコープ用ハイ・インピーダンス・アダプタ(500MHzパッシブ・プローブ付属) E2697Aハイ・インピーダンス・アダプタを使用すると、ハイ・インピーダンス入力が必要なプローブとInfiniium高性能オシロスコープとの接続が可能になります。

  • W2635A / W2636A DDR3 BGAプローブ・アダプタ W2635A / W2636A DDR3 BGAプローブ・アダプタ (1) 

    W2635A / W2636A DDR3 BGAプローブ・アダプタ

    オシロスコープ用BGAプローブ・アダプタ

Infiniium Oscilloscope Accessories [販売終了製品]
Product support information for your discontinued and obsolete Infiniium oscilloscope accessories.