検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

USBモジュラ製品

テストの構成/再構成が容易に

USB Modular Instruments

Keysightの小型USBモジュラ製品は、スタンドアロンで使用することも、シャーシに接続してモジュラ・ユニットとして使用することも可能なモジュールです。基本的な測定は、ラップトップPCとこれらのモジュールを使って、USB high-speed 2.0インタフェース経由で実行できます。Keysightメジャメント・マネージャ (AMM) ソフトウェアを使用すれば、使い慣れたソフト・フロント・パネル・インタフェースを使って、個々のウィンドウから各モジュラ製品にアクセスできます。このため、クイック設定や測定データの収集が行えるだけでなく、測定データの解析も柔軟に行うことができます。

  • ポータブルなコンパクト・モジュール
  • シンプルなUSBセットアップ
  • 使いやすいソフトウェア
  • 柔軟なチャネル拡張
  • 複数の同期測定
  • USBテスト測定器モジュール USBテスト測定器モジュール 

    USBテスト測定器モジュール

    この新しいPCベースの測定器には、オシロスコープ、ファンクション・ジェネレータ、信号源/測定ユニット、スイッチ・マトリックス、デジタル・マルチメータの5種類のモジュールがあります。

  • USBデータ収集モジュール USBデータ収集モジュール 

    USBデータ収集モジュール

    このデータ収集モジュールには、DIO、マルチファンクションDAQ、同時サンプリング・マルチファンクションDAQがあり、スタンドアロンでもモジュラ・ソリューションとしても使用でき、テスト要件に合わせて機能拡張できます。

  • U2781A USBモジュラ測定器用シャーシ U2781A USBモジュラ測定器用シャーシ 

    U2781A USBモジュラ測定器用シャーシ

    • 高速USB 2.0、USBTMC-USB488規格(Microsoft® Windows®オペレーティングシステムで使用可能) 
    • ホットスワップおよび自動検出機能により、スタートアップの時間と作業を削減できます 
    • 最大384チャネルまで拡張可能です 
    • オプションのラック・マウント・キットによりラックマウント可能です