検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E4360モジュラ太陽電池シミュレータ

E4360モジュラ太陽電池シミュレータは、さまざまな環境条件で、さまざまな太陽電池のI-V曲線を正確にシミュレートします。小型でハイパワーなので、貴重なラック・スペースを節約できます。

  • 2Uのラック・スペースに、1出力当たり最大600 Wの出力を最大2個
  • I-V曲線をすばやく変化させて、食や自転をシミュレート
  • 高度なハードウェア/ソフトウェア・トリガ機能により、システム内の他のイベントに同期
  • SCPIコマンド・セット(ドライバ使用可能)を使って、GPIB、LAN、USBインタフェース経由でリモート・プログラミング可能
  • 測定機能の内蔵により、配線が簡単
  • I-V曲線をフロント・パネルからプログラムすることができます(コントローラは不要)
  • カスタム・ターンキー・システムとして、または個別の測定器として使用可能

独自のテスト・システムの構築: システム開発を支援する無料の14360Aシステム制御ツールを入手できます。

独自システム構築のためのKeysightの支援: Keysightの太陽電池シミュレータのターンキー・システムの詳細

製品の比較/一覧 (13)

製品の検索

  • E4361A 太陽電池シミュレータDCモジュール、65 V、8.5 A、510W E4361A 太陽電池シミュレータDCモジュール、65 V、8.5 A、510W (1) 

    E4361A 太陽電池シミュレータDCモジュール、65 V、8.5 A、510W

    Keysight E4361Aは、太陽電池の出力特性をシミュレートする510 Wの太陽電池シミュレータ用DC電源モジュールです。E4361Aは、本質的に出力キャパシタンスが非常に小さい電流源です。

  • E4361A-J01 太陽電池アレイ・シミュレータDCモジュール E4361A-J01 太陽電池アレイ・シミュレータDCモジュール (1) 

    E4361A-J01 太陽電池アレイ・シミュレータDCモジュール

    Keysight E4361A-J01は、498 W太陽電池シミュレータDC電源モジュールで、太陽電池の出力特性をシミュレートできます。

  • E4362A 太陽電池シミュレータDCモジュール、130 V、5 A、600 W E4362A 太陽電池シミュレータDCモジュール、130 V、5 A、600 W (1) 

    E4362A 太陽電池シミュレータDCモジュール、130 V、5 A、600 W

    Keysight E4362Aは、太陽電池の出力特性をシミュレートする600 Wの太陽電池シミュレータ用DC電源モジュールです。E4362Aは、本質的に出力キャパシタンスが非常に小さい電流源です。

  • E4362A-J01 太陽電池アレイ・シミュレータDCモジュール E4362A-J01 太陽電池アレイ・シミュレータDCモジュール (1) 

    E4362A-J01 太陽電池アレイ・シミュレータDCモジュール

    Keysight E4362Aは、594 W太陽電池シミュレータDC電源モジュールで、太陽電池の出力特性をシミュレートできます。

  • E4362A-J02 Solar Array Simulator DC Module, 120V, 5.4A, 594W E4362A-J02 Solar Array Simulator DC Module, 120V, 5.4A, 594W (1) 

    E4362A-J02 Solar Array Simulator DC Module, 120V, 5.4A, 594W

    Option J02 is a 594W solar array simulator DC power module that simulates the output characteristics of a solar array.

  • E4362A-J03 Solar Array Simulator DC Module, 108V, 6A, 600W E4362A-J03 Solar Array Simulator DC Module, 108V, 6A, 600W (1) 

    E4362A-J03 Solar Array Simulator DC Module, 108V, 6A, 600W

    Option J03 is a 600W solar array simulator DC power module that simulates the output characteristics of a solar array.

  • E4362A-J04 Solar Array Simulator DC Module, 170V, 3.8A, 596W E4362A-J04 Solar Array Simulator DC Module, 170V, 3.8A, 596W (1) 

    E4362A-J04 Solar Array Simulator DC Module, 170V, 3.8A, 596W

    Option J04 is a special option that is added to the standard solar array simulator DC module.

  • E4362A-J05 Solar Array Simulator DC Module, 95V, 6.3A, 560W E4362A-J05 Solar Array Simulator DC Module, 95V, 6.3A, 560W (1) 

    E4362A-J05 Solar Array Simulator DC Module, 95V, 6.3A, 560W

    Option J05 is a 560W solar array simulator DC power module that simulates the output characteristics of a solar array.

  • E4360A モジュラ太陽電池シミュレータ・メインフレーム、1200W E4360A モジュラ太陽電池シミュレータ・メインフレーム、1200W (1) 

    E4360A モジュラ太陽電池シミュレータ・メインフレーム、1200W

    Keysight 1200 W、E4360Aモジュラ太陽電池シミュレータは、高さ2U、2スロットのメインフレームで、E4360シリーズ・モジュールを最大2個搭載できます。モジュールは別途ご購入していただく必要があります。LAN/USB/GPIBインタフェースを標準で備えています。

  • E4366A E4360A SASメインフレームとカスタムE436xAモジュールで構成されたE4366A E4366A E4360A SASメインフレームとカスタムE436xAモジュールで構成されたE4366A (1) 

    E4366A E4360A SASメインフレームとカスタムE436xAモジュールで構成されたE4366A

    E4366Aは、注文生産の太陽電池シミュレータで、1つのE4360Aメインフレームと最大2個のE436xAモジュールで構成されています。E4360Aにインストールするモジュールを特定するために、E4366Aのオプションとしてモジュールを注文します。