検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

SystemVueエレクトロニック・システム・レベル(ESL)デザインソフトウェア

SystemVueは、モデルベースデザインに対応した、エレクトロニック・デザイン・オートメーション(EDA)環境です。
SystemVueを使用すると、システムアーキテクチャーやアルゴリズム開発に於いて、無線通信および航空宇宙/防衛通信システムの物理層(PHY)設計を効率化でき、
RFや信号処理の開発/検証にその機能を活用できます。SystemVueは、ESL(Electronic System Level)デザインおよび信号処理のプラットフォームとして、
デジタル、アナログ、数値演算の専用ツールを代替します。SystemVueは、RF特性も表現可能で、物理層の開発/検証時間を半分に短縮します。


SystemVueの主な利点

  • ベースバンド/物理層解析可能な他のツールと比較して、SystemVueはRFビヘイビアモデルの忠実度が非常に高いです。ベースバンド設計者がRFの劣化要因を考慮した上で余分なマージンを削減する事が容易になります。
  • 測定器との連携が容易で、実測データとのやり取りがスムーズに行えます。この機能により、アーキテクチャー検討からデザイン検証までのデザインフローを簡素化可能です。
  • ベースバンド設計者、RF設計者間のスムーズなやり取りを可能にし、デザインを最大限に再利用する事が可能です。それにより投資効果も高くなります。

 

SystemVueの詳細 

  • W1461BP SystemVue Comms Architect W1461BP SystemVue Comms Architect 

    W1461BP SystemVue Comms Architect

    SystemVue製品シリーズのコア・システム・デザイン物理層(PHY)環境

  • W1462BP SystemVue FPGA Architect W1462BP SystemVue FPGA Architect 

    W1462BP SystemVue FPGA Architect

    固定小数点のハードウェアトゥルーなシミュレーションモデルと、VHDL/Verilogハードウェア実装パスを、SystemVue環境に追加するものです。

  • W1464BP SystemVue RF System Architect W1464BP SystemVue RF System Architect 

    W1464BP SystemVue RF System Architect

    スペクトラムドメインのRFブロックシミュレータと周波数プラニングツールをSystemVueに追加します。

  • W1465BP SystemVue System Architect W1465BP SystemVue System Architect 

    W1465BP SystemVue System Architect

    固定小数点のハードウェアトゥルーなシミュレーションモデルと、VHDL/Verilogハードウェア実装パスを、SystemVue環境に追加するものです。

  • W1467BP SystemVue Array Architect W1467BP SystemVue Array Architect 

    W1467BP SystemVue Array Architect

    • SystemVueを使用したシステムレベルの汎用モデリングおよびデザイン
    • RFトランシーバーのデザインのRFシステムアーキテクチャーのサポート
    • データフロー/RFシステムシミュレータのフェーズドアレイ/ビームフォーミングのサポート

  • SystemVueのデザインキットおよびアプリケーションパーソナリティー SystemVueのデザインキットおよびアプリケーションパーソナリティー 

    SystemVueのデザインキットおよびアプリケーションパーソナリティー

    RFシステムアーキテクチャーとデジタル・ハードウェア・デザインの両方を詳細に解析/実装できる、SystemVue用のアプリケーションパーソナリティーおよびデザインキット

  • SystemVueベースバンド解析/検証ライブラリ SystemVueベースバンド解析/検証ライブラリ 

    SystemVueベースバンド解析/検証ライブラリ

    最新通信規格の物理層に準拠するための、規格に準拠した物理層ライブラリ、コンパイル済みの信号源、レシーバー、機能ブロック、リファレンスデザイン。

SystemVue Electronic System-Level (ESL) Design Software [販売終了製品]
Product support information for your discontinued and obsolete SystemVue Electronic System-Level (ESL) Design Software

関連する業種&テクノロジー