PathWave RF Synthesis(Genesys)

回路基板およびサブシステム設計者用のRF/マイクロ波回路シンセシスおよびシミュレーションソフトウェア

Genesysソフトウェア – RF デザイン & シミュレーションソフトウェア

時間単位から分単位へRF設計タスクを加速

高速シミュレーションと強力な最適化ツールを使用して、RF/マイクロ波の回路とシステムを解析します。自動回路シンセシステクノロジーでパフォーマンスのトレードオフを検証できます。PathWave RF シンセシス(Genesys)は、すべてのRFおよびマイクロ波回路基板とサブシステムの設計者に適したエントリレベルのEDAツール(電子設計自動化)機能を提供します。

  • 実部品を使用したRFシステムをシミュレーションし構築
  • シンセシスモデルを使用した高性能回路を作成
  • 回路性能の劣化の特定と修正
  • 理想的な電気設計を物理的な実装に変換
  • カスタム・フィルター・トポロジの自動作成
  • 協調シミュレーションによる設計の解析、調整、最適化
PathWave RF Synthesis (Genesys)

コストのかかる、後工程における修正を回避

PathWave Circuit Designを使用すると、従来のスプレッドシートの計算では見逃していたRF設計エラーを特定できます。回路、システム、および電磁界シミュレータを含むこのエントリーレベルの設計環境を使用すると、ハードウェアを実現する前に設計レビューの信頼が向上します。マウスを数回クリックするだけで、整合回路が自動的に合成および最適化されるのを見ることができます。次に、設計をPathWave Advanced Design System(ADS)に転送して、より複雑な設計に組み込みます。

Find the Model that's Right for You

これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか?

最適な製品を探索

バンドル

モデル番号 概要  
W1320BP  コア環境 詳細はこちら
W1321BP コア環境、フィルターと整合 詳細はこちら
W1322BP コア環境、フィルターと整合、シンセシス 詳細はこちら
W1323BP コア環境、システムシミュレーション 詳細はこちら
W1324BP コア環境、フィルターと整合、シンセシス、回路シミュレーション 詳細はこちら
W1325BP コア環境、フィルターと整合、シンセシス、電磁気(EM)シミュレーション 詳細はこちら
W1326BP コア環境、フィルターと整合、シンセシス、回路シミュレーション、システムシミュレーション 詳細はこちら
W1327BP コア環境、フィルターと整合、シンセシス、回路シミュレーション、EMシミュレーション 詳細はこちら
W1328BP コア環境、フィルターと整合、シンセシス、回路シミュレーション、システムシミュレーション、EMシミュレーション 詳細はこちら
W1333BP コア環境、変調信号、システムシミュレーション 詳細はこちら
W1336BP コア環境、フィルターと整合、シンセシス、回路シミュレーション、変調信号、システムシミュレーション 詳細はこちら
W1338BP コア環境、フィルターと整合、シンセシス、回路シミュレーション、変調信号、システムシミュレーション、EMシミュレーション 詳細はこちら
W2362EP コア環境、フィルターと整合、シンセシス、システムシミュレーション 詳細はこちら
W2372EP コア環境、シンセシス、変調信号 詳細はこちら

これらの製品の1つを既にお持ちの場合は、テクニカルサポート
にアクセスしてください

ご要望、ご質問はございませんか。