PathWave RFIC Design(GoldenGate)

複雑な集積回路のモデリング用RFICシミュレーションソフトウェア

Golden Gateソフトウェア-無線周波数集積回路デザイン

テープアウトの前にトランシーバーを完全に特性評価

従来のRFシミュレーションを超えて、無線周波数集積回路(RFIC)をデザイン、解析、検証します。定常状態/非線形ソルバーでデザインおよび検証の信頼性を実現します。無線規格ライブラリで複雑なRFICの検証を加速します。

  • シリコンチップ上で部品を正確にモデリング
  • スイープ/ロードプル解析でデザインを最適化
  • Cadence Virtuoso環境でRFデザインを統合
  • モンテ・カルロ法と歩留まり解析を使用して性能を強化
  • 安全動作領域警告でデバッグを簡素化
  • 最新のファウンドリーテクノロジーを直ちに使用

RFからミリ波まで集積回路を最適化

RFICをテープアウトする前に、RFシミュレーションを介した集積回路仕様の検証が不可欠です。シミュレーションにはレイアウト寄生、複素変調信号、デジタル制御回路の効果が含まれます。PathWave RFIC Designを使用すると、周波数ドメインとタイムドメインの両方でシミュレートでき、Cadence Virtuosoとの間でデザインのやり取りが可能になります。

最適な製品を検索

コアバンドル

モデル番号 バンドル名 概要  
W2010BP/BT GoldenGate RFIC(Solo)シミュレータ ライセンスごとに1つのシミュレーションを実行できるベーシックバンドル 詳細はこちら
W2001BP/BT GoldenGate RFIC(Quad)シミュレータ
ライセンスごとに最大4つのシミュレーションを実行できるバンドル 詳細はこちら

アドオンエレメント

モデル番号 バンドル名 概要  
W2008EP パラレルシミュレータ
大規模な連続試験に複数のシミュレーションライセンスを提供 詳細はこちら
W2305EP Xパラメータジェネレーター 非線形デバイスのプリプロトタイプを正確に構築 詳細はこちら

コシミュレーション・エレメントおよびバンドル

モデル番号 バンドル名 概要  
W2361EP Ptolemyおよび検証テストベンチエンジン ミックスドシグナルデジタル信号処理、RF、およびアナログシステムを含むコミュニケーションシステム全体のコシミュレーションを実現 詳細はこちら
W1464BP PathWave SystemVue RF System Architect 物理層デザインのコシミュレーションを可能にし、設計時間や検証の労力を劇的に削減 詳細はこちら

PathWave Advanced Design System (ADS)とのコンボバンドル

モデル番号 バンドル名 概要  
W2218BP GoldenGate Solo ADS GoldenGate Solo、ADSコア、回路シミュレーションを含み、小規模シリコンRFICに推奨 詳細はこちら
W1112BP GoldenGate Quad ADS GoldenGate、ADSコア、回路シミュレーション、ADS RFIC相互運用、Layout、Momentum、Ptolemy、およびVerilog-Aが含まれます 詳細はこちら
W2013BP GoldenGate Quad ADSライブラリ GoldenGate、ADコア、回路シミュレーション、ADS RFIC相互運用、Layout、Momentum、Ptolemy、Verilog-A、および Matureワイヤレスライブラリが含まれます 詳細はこちら

これらの製品のいずれかを既にお持ちの場合は、テクニカルサポートにアクセスしてください

ご要望、ご質問はございませんか。