検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

GoldenGate RFICシミュレーション・ソフトウェア

GoldenGate RFICシミュレーション/解析ソフトウェアは、統合されたRF回路設計に対応する、最も信頼性の高いシミュレーション/検証/解析ソリューションです。 独自のシミュレーション・アルゴリズムにより、テープアウト前に完成したトランシーバの特性をフル評価することができます。複雑なRFICの無線デザイン性能を正確に検証するために、周波数およびタイム・ドメインの手法が使用されます。GoldenGateを使用すれば、デバイスの製造可能性を確実に向上しデザイン・スピンを低減するために、複雑な検証のシミュレーション、制御、解析を自動化することができます。GoldenGate RFICシミュレーション/解析ソフトウェアは、Cadenceアナログ・デザイン環境に完全に統合されます。

GoldenGateの主な利点

  • RFICのデザインを予定通りに完成させる最高の性能、能力、確度と、最高レベルの生産性
  • 優れたモンテカルロ、コーナ、歩留まり解析機能により、製造可能性が向上
  • 規格ベースのシステム・レベル・テスト・ベンチによる、3G/4G RF性能のユニークな検証

GoldenGateの詳細

  • W2010BP GoldenGate RFIC(Solo)シミュレータ W2010BP GoldenGate RFIC(Solo)シミュレータ 

    W2010BP GoldenGate RFIC(Solo)シミュレータ

    ミックスド・シグナルRFICデザイン用の最高性能のシミュレーション/解析ソリューションです。GoldenGateソフトウェアは、Cadence社のアナログ・デザイン環境(ADE)に完全に統合されます。

  • W2001BP GoldenGate RFICシミュレータ W2001BP GoldenGate RFICシミュレータ 

    W2001BP GoldenGate RFICシミュレータ

    W2001 GoldenGate RFICシミュレータ

  • W2008EP GoldenGateパラレル・コーナ/モンテ・カルロ・シミュレーション W2008EP GoldenGateパラレル・コーナ/モンテ・カルロ・シミュレーション 

    W2008EP GoldenGateパラレル・コーナ/モンテ・カルロ・シミュレーション

    W2008 GoldenGateパラレル・コーナ/モンテ・カルロ・シミュレーション

関連する業種&テクノロジー