検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

光偏波ソリューション

光信号の偏波特性の解析機能は、今日の研究開発ラボや製造フロアで不可欠な機能です。Keysight N778x偏波解析/制御シリーズは、光コンポーネント/サブシステムの性能評価/検証のための高速測定器です。

  • N7788B 光コンポーネント・アナライザ N7788B 光コンポーネント・アナライザ 

    N7788B 光コンポーネント・アナライザ

    N7788B/N7788BDコンポーネント・アナライザは、新たなコンポーネント測定機能を提供します。

  • N7781B N7781B/N7781BDベンチトップ光偏波アナライザ N7781B N7781B/N7781BDベンチトップ光偏波アナライザ 

    N7781B N7781B/N7781BDベンチトップ光偏波アナライザ

    小型の高速光偏波アナライザで、光信号の偏波特性を解析するための包括的な機能を備えています。これには、ポアンカレ球(Stokesパラメータ)の偏波状態 (SOP) の表示が含まれます。

  • N7782B PERアナライザ、50dBまでのPER測定 N7782B PERアナライザ、50dBまでのPER測定 

    N7782B PERアナライザ、50dBまでのPER測定

    N7782BシリーズPERアナライザは、PMファイバの偏波消光比 (PER) の高確度テストを実現することを目的として設計されています。

  • N7783B PER測定用ヒータ・ユニット N7783B PER測定用ヒータ・ユニット 

    N7783B PER測定用ヒータ・ユニット

    KeysightのN7783Bは、Keysight N7782B PERアナライザにより制御され、被試験ファイバに正確かつ再現性のある温度サイクルを加えることができます。

  • N7784B 高速光偏波コントローラ N7784B 高速光偏波コントローラ 

    N7784B 高速光偏波コントローラ

    Keysight N7784B光偏波コントローラには、高速光偏波コントローラとマイクロコントローラ・ベースのドライブ回路が内蔵されています。

  • N7785B 同期スクランブラ N7785B 同期スクランブラ 

    N7785B 同期スクランブラ

    Keysight N7785Bは高速同期スクランブラです。光コントローラとマイクロコントローラ・ベースのドライブ回路を内蔵しています。

  • N7786B 光偏波シンセサイザ N7786B 光偏波シンセサイザ 

    N7786B 光偏波シンセサイザ

    Keysight N7786B偏波シンセサイザには、高速のLiNbO3ベースの光偏波コントローラ、光偏波アナライザ、マイクロコントローラ・ベースのドライブ回路が内蔵されています。

  • 8169A 光偏波コントローラ 8169A 光偏波コントローラ 

    8169A 光偏波コントローラ

    Keysight 8169A により、内蔵の直線偏光板に相対した偏波合成を行うことができます。