お問い合わせ窓口

製品比較

高速デジタイザ/マルチチャネル・データ収集システム

製品シリーズ概要を見る

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

20 / 20 製品

並べ替え
製品 最大サンプリング・レート Maximum Bandwidth ADC Resolution Channels Maximum Memory Full Scale Voltage Range Input Impedance Additional capabilities Form Factor
U5303A オンボードDSP搭載のPCIe 12ビット高速デジタイザ U5303A オンボードDSP搭載のPCIe 12ビット高速デジタイザ 3.2 GS/s 2 GHz 12-bit 1-2 2 GS 1V and 2V 50 Ω On-board processing, in-house algorithms deployment possible PCIe/ 1-slot <29W/ch,
L4532A 20 Mサンプル/s、2チャネル LXI デジタイザ L4532A 20 Mサンプル/s、2チャネル LXI デジタイザ

本体のみの概算(税抜): ¥ 809,299

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

20 MS/s 20 MHz 16 bits 2 32 MS/ch or 128 MS/ch (option) ±250 mV up to ±250 V 1 MΩ n/a LXI, 1U, Full Rack
U5309A オンボードDSP搭載の8ビットPCIe Gen2高速デジタイザ U5309A オンボードDSP搭載の8ビットPCIe Gen2高速デジタイザ 2 GS/s 500 MHz 8-bit 2 2 GB 250mV and 5V 50 Ω <SPAN 'MS 明朝','serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: JA; mso-bidi-language: AR-SA">オンボード処理、自作アルゴリズムの搭載が可能</SPAN> PCIe/1スロット<28W/チャネル
L4534A 20 Mサンプル/s、4チャネル LXI デジタイザ L4534A 20 Mサンプル/s、4チャネル LXI デジタイザ

本体のみの概算(税抜): ¥ 1,058,768

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

20 MS/s 20 MHz 16 bits 4 32 MS/ch or 128 MS/ch (option) ±250 mV up to ±250 V 1 MΩ n/a LXI, 1U, Full Rack
U5340A 高速デジタイザ用FPGA開発キット U5340A 高速デジタイザ用FPGA開発キット n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
U1084A Acqiris 8ビット高速PCIeデジタイザ(オンボード・シグナル・プロセッサ内蔵) U1084A Acqiris 8ビット高速PCIeデジタイザ(オンボード・シグナル・プロセッサ内蔵)

本体のみの概算(税抜): お問合せ下さい

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

4 GS/s 1.5 GHz (1.8 GHz typical) 8 bits 2 512 MB 50 mV up to 5 V 50 Ω オンボードDSP、
アベレージング、
ピーク検出、
同時収集/表示
PCIe, 1 slot, <45 W
M9202A PXI Express 12ビット広帯域IFデジタイザ M9202A PXI Express 12ビット広帯域IFデジタイザ

本体のみの概算(税抜): ¥ 2,143,914

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

2 GS/s 1 GHz 12-bit 1 256 MS 1 V (no dither) 50 Ω Digital down conversion PXIe, 1 slot , <29 W
U1071A Acqiris 8 ビット高速 PCI デジタイザ U1071A Acqiris 8 ビット高速 PCI デジタイザ

本体のみの概算(税抜): お問合せ下さい

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

2 GS/s 1 GHz 8 bits 2 256 MS 50 mV up to 50 V 50 Ω / 1MΩ Simultaneous multibuffer acquisition and readout PCI, 1-slot, <21 W
M9211A PXI-H 10ビットUWB高速IFデジタイザ M9211A PXI-H 10ビットUWB高速IFデジタイザ

本体のみの概算(税抜): ¥ 1,515,869

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

4 GS/s 3 GHz 10-bit 1 512 MS 1 V 50 Ω n/a PXI (PXI-H) 1 slot, <43 W
M9210A PXI-H 10ビット高速デジタイジング・オシロスコープ M9210A PXI-H 10ビット高速デジタイジング・オシロスコープ

本体のみの概算(税抜): ¥ 1,510,413

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

2-4 GS/s 1.4 GHz (50Ω)/300 MHz (1 MΩ) 10-bit 2 512 MS 50 mV up to 5 V 50 Ω / 1 MΩ n/a PXI (PXI-H) 1 slot, <44 W
U1083A Acqiris 10~14ビット高速VME/VXSモジュール U1083A Acqiris 10~14ビット高速VME/VXSモジュール 2 GS/s 3 GHz 10, 12, 14 bits 2, 4, 8 512 MB (2 DDR2 SDRAM banks of 256 MB) 1 to 8 V 50 Ω, 75 Ω On-board signal processing,
generator output,
fast optical links
VME 6U, 1-slot, <80 W
M9709A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9709A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer 2 GS/s 500 MHz 8 bit 16-32 16 GS 0.25, 0.5, 1, 2.5 and 5V 50 Ω On-board signal processing AXIe, 1-slot, <7 W/ch
M9703A AXIe 12ビット高速デジタイザ/広帯域デジタル・レシーバ M9703A AXIe 12ビット高速デジタイザ/広帯域デジタル・レシーバ 3.2 GS/s 2 GHz 12 bit 4-8 8 GS 1V and 2V 50 Ω On-board signal processing, digital down conversion AXIe, 1-slot, <21 W/ch
M9505A AXIe 5スロット・シャーシ M9505A AXIe 5スロット・シャーシ

本体のみの概算(税抜): ¥ 1,208,978

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
M9502A AXIe 2スロット・シャーシ M9502A AXIe 2スロット・シャーシ

本体のみの概算(税抜): ¥ 923,614

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQSマルチチャネル収集ソフトウェア U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQSマルチチャネル収集ソフトウェア n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
89601B - 89600 VSAソフトウェア 89601B - 89600 VSAソフトウェア

本体のみの概算(税抜): お問合せ下さい

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
U2542A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス U2542A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス

本体のみの概算(税抜): ¥ 227,142

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

500 KS/s 1 MHz 16 bits 4 8 MS ±1.25, ±2.5, ±5V, ±10V (Unipolar/Bipolar Selectable) 1 GΩ/1 pF n/a USB
U2531A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス U2531A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス

本体のみの概算(税抜): ¥ 227,142

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

2 MS/s 1.2 MHz 14 bits 4 8 MS ±1.25, ±2.5, ±5V, ±10V (Unipolar/Bipolar Selectable) 1 GΩ/1 pF n/a USB
U2541A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス U2541A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス

本体のみの概算(税抜): ¥ 189,242

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

250 KS/s 600 kHZ 16 bits 4 8 MS ±1.25, ±2.5, ±5V, ±10V (Unipolar/Bipolar Selectable) 1 GΩ/1 pF n/a USB