お問い合わせ窓口

高速デジタイザ/マルチチャネル・データ収集システム

キーサイトの広範囲の高速デジタイザにより、測定の忠実度、シグナル・インテグリティ、測定スループットが向上し、維持コスト全体を低く抑えられます。

すべての高速デジタイザが、最高12ビットの垂直分解能、8 GSa/sのサンプリングレート、3 GHzの帯域幅を備え、オンボードリアルタイム信号処理機能も備えています。PCIe、PXIe、AXIe形状のデジタイザがあり、シングルチャネルからマルチチャネルまでのソリューションに対応します。これらのデジタイザは、光検出/測距(LiDAR)、レーダー、飛行時間質量分析器(MS-TOF)、OCT(光干渉断層法)テクノロジーなどを使用するOEM機器、無線デバイスの電子計測、航空宇宙/防衛/高エネルギー物理学のアプリケーションで使用されています。

オンボードFPGA内のリアルタイム信号処理機能により、データ転送量の最小化、解析の高速化が可能です。テクノロジーの高速化に伴い、キーサイトも信号処理速度の高速化を進めています。

詳細については何なりと計測お客様窓口までお問い合わせください。また、最適でコスト・パフォーマンスの高いソリューションについては、製品担当者にお尋ねください。

進化する高速デジタイザ・テクノロジーやアプリケーション情報も常にブログから入手できます。また、KeysightのTwitter をフォローすることができます。

製品の比較/一覧 (20)

製品の検索

  • 高速デジタイザとFPGA開発キット 高速デジタイザとFPGA開発キット (11) 

    高速デジタイザとFPGA開発キット

    • 最高8 Gサンプル/s、8~14ビット、最大3 GHzの帯域幅
    • PCIe/PXIe/AXIeフォーム・ファクタ
    • オンボードの高度な信号処理および高速データ・スループット
    • レーザ、レーダ、超音波に関するさまざまなアプリケーション

  • 高速データ収集システム/ソフトウェア 高速データ収集システム/ソフトウェア (6) 

    高速データ収集システム/ソフトウェア

    Keysight高速デジタイザ・システムは、最高密度で最高速のマルチ・チャネル「PCオシロスコープ」機能を提供します。このデータ収集システムにより、マルチ・チャネル・データ収集用スタンドアロン・ベンチトップ・ソリューションを実現できます。

  • 高分解能LXIデジタイザ 高分解能LXIデジタイザ (2) 

    高分解能LXIデジタイザ

    LXI デジタイザは、高性能フロント・エンドとオンボード測定機能を備え、1U サイズのスタンドアロン・ラック測定器です。

  • U2500AシリーズUSBモジュラ同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集 U2500AシリーズUSBモジュラ同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集 (3) 

    U2500AシリーズUSBモジュラ同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集

    Keysight U2500AシリーズUSB同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集(DAQ)デバイスは高性能なモジュールで、U2531A、U2541A、U2542Aの3つのモデルがあります。

販売終了済みの高速デジタイザ/システム [販売終了製品]
販売終了済みの高速デジタイザ/システム