検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製品比較

高速デジタイザ/マルチチャネル・データ収集システム

製品シリーズ概要を見る

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

15 / 15 製品

並べ替え
製品 最大サンプリング・レート Max Bandwidth ADC Resolution Max # of Channels Max Memory Data Interface Full Scale Voltage Range Key Features Form Factor
U5303A オンボードDSP搭載のPCIe 12ビット高速デジタイザ U5303A オンボードDSP搭載のPCIe 12ビット高速デジタイザ 3.2 GS/s 2 GHz 12-bit 2 4 GB PCIe Gen 2(x8) 1V and 2V · セルフトリガモード · 連続データストリーミング · 複数のファームウェアプログラム間の切り替えが可能 · カスタムアルゴリズム搭載可能 · アベレージングおよびピーク検出アルゴリズム
PCIe/1スロット、<29 W/チャネル、
L4532A 20 Mサンプル/s、2チャネル LXI デジタイザ L4532A 20 Mサンプル/s、2チャネル LXI デジタイザ

本体のみの概算(税抜): ¥ 935,873

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

20 MS/s 20 MHz 16 bits 2 32 MS/ch or 128 MS/ch (option) n/a ±250 mV up to ±250 V n/a LXI, 1U, Full Rack
U5310A オンボード処理機能搭載のPCIe 10ビット高速デジタイザ U5310A オンボード処理機能搭載のPCIe 10ビット高速デジタイザ 10 GS/s 2.5 GHz 10-bit 2 4 GB PCIe Gen 2(x8) 250 mV and 1V · オンボード処理機能

· リアルタイムサンプリング/アベレージング
PCIe/1スロット<44 W/チャネル
L4534A 20 Mサンプル/s、4チャネル LXI デジタイザ L4534A 20 Mサンプル/s、4チャネル LXI デジタイザ

本体のみの概算(税抜): ¥ 1,224,395

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

20 MS/s 20 MHz 16 bits 4 32 MS/ch or 128 MS/ch (option) n/a ±250 mV up to ±250 V n/a LXI、1U、フルラック
U5309A オンボードDSP搭載の8ビットPCIe Gen2高速デジタイザ U5309A オンボードDSP搭載の8ビットPCIe Gen2高速デジタイザ 2 GS/s 500 MHz 8-bit 8 2 GB PCIe Gen 2(x8) 250mV and 5V ·オンボード処理 ·カスタムアルゴリズム搭載可能 ·1スロットに2~8チャネル
PCIe/1スロット<28W/チャネル
U1084A Acqiris 8ビット高速PCIeデジタイザ(オンボード・シグナル・プロセッサ内蔵) U1084A Acqiris 8ビット高速PCIeデジタイザ(オンボード・シグナル・プロセッサ内蔵)

本体のみの概算(税抜): お問合せ下さい

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

4 GS/s 1.5 GHz 8 bits 2 512 MB PCIe 1.1 x(4) 50 mV up to 5 V ·オンボード処理
·アベレージングおよびピーク検出アルゴリズム
PCIe、1スロット、<45 W
M9203A PXIe 12ビット高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバー M9203A PXIe 12ビット高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバー

本体のみの概算(税抜): お問合せ下さい

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

3.2 GS/s 2 GHz 12-bit 2 4 GB PXI-Express 1V and 2V ·最大320 MHzの広帯域連続ストリーミング ·リアルタイムFPGAのカスタムアルゴリズム機能 ·VSAハードウェア拡張オプションによるデジタル・ダウン・コンバーター機能 PXIe、2スロット、55 W
M9202A PXI Express 12ビット広帯域IFデジタイザ M9202A PXI Express 12ビット広帯域IFデジタイザ

本体のみの概算(税抜): ¥ 2,479,680

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

2 GS/s 1 GHz 12-bit 1 256 MS PXI-Express 1 V (no dither) ·ディザ機能 ·最高100 MHzの広帯域信号の連続ストリーム
PXIe、1スロット、<29 W
M9703B AXIe 12ビット高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバー M9703B AXIe 12ビット高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバー 3.2 GS/s 2 GHz 12 bit 8 16 GB PCIe Gen 2(x4) 1V and 2V ·リアルタイム・デジタル・ダウンコンバート ·ストリーミング/レコーディング付きデジタルダウンコンバート ·モジュール全体でのマルチチャネル位相コヒーレンス ·オンボード信号処理 ·カスタムアルゴリズム搭載可能 AXIe、1スロット、<21 W/チャネル
M9703A AXIe 12ビット高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバー M9703A AXIe 12ビット高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバー

本体のみの概算(税抜): ¥ 9,610,649

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

3.2 GS/s 2 GHz 12 bit 8 16 GB PCIe Gen 2(x4) 1V and 2V ·リアルタイム・デジタル・ダウンコンバート ·位相コヒーレンス ·カスタムアルゴリズム搭載可能 AXIe、1スロット、<21 W/チャネル
M9709A AXIe 8ビット高速デジタイザ M9709A AXIe 8ビット高速デジタイザ 1 GS/s 500 MHz 8 bit 32 16 GB PCIe Gen 2(x4) 0.25, 0.5, 1, 2.5 and 5V ·32チャネルおよびモジュール全体での位相コヒーレンス AXIe、1スロット、<7 W/チャネル
U5340A 高速デジタイザ用FPGA開発キット U5340A 高速デジタイザ用FPGA開発キット n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a ·U5303A、U5309A、M9703A、M9703B用カスタムアルゴリズム実装に使用 n/a
U2542A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス U2542A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス

本体のみの概算(税抜): ¥ 257,879

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

500 KS/s 1 MHz 16 bits 4 8 MS n/a ±1.25, ±2.5, ±5V, ±10V (Unipolar/Bipolar Selectable) n/a USB
U2531A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス U2531A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス

本体のみの概算(税抜): ¥ 257,879

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

2 MS/s 1.2 MHz 14 bits 4 8 MS n/a ±1.25, ±2.5, ±5V, ±10V (Unipolar/Bipolar Selectable) n/a USB
U2541A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス U2541A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス

本体のみの概算(税抜): ¥ 214,882

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

250 KS/s 600 kHZ 16 bits 4 8 MS n/a ±1.25, ±2.5, ±5V, ±10V (Unipolar/Bipolar Selectable) n/a USB