検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製品比較

高速デジタイザおよびマルチチャネルデータ収集ソリューション

製品シリーズ概要を見る

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

条件選択

11 / 11 製品

並べ替え
製品 Number of Channels 最大サンプリング・レート ADC Resolution Max. Bandwidth Max. Memory Full Scale Range (FSR) Operating System Key Features Form Factor
U5303A オンボードDSP搭載のPCIe 12ビット高速デジタイザ U5303A オンボードDSP搭載のPCIe 12ビット高速デジタイザ 1 - 2 4 GS/s 12-bit 2 GHz 4 GB Dual, 1 V and 2 V Windows, Linux · セルフトリガモード · 連続データストリーミング · 複数のファームウェアプログラム間の切り替えが可能 · カスタムアルゴリズム搭載可能 · アベレージングおよびピーク検出アルゴリズム
PCIe/1スロット、<29 W/チャネル、
U5310A オンボード処理機能搭載のPCIe 10ビット高速デジタイザ U5310A オンボード処理機能搭載のPCIe 10ビット高速デジタイザ 1 - 2 10 GS/s 10-bit 2.5 GHz 4 GB Dual, 250 mV and 1 V Windows, Linux · オンボード処理機能

· リアルタイムサンプリング/アベレージング
PCIe/1スロット<44 W/チャネル
U5309A オンボードDSP搭載の8ビットPCIe Gen2高速デジタイザ U5309A オンボードDSP搭載の8ビットPCIe Gen2高速デジタイザ 2 or 8 2 GS/s 8-bit 500 MHz 2 GB Multiple, 50 mV up to 5 V Windows, Linux ·オンボード処理 ·カスタムアルゴリズム搭載可能 ·1スロットに2~8チャネル
PCIe/1スロット<28W/チャネル
U1084A Acqiris 8ビット高速PCIeデジタイザ(オンボード・プロセッサ内蔵) U1084A Acqiris 8ビット高速PCIeデジタイザ(オンボード・プロセッサ内蔵)

本体のみの概算(税抜): お問合せ下さい

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 - 2 4 GS/s 8-bit 1.5 GHz 512 MB Multiple, 50 mV up to 5 V Windows, Linux ·オンボード処理
·アベレージングおよびピーク検出アルゴリズム
PCIe、1スロット、<45 W
M9203A PXIe 12ビット高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバー M9203A PXIe 12ビット高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバー 1 - 2 3.2 GS/s 12-bit 2 GHz 4 GB Dual, 1 V and 2 V Windows, Linux ·最大320 MHzの広帯域連続ストリーミング ·リアルタイムFPGAのカスタムアルゴリズム機能 ·VSAハードウェア拡張オプションによるデジタル・ダウン・コンバーター機能 PXIe、2スロット、55 W
M9703B AXIe 12ビット高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバー M9703B AXIe 12ビット高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバー 4 - 8 3.2 GS/s 12-bit 2 GHz 16 GB Dual, 1 V and 2 V Windows, Linux ·リアルタイム・デジタル・ダウンコンバート ·ストリーミング/レコーディング付きデジタルダウンコンバート ·モジュール全体でのマルチチャネル位相コヒーレンス ·オンボード信号処理 ·カスタムアルゴリズム搭載可能 AXIe、1スロット、<21 W/チャネル
M9710A AXIe 10ビット高速デジタイザ M9710A AXIe 10ビット高速デジタイザ 2 - 4 10 GS/s 10-bit 2.5 GHz 8 GB デュアル、250 mV~1 V Windows, Linux · Virtex-6 FPGA(2x)オンボードプロセッシング

· MD2ソフトウェア・フロント・パネル(SFP)とドライバー

· ファームウェアオプション:インターリーブ、 …
AXIe、1スロット、フルシールド、冷却設計
M9709A AXIe 8ビット高速デジタイザ M9709A AXIe 8ビット高速デジタイザ 32 1 GS/s 8-bit 500 MHz 16 GB マルチチャネル、250 mV~5 V Windows、Linux ·Virtex-6 FPGA(4x)オンボード処理機能
·MD2ソフトウェア・フロント・パネル(SFP)およびドライバー  
AXIe、1スロット、フルシールド、冷却設計
U5340A 高速デジタイザ用FPGA開発キット U5340A 高速デジタイザ用FPGA開発キット n/a n/a n/a n/a n/a n/a Windows ·U5303A、U5309A、M9703A、M9703B用カスタムアルゴリズム実装に使用 n/a
L4532A 20 Mサンプル/s、2チャネル LXI デジタイザ L4532A 20 Mサンプル/s、2チャネル LXI デジタイザ

本体のみの概算(税抜): ¥ 935,873

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

2 20 MS/s 16-bit 20 MHz 1 GB ±250 mV up to ±250 V Windows · AC or DC coupling

· Built-in web interface
LXI, 1U,  full rack  standalone instrument
L4534A 20 Mサンプル/s、4チャネル LXI デジタイザ L4534A 20 Mサンプル/s、4チャネル LXI デジタイザ

本体のみの概算(税抜): ¥ 1,224,395

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

4 20 MS/s 16-bit 20 MHz 1 GB ±250 mV up to ±250 V Windows · AC or DC coupling

 ·Built-in web interface
LXI、1U、フルラック