お問い合わせ窓口

Xシリーズ信号発生器(UXG、MXG、EXG)

Xシリーズ 信号発生器は、最高のデバイス/デザインをテストするための信号を作成でき、業界最高の性能と低維持コストを実現しています。

Xシリーズ RF信号発生器
Xシリーズ RF信号発生器は、単純な信号から複雑な信号、純粋な信号から歪んだ信号まで、真の性能を実現するために必要なさまざまな信号を作成できます。高純度で高精度なMXG RFベクトル/アナログ信号発生器は、最高レベルの性能を提供できるように微調整されています。コスト・パフォーマンスの高いEXG RFベクトル/アナログ信号発生器は、重要な信号を提供します。周波数レンジは9 kHz~6 GHzです。

Xシリーズ マイクロ波信号発生器
ミッションの成功を追求するのであれば、キーサイトにお任せください。信頼できる性能が得られます。キーサイトのマイクロ波信号発生器は、今日の高性能測定システムをドライブするために必要な信号純度、出力パワー、変調を確実に提供します。度量衡グレードのPSG、MXG、EXGマイクロ波アナログ信号発生器を補完するために、サイズ、速度、価格の面でさまざまな選択肢を提供しています。UXGアジャイル信号発生器は、EWテストの複雑なマルチエミッタ要件にも対応します。周波数レンジは40 GHzまで対応できます。

スケーラブルなXシリーズ プラットフォーム
現在必要な機能だけを購入し、将来の要件に応じて簡単にアップグレードできる、実証済みのスケーラブルなプラットフォーム。Xシリーズ 信号発生器は、コスト・パフォーマンスの高い校正と内部診断機能により、維持コストを削減します。

製品の比較/一覧 (10)

製品の検索

  • N5193A UXG Xシリーズ アジャイル信号発生器、最大40 GHz N5193A UXG Xシリーズ アジャイル信号発生器、最大40 GHz (1) 

    N5193A UXG Xシリーズ アジャイル信号発生器、最大40 GHz

    • 最大40 GHz
    • 高性能: 航空宇宙/防衛
    • 高速スイッチング、位相コヒーレンス、広範囲のパルス変調機能により、複雑な信号シナリオをシミュレート

  • N5183B MXG Xシリーズ マイクロ波アナログ信号発生器 N5183B MXG Xシリーズ マイクロ波アナログ信号発生器 (1) 

    N5183B MXG Xシリーズ マイクロ波アナログ信号発生器

    • 最大40 GHz
    • クラス最高の位相雑音
    • ラボ、デポ、フィールドのPSGに代わる2Uのコンパクトな信号発生器

  • N5182B MXG Xシリーズ RFベクトル信号発生器 N5182B MXG Xシリーズ RFベクトル信号発生器 (1) 

    N5182B MXG Xシリーズ RFベクトル信号発生器

    • 最大6 GHz
    • 高性能:研究開発におけるゴールデン・トランスミッタ
    • 最大160 MHzの帯域幅
    • Signal Studioソフトウェアによるリアルタイム信号作成
       

  • N5181B MXG Xシリーズ RFアナログ信号発生器 N5181B MXG Xシリーズ RFアナログ信号発生器 (1) 

    N5181B MXG Xシリーズ RFアナログ信号発生器

    • 最大6 GHz
    • 高性能:研究開発におけるゴールデン・トランスミッタ
       

  • N5173B EXGマイクロ波アナログ信号発生器 N5173B EXGマイクロ波アナログ信号発生器 (1) 

    N5173B EXGマイクロ波アナログ信号発生器

    • 最大40 GHz
    • 出力パワー、低高調波、ステップ・アッテネータの最高の組み合わせ
    • 基本的なLO/パラメトリック・テスト
       

  • N5172B EXG Xシリーズ RFベクトル信号発生器 N5172B EXG Xシリーズ RFベクトル信号発生器 (1) 

    N5172B EXG Xシリーズ RFベクトル信号発生器

    • 最大6 GHz
    • ミッドレンジ:製造
    • 120 MHzの帯域幅
    • Signal Studioソフトウェアによるリアルタイム信号作成
       

  • N5171B EXG Xシリーズ RFアナログ信号発生器 N5171B EXG Xシリーズ RFアナログ信号発生器 (1) 

    N5171B EXG Xシリーズ RFアナログ信号発生器

    • 最大6 GHz
    • ミッドレンジ:製造
       

  • N5183A MXG マイクロ波アナログ信号発生器 N5183A MXG マイクロ波アナログ信号発生器 (1) 

    N5183A MXG マイクロ波アナログ信号発生器

    • 最大40 GHz
    • ミッドレンジ:製造
       

  • N5182A MXGベクトル信号発生器 [販売終了予定製品] N5182A MXGベクトル信号発生器 [販売終了予定製品] (1) 

    N5182A MXGベクトル信号発生器 [販売終了予定製品]

    • 最大6 GHz
    • ミッドレンジ:製造
    • 100 MHzの帯域幅
    • Signal Studioソフトウェアによる信号作成
    • 低周波数レンジの拡大、出力パワー、逆電力保護、位相雑音性能などの向上を実現したい場合は、N5171B EXG Xシリーズをご検討ください
       

  • N5181A MXG RFアナログ信号発生器 N5181A MXG RFアナログ信号発生器 (1) 

    N5181A MXG RFアナログ信号発生器

    • 最大6 GHz
    • ミッドレンジ:研究開発、製造
    • 低周波数レンジの拡大、出力パワー、逆電力保護、位相雑音性能などの向上を実現したい場合は、N5171B EXG Xシリーズをご検討ください。
       

51xx MXG製品 [販売終了製品]
対象製品:N5161A、N5162A

関連する業種&テクノロジー