検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、クランプ/キャリブレータメータ

U1230シリーズ ハンドヘルド・デジタル・マルチメータは、暗い場所、騒々しい場所、危険な場所での作業に最適なハンドヘルドDMMで、ワーストケースのシナリオを予想し厳しい作業環境に対応し、日常の作業も容易にする機能を備えています。

  • 内蔵フラッシュライト(薄暗いテスト対象の照射用)
  • 手にフィットする“くびれ”デザイン、背面カバーを外すだけでヒューズにアクセス可能な構造
  • Vセンス機能(非接触での電圧検出用)
  • 警告ビープ音とフラッシュバックライト表示による容易な導通検出

Keysight U1240シリーズ ハンドヘルドマルチメータは、豊富な機能を備え、より少ないコストで、機械、設備、電気システムの設置/保守(I&M)をすぐに確認して、問題を解決することができます。

  • デュアル温度測定/温度差測定
  • ワンプッシュデータ保存
  • IP67の防塵防浸
  • 内蔵LEDフラッシュライト

Keysight U1250シリーズ ハンドヘルド・デジタル・マルチメータは、期待以上の豊富な機能と性能を備えているので、電子/電気回路のトラブルシューティングにおいて、発生頻度の低いグリッチも検出できます。

  • OLEDディスプレイを搭載した業界初のハンドヘルドDMMで、暗い環境でもクリアな測定結果を提供(U1253B)
  • 20 MHz周波数カウンター
  • プログラマブル方形波発生器
  • データロギング機能

Keysight U1270シリーズ ハンドヘルド・デジタル・マルチメータは、高度な安全保護機能と高いユーザビリティを備えた、過酷な作業条件に対応した堅牢で信頼性の高いツールです。

  • 優れたコントラスト比と広い視野角を備えたOLEDディスプレイ(U1273A/U1273AXのみ)
  • 高周波のスイッチングノイズを除去するローパスフィルター
  • OLED(有機発光ダイオード)ディスプレイで抜群の視認性を実現(U1273A, U1273AXのみ)
  • IP 54認証取得済みの防塵性/防水性
  • 3000 mの動作高度
  • -40 ℃~55 ℃の動作温度(U1273AXのみ)
  • USB/Bluetooth®インタフェース(オプション)

Keysight U1280シリーズ ハンドヘルドマルチメータは、800時間の長時間バッテリで、いつでもどこでも高性能測定を持ち出せます。

  • 800時間の長時間バッテリ
  • ワンプッシュデータ保存
  • 準SCPIコマンドによるプログラミング可能
  • IP67の防塵防浸

Keysight U1190シリーズ ハンドヘルド・クランプ・メータを使用すれば、作業をより簡単かつ安全に行うことができ、600 Aまでの電流測定が可能です。

  • 独自のワイヤーセパレーター(束の中からワイヤーを簡単に選択して、個別に測定することが可能)
  • 内蔵LEDフラッシュライト(テスト対象の照射用)
  • Vセンス機能(非接触での電圧検出用)

Keysight U1210シリーズ ハンドヘルド・クランプ・メータを使用すれば、回路を切断しなくても、通常は配電ケーブルの高電流測定が行えます。

  • DMM機能(抵抗、キャパシタンス、周波数、温度)

Keysight U1401Bマルチファンクションキャリブレータ/メータでは、1つのツールで、信号出力と信号測定を同時に実行できます。 その他の特長:

  • 内蔵のパルス信号発生器
  • フルスパンのDMM測定/記録機能
  • 充電機能内蔵

新しいオレンジ色のハンドヘルド製品の対話形式のデモをご覧になれます。

製品の比較/一覧 (24)

製品の検索

  • U1241C ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4桁、IP67準拠 U1241C ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4桁、IP67準拠 (1) 

    U1241C ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4桁、IP67準拠

    • IP67認証取得済みの防塵性/防水性
    • 長いバッテリー持続時間(最大400時間)
    • 10,000カウントのディスプレイ
    • 0.09 %の基本DC電圧確度
       

  • U1242C ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4桁、IP67準拠 U1242C ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4桁、IP67準拠 (1) 

    U1242C ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4桁、IP67準拠

    • IP67認証取得済みの防塵性/防水性
    • バッテリー寿命の延長(最大400時間)
    • 10,000カウントのディスプレイ
    • 0.09 %の基本DC電圧確度
       

  • U1281A ハンドヘルド・マルチメータ,4.5桁,長いバッテリー持続時間 U1281A ハンドヘルド・マルチメータ,4.5桁,長いバッテリー持続時間 (1) 

    U1281A ハンドヘルド・マルチメータ,4.5桁,長いバッテリー持続時間

    • 長いバッテリー持続時間(最大800時間)
    • IP67認証取得済みの防塵性/防水性
    • 60,000カウント分解能、デュアルディスプレイ
    • 0.025 %の基本DC電圧確度
       

  • U1282A ハンドヘルド・マルチメータ,4.5桁,長いバッテリー持続時間 U1282A ハンドヘルド・マルチメータ,4.5桁,長いバッテリー持続時間 (1) 

    U1282A ハンドヘルド・マルチメータ,4.5桁,長いバッテリー持続時間

    • 長いバッテリー持続時間(最大800時間)
    • IP67認証取得済みの防塵性/防水性
    • 60,000カウント分解能、デュアルディスプレイ
    • 0.025 %の基本DC電圧確度
       

  • U1273AX 寒冷地用マルチメータ U1273AX 寒冷地用マルチメータ (1) 

    U1273AX 寒冷地用マルチメータ

    U1273AXは、-40 °Cまで動作できるOLEDハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(DMM)です。極寒の条件でも、U1273AXハンドヘルドDMMは、ウォームアップなしで即座に正確な結果を提供します。

  • U1273A ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4.5桁、防水、防塵 U1273A ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4.5桁、防水、防塵 (1) 

    U1273A ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4.5桁、防水、防塵

    持ちやすい形状、インテリジェント機能、優れた耐久性

  • U1272A ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4½桁、優れた防水性と防塵性 U1272A ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4½桁、優れた防水性と防塵性 (1) 

    U1272A ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4½桁、優れた防水性と防塵性

    • ビープ音とバックライトによる導通テストの結果報告
    • 低インピーダンス・モードとローパス・フィルタ
    • IP 54に適合 - 優れた防水性と防塵性
    • CAT III 1,000 V、CAT IV 600 Vの安全規格に準拠
    • U1177A 赤外線(IR)-Bluetoothアダプタの追加によるBluetooth無線接続

  • U1271A ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4½桁、防水/防塵 U1271A ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4½桁、防水/防塵 (1) 

    U1271A ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4½桁、防水/防塵

    持ちやすい形状、インテリジェント機能、優れた耐久性

  • U1253B ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4½桁、有機LEDディスプレイ搭載 U1253B ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4½桁、有機LEDディスプレイ搭載 (1) 

    U1253B ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4½桁、有機LEDディスプレイ搭載

    これは世界初のOLEDハンドヘルド・デジタル・マルチメータで、測定値を正しく読み取るために、目を細めて確認する必要はありません。

  • U1252B ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4½桁 U1252B ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4½桁 (1) 

    U1252B ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4½桁

    Keysight U1250シリーズ・ハンドヘルド・デジタル・マルチメータは、日常のトラブルシューティングや検証作業を容易にします。

関連する業種&テクノロジー